HD3SS3212 HD3SS3212x 双通道差分 2:1/1:2 USB3.1 复用器/解复用器 | 德州仪器 TI.com.cn

HD3SS3212 (正在供货)

HD3SS3212x 双通道差分 2:1/1:2 USB3.1 复用器/解复用器

 

描述

HD3SS3212 是一款高速双向无源开关,可采用复用或解复用两种配置,适用于支持 USB3.1 第 1 代和第 2 代数据传输速率的 USB Type-C™ 应用。 该器件可通过控制引脚 SEL 在两个差分通道(端口 B 到端口 A,或者端口 C 到端口 A)间切换。

HD3SS3212 是一款通用模拟差分无源开关,可满足任何高速接口应用对于 0-2V 共模电压范围和差分幅值高达 1800mVpp 的差分信令的需求。 该器件采用自适应跟踪,可确保信道在整个共模电压范围内保持不变。

该器件具有出色的动态特性,可在信号眼图衰减最小的情况下实现高速转换,并且附加抖动极少。 该器件在工作模式下的功耗 < 2mW,关断模式下的功耗 < 20µW(可通过 OEn 引脚切换模式)。

特性

  • 提供面向支持 USB3.1 第 1 代和第 2 代数据传输速率的 USB Type-C™ 生态系统的复用器/解复用器解决方案
  • 兼容 MIPI DSI/CSI、FPDLinkIII、LVDS 和 PCIE 的第 II 代和第 III 代
  • 运行速率高达 10Gbps
  • -3dB 差分带宽宽达 8GHz 以上
  • 出色动态特性(5GHz 时)
    • 串扰 = –32dB
    • 断开隔离 = –19dB
    • 插入损耗 = –1.6dB
    • 回波损耗 = –12dB
  • 双向“复用/解复用”差分开关
  • 支持 0 到 2V 共模电压
  • 单电源电压 VCC:3.3V±10%
  • 0°C 至 70°C 的商用温度范围 (HD3SS3212RKS)
  • -40°C 至 85°C 的工业温度范围 (HD3SS3212IRKS)

应用

  • USB Type-C™ 生态系统
  • 台式机和笔记本个人电脑 (PC)
  • 服务器/储存区网络
  • PCI EXPress 背板
  • 共享 I/O 端口
  • FPDLinkII 和 FPDLinkIII 开关

All trademarks are the property of their respective owners.

参数

与其它产品相比 信号调节器和开关 邮件 下载到电子表格中
Part number 立即下单 Device type Function USB speed (Mbps) Number of channels (#) VCC (Min) (V) VCC (Max) (V) Ron (Typ) (Ohms) Input/ouput voltage (Min) (V) Input/ouput voltage (Max) (V) ICC (Max) (uA) Bandwidth (MHz) ESD HBM (Typ) (kV) Features Rating Operating temperature range (C) Package Group Package size: mm2:W x L (PKG)
HD3SS3212 立即下单 Passive switch     Type-C
USB3    
10000     2     3     3.6     5     0     2     800     8000     2     USB 3.1 (Type-C)
Logic Controlled (Output Enabled)    
Catalog     -40 to 85
0 to 70    
VQFN | 20     20VQFN: 11 mm2: 2.5 x 4.5 (VQFN | 20)    
HD3SS3202 立即下单 Passive switch     Type-C
USB3    
10000     2     3     3.6     5     0     3.6     600     10000     2     Compatible With MIPI DSI/CSI-2 DPHY, LVDS, PCIE Gen III, SATA Express, SATA     Catalog     -40 to 85
0 to 70    
UQFN | 16     16UQFN: 5 mm2: 1.8 x 2.6 (UQFN | 16)    
HD3SS3212-Q1 无样片 Passive switch     Type-C
USB3    
10000     2     2.7     3.6     5           8000     2     Compatible With FPD-Link, LVDS, PCIE Gen III, SATA, MIPI DSI/CSI-2 DPHY     Automotive     -40 to 105     VQFN | 20     20VQFN: 11 mm2: 2.5 x 4.5 (VQFN | 20)    
HD3SS3220 立即下单 Passive switch     Type-C
USB3    
10000     1     3
4.5    
3.6
5.5    
5     0     2     900     10000       USB TypeC SS MUX with DRP Controller     Catalog     0 to 70
-40 to 85    
WQFN | 30