主页 接口 USB IC USB 转接驱动器和多路复用器

HD3SS3202

正在供货

2 通道 10Gbps 2:1/1:2 USB 3.1 差分多路复用器/多路信号分离器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
TMUXHS4212 正在供货 2 通道 16Gbps 2:1/1:2 差分多路复用器/多路信号分离器 Increased bandwidth, improved loss performance

产品详情

Type Passive mux Function Type-C, USB 3.0 USB speed (MBits) 10000 Number of channels 2 Supply voltage (max) (V) 3.6 Supply voltage (min) (V) 3 Ron (typ) (mΩ) 5000 Input/output voltage (min) (V) 0 Input/output voltage (max) (V) 2 Configuration 2:1 SPDT Features Compatible With MIPI DSI/CSI-2 DPHY Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Supply current (max) (µA) 600 ESD HBM (typ) (kV) 2 Bandwidth (MHz) 10000
Type Passive mux Function Type-C, USB 3.0 USB speed (MBits) 10000 Number of channels 2 Supply voltage (max) (V) 3.6 Supply voltage (min) (V) 3 Ron (typ) (mΩ) 5000 Input/output voltage (min) (V) 0 Input/output voltage (max) (V) 2 Configuration 2:1 SPDT Features Compatible With MIPI DSI/CSI-2 DPHY Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Supply current (max) (µA) 600 ESD HBM (typ) (kV) 2 Bandwidth (MHz) 10000
UQFN (RSV) 16 4.68 mm² 2.6 x 1.8
  • 提供面向支持 USB 3.1 第 1 代和第 2 代数据传输速率的 USB Type-C™ 生态系统的解决方案

  • 兼容 MIPI DSI/CSI-2 DPHY、LVDS、第 III 代 PCIE、SATA Express、SATA
  • 运行速率高达 10Gbps
  • -3dB 差动带宽宽达 8GHz 以上
  • 出色动态特性(5GHz 时)
    • 串扰 = -41dB
    • 断开隔离 = –20dB
    • 插入损耗 = –2.4dB
    • 回波损耗 = –8dB
  • 双向“多路复用器/多路信号分离器”差动开关
  • 支持 0 到 2V 共模电压
  • 单电源电压 VCC:3.3V±10%
  • 0°C 至 70°C 的商用温度范围 (HD3SS3202)
  • -40°C 至 85°C 的工业温度范围 (HD3SS3202I)
  • 提供面向支持 USB 3.1 第 1 代和第 2 代数据传输速率的 USB Type-C™ 生态系统的解决方案

  • 兼容 MIPI DSI/CSI-2 DPHY、LVDS、第 III 代 PCIE、SATA Express、SATA
  • 运行速率高达 10Gbps
  • -3dB 差动带宽宽达 8GHz 以上
  • 出色动态特性(5GHz 时)
    • 串扰 = -41dB
    • 断开隔离 = –20dB
    • 插入损耗 = –2.4dB
    • 回波损耗 = –8dB
  • 双向“多路复用器/多路信号分离器”差动开关
  • 支持 0 到 2V 共模电压
  • 单电源电压 VCC:3.3V±10%
  • 0°C 至 70°C 的商用温度范围 (HD3SS3202)
  • -40°C 至 85°C 的工业温度范围 (HD3SS3202I)

HD3SS3202 是多路复用器或多路信号分离器配置中的高速双向无源开关, 适用于 支持 USB 3.1 第 1 代和第 2 代数据传输速率的 USB Type-C™ 应用。该器件可通过控制引脚 SEL 在两个差动通道(端口 B 到端口 A,或者端口 C 到端口 A)间切换。

HD3SS3202 是一款通用的模拟差动无源开关。该器件适用于任何要求共模电压范围为 0 至 2V 和要求差动信号的最大差动幅度为 1800mVpp 的应用。该器件具有自适应跟踪功能,可确保通道在完全共模电压范围内保持不变。

该器件可在确保信号眼图最低衰减程度的条件下实现高速开关,且不会明显增加抖动。它的运行功率低于 1.65mW(典型值)。它具有可供 OEn 引脚使用的关断模式,可实现低于 0.02µW(典型值)的功率。

HD3SS3202 是多路复用器或多路信号分离器配置中的高速双向无源开关, 适用于 支持 USB 3.1 第 1 代和第 2 代数据传输速率的 USB Type-C™ 应用。该器件可通过控制引脚 SEL 在两个差动通道(端口 B 到端口 A,或者端口 C 到端口 A)间切换。

HD3SS3202 是一款通用的模拟差动无源开关。该器件适用于任何要求共模电压范围为 0 至 2V 和要求差动信号的最大差动幅度为 1800mVpp 的应用。该器件具有自适应跟踪功能,可确保通道在完全共模电压范围内保持不变。

该器件可在确保信号眼图最低衰减程度的条件下实现高速开关,且不会明显增加抖动。它的运行功率低于 1.65mW(典型值)。它具有可供 OEn 引脚使用的关断模式,可实现低于 0.02µW(典型值)的功率。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 HD3SS3202 双通道差动 2:1/1:2 USB 3.1 多路复用器/多路信号分离器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2018年 9月 19日
应用手册 Passive Mux Selection Based On Bandwidth > Ron 2019年 9月 11日
应用手册 High-Speed Layout Guidelines for Signal Conditioners and USB Hubs 2018年 6月 14日
EVM 用户指南 HD3SS3202 EVM User's Guide 2018年 5月 25日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

仿真模型

HD3SS3202RSV S-Parameter Model

SLAM330.ZIP (165 KB) - S-Parameter Model
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
UQFN (RSV) 16 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频