可提供此产品的更新版本
功能与比较器件相同但引脚有所不同
HD3SS3202
- 提供面向支持 USB 3.1 第 1 代和第 2 代数据传输速率的 USB Type-C™ 生态系统的解决方案
- 兼容 MIPI DSI/CSI-2 DPHY、LVDS、第 III 代 PCIE、SATA Express、SATA
- 运行速率高达 10Gbps
- -3dB 差动带宽宽达 8GHz 以上
- 出色动态特性(5GHz 时)
- 串扰 = -41dB
- 断开隔离 = –20dB
- 插入损耗 = –2.4dB
- 回波损耗 = –8dB
- 双向“多路复用器/多路信号分离器”差动开关
- 支持 0 到 2V 共模电压
- 单电源电压 VCC:3.3V±10%
- 0°C 至 70°C 的商用温度范围 (HD3SS3202)
- -40°C 至 85°C 的工业温度范围 (HD3SS3202I)
HD3SS3202 是多路复用器或多路信号分离器配置中的高速双向无源开关, 适用于 支持 USB 3.1 第 1 代和第 2 代数据传输速率的 USB Type-C™ 应用。该器件可通过控制引脚 SEL 在两个差动通道(端口 B 到端口 A,或者端口 C 到端口 A)间切换。
HD3SS3202 是一款通用的模拟差动无源开关。该器件适用于任何要求共模电压范围为 0 至 2V 和要求差动信号的最大差动幅度为 1800mVpp 的应用。该器件具有自适应跟踪功能,可确保通道在完全共模电压范围内保持不变。
该器件可在确保信号眼图最低衰减程度的条件下实现高速开关,且不会明显增加抖动。它的运行功率低于 1.65mW(典型值)。它具有可供 OEn 引脚使用的关断模式,可实现低于 0.02µW(典型值)的功率。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | HD3SS3202 双通道差动 2:1/1:2 USB 3.1 多路复用器/多路信号分离器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2018年 9月 19日 |
应用手册 | Passive Mux Selection Based On Bandwidth > Ron | 2019年 9月 11日 | ||||
应用手册 | High-Speed Layout Guidelines for Signal Conditioners and USB Hubs | 2018年 6月 14日 | ||||
EVM 用户指南 | HD3SS3202 EVM User's Guide | 2018年 5月 25日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
UQFN (RSV) | 16 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。