HD3SS215
- 通用 2:1/1:2 差分开关
- 符合 DisplayPort 电气标准
- 符合 HDMI 电气标准
- 2:1 和 1:2 切换最高支持 6Gbps 的数据速率
- 支持 HPD 切换
- 支持 AUX 和 DDC 切换
- –3dB 差动带宽宽达 7GHz
- 出色的动态特性(3 GHz 时)
- 串扰 = –35dB
- 隔离 = -21dB
- 插入损耗 = –1.6dB
- 回波损耗 = –12dB
- 最大位到位失真 = 5ps
- VDD 工作范围 3.3V ± 10%
- 商用温度范围:0°C 至 70°C (HD3SS215)
- 工业温度范围:–40°C 至 85°C (HD3SS215I)
- 封装选项:
- 5mm x 5mm,50 焊球 ZXH
- 8mm × 8mm,56 引脚 RTQ
- 输出使能 (OE) 引脚禁用开关以省电
- 功耗:
- 工作功耗 < 9mW(典型值)
- 待机功耗 < 30µW(最大值)(OE = L 时)
HD3SS215 是一款高速宽共模范围无源开关,能够支持需要 4k2k 60Hz 刷新率的 DisplayPort HBR2 和高清多媒体接口 (HDMI) 应用。HD3SS215 经配置可支持两个源设备连接一个接收设备,或者一个源设备连接两个接收设备。为了支持这些视频标准,HD3SS215 还可以切换显示数据通道 (DDC) 和热插拔检测 (HPD) 信号,这适用于 HDMI 或数字视频接口 (DVI) 应用。该器件还可以为 DisplayPort 应用切换辅助 (AUX) 和热插拔检测 (HPD) 信号。HD3SS215 支持宽共模范围和直流/交流耦合链路,具有独特的灵活性,是许多应用的理想选择。
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | HD3SS215 6.0Gbps HDMI/DisplayPort 2:1/1:2 差动开关 数据表 (Rev. E) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2023年 5月 18日 |
* | 用户指南 | HSSC MicroStar BGA Discontinued and Redesigned | 2022年 5月 8日 | |||
应用手册 | 根据带宽选择无源多路复用器 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024年 8月 30日 | |
应用手册 | High-Speed Layout Guidelines for Signal Conditioners and USB Hubs | 2018年 6月 14日 | ||||
EVM 用户指南 | HD3SS215EVM User's Guide (Rev. B) | 2017年 3月 27日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
HD3SS215EVM — HD3SS215EVM:HDMI 2.0/DisplayPort 1.2A、6.0 Gbps 2:1/1:2 差动开关评估模块
The HD3SS215EVM features the HD3SS215 which is a high-speed passive switch capable of switching two full 4-lane ports from one of two sources to one target location in an application or from one source to one of two targets. The signal pass through the switch can be DisplayPort or HDMI/DVI signal. (...)
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
NFBGA (ZXH) | 50 | Ultra Librarian |
VQFN (RTQ) | 56 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。