主页 接口 I2C & I3C ICs I2C & I3C level shifters, buffers & hubs

FPC402

正在供货

四端口控制器

产品详情

Features I2C aggregation GPIO management Frequency (max) (MHz) 10 Supply restrictions Host side 1.8V to 3.3V Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Features I2C aggregation GPIO management Frequency (max) (MHz) 10 Supply restrictions Host side 1.8V to 3.3V Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
WQFN (RHU) 56 55 mm² 11 x 5
  • 跨四个端口进行控制信号管理和 I2C 聚合
  • 结合多个 FPC402,通过单个主机接口总共控制 56 个端口
  • 无需使用分立式 I2C 多路复用器、LED 驱动器和高引脚数 FPGA/CPLD 控制器件
  • 通过处理接近端口的全部低速控制信号来降低 PCB 布线复杂性
  • 可选 I2C(高达 1MHz)或 SPI(高达 10MHz)主机控制接口
  • 从模块中自动预取用户指定的重要数据
  • 在广播模式下可以对所有 FPC402 控制器的全部端口同时执行写操作
  • 用于端口状态指示的高级 LED 功能,包括可编程闪烁和调光功能
  • 可定制中断事件
  • 单独的主机侧 I/O 电压:1.8V 至 3.3V
  • 采用小型 WQFN 封装,能够放置在 PCB 底部、端口下方
  • 跨四个端口进行控制信号管理和 I2C 聚合
  • 结合多个 FPC402,通过单个主机接口总共控制 56 个端口
  • 无需使用分立式 I2C 多路复用器、LED 驱动器和高引脚数 FPGA/CPLD 控制器件
  • 通过处理接近端口的全部低速控制信号来降低 PCB 布线复杂性
  • 可选 I2C(高达 1MHz)或 SPI(高达 10MHz)主机控制接口
  • 从模块中自动预取用户指定的重要数据
  • 在广播模式下可以对所有 FPC402 控制器的全部端口同时执行写操作
  • 用于端口状态指示的高级 LED 功能,包括可编程闪烁和调光功能
  • 可定制中断事件
  • 单独的主机侧 I/O 电压:1.8V 至 3.3V
  • 采用小型 WQFN 封装,能够放置在 PCB 底部、端口下方

FPC402 四端口控制器用作低速信号聚合器,适用于 SFP、QSFP 和 Mini-SAS HD 等通用端口类型。FPC402 能够跨四个端口聚合所有低速控制和 I2C 信号,并为主机提供一个易于使用的管理接口(I2C 或 SPI)。使用连接到主机的公共控制接口,多个 FPC402 可用于高端口数应用。FPC402 所采用的设计允许放置在 PCB 底部、压合连接器下方,这样可以简化布线。凭借这种对端口中低速信号的本地控制方法,可以使用 IO 数更少的控制器件(FPGA、CPLD 和 MCU)并减少布线层拥塞,从而降低系统 BOM 成本。

FPC402 四端口控制器用作低速信号聚合器,适用于 SFP、QSFP 和 Mini-SAS HD 等通用端口类型。FPC402 能够跨四个端口聚合所有低速控制和 I2C 信号,并为主机提供一个易于使用的管理接口(I2C 或 SPI)。使用连接到主机的公共控制接口,多个 FPC402 可用于高端口数应用。FPC402 所采用的设计允许放置在 PCB 底部、压合连接器下方,这样可以简化布线。凭借这种对端口中低速信号的本地控制方法,可以使用 IO 数更少的控制器件(FPGA、CPLD 和 MCU)并减少布线层拥塞,从而降低系统 BOM 成本。

下载 观看带字幕的视频 视频
申请了解更多信息

可提供完整数据表、IBIS 模型和器件 GUI 配置文件。立即申请

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 FPC402 四端口控制器 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2021年 10月 4日
应用手册 Understanding Transient Drive Strength vs. DC Drive Strength in Level-Shifters (Rev. A) PDF | HTML 2024年 7月 3日
应用手册 了解 CMOS 输出缓冲器中的瞬态驱动强度与直流驱动强度 PDF | HTML 最新英语版本 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 5月 15日
EVM 用户指南 FPC401 and FPC402 Evaluation Module (EVM) User ’s Guide (Rev. B) 2019年 9月 3日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

FPC402EVM — FPC402 四端口控制器评估模块

FPC402EVM 可聚合两个堆叠的板载 QSFP 和 SFP 笼以及 LED 的所有低速信号,从而通过单个 I2C 或 SPI 接口实现对四个端口的全面控制。借助板载 MSP430 控制器和 GUI,可轻松配置并测试同时具有 I2C 和 SPI 的 FPC401;而且,接头还允许连接外部主机控制器。
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
WQFN (RHU) 56 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频