主页 接口 I2C & I3C ICs I2C & I3C level shifters, buffers & hubs

FPC202

正在供货

采用扩展 I/O 的 双端口控制器

产品详情

Features I2C aggregation GPIO management Frequency (max) (MHz) 10 Supply restrictions Host side 1.8V to 3.3V Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Features I2C aggregation GPIO management Frequency (max) (MHz) 10 Supply restrictions Host side 1.8V to 3.3V Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
WQFN (RHU) 56 55 mm² 11 x 5
  • 支持跨两个端口进行控制信号管理和 I2C 聚合
  • 每个端口具有四个 LED 驱动器和 12 个通用 I/O
  • 通用输出可用于驱动超过 4 个 LED(每个端口)
  • 整合了多个 FPC202 器件,用于通过单个主机接口控制总共 28 个端口
  • 无需使用分立式 I2C 多路复用器、LED 驱动器和高引脚计数 FPGA/CPLD 控制器件
  • 通过处理接近端口的全部低速控制信号来降低 PCB 布线复杂性
  • 可选 I2C(高达 1MHz)或 SPI(高达 10MHz)主机控制接口
  • 从模块中自动预取用户指定的重要数据
  • 广播模式允许对所有 FPC202 控制器的全部端口同步执行写操作
  • 用于端口状态指示的高级 LED 功能,包括可编程闪烁和调光功能
  • 可定制中断事件
  • 单独的主机侧 I/O 电压:1.8V 至 3.3V
  • 采用小型 QFN 封装,能够放置在 PCB 底部、端口下方
  • 支持跨两个端口进行控制信号管理和 I2C 聚合
  • 每个端口具有四个 LED 驱动器和 12 个通用 I/O
  • 通用输出可用于驱动超过 4 个 LED(每个端口)
  • 整合了多个 FPC202 器件,用于通过单个主机接口控制总共 28 个端口
  • 无需使用分立式 I2C 多路复用器、LED 驱动器和高引脚计数 FPGA/CPLD 控制器件
  • 通过处理接近端口的全部低速控制信号来降低 PCB 布线复杂性
  • 可选 I2C(高达 1MHz)或 SPI(高达 10MHz)主机控制接口
  • 从模块中自动预取用户指定的重要数据
  • 广播模式允许对所有 FPC202 控制器的全部端口同步执行写操作
  • 用于端口状态指示的高级 LED 功能,包括可编程闪烁和调光功能
  • 可定制中断事件
  • 单独的主机侧 I/O 电压:1.8V 至 3.3V
  • 采用小型 QFN 封装,能够放置在 PCB 底部、端口下方

FPC202 双端口控制器用作低速信号聚合器,适用于 SFP、QSFP 和 Mini-SAS HD 等通用端口类型。FPC202 能够跨两个端口聚合所有低速控制和 I2C 信号,并为主机提供一个易于使用的管理接口(I2C 或 SPI)。利用连接到主机的一个公共控制接口,可以在高端口数应用使用多个 FPC202。

FPC202 所采用的设计允许将其放置在 PCB 底部、压合连接器下方,由此可简化布线。凭借这种本地控制端口低速信号的方法,可以使用 I/O 数更少的控制器件(FPGA、CPLD 和 MCU)并减少布线层拥塞,从而降低系统物料清单 (BOM) 成本。

FPC202 能够与标准的 SFF-8431、SFF-8436 和 SFF-8449 低速管理接口(包括连接每个端口的专用 100/400kHz I2C 接口)兼容。该器件还提供有其他通用引脚来驱动端口状态 LED 或控制电源开关。LED 驱动程序器具有便利的功能,例如可编程闪烁和调光功能。连接主机控制器的接口可在 1.8V 至 3.3V 的单独电源电压下运行,以支持低压 I/O。

对于每个端口,FPC202 总共具有四个 LED 驱动器、12 个通用 I/O 和两个下行 I2C 总线。利用这组扩展的 I/O,可以控制系统内的其他元件和功能。如果每个端口需要四个以上 LED,则通用输出可用于驱动更多 LED。

FPC202 可以从每个模块中用户指定的寄存器中预取数据,这样方便主机通过一个快速 I2C(速度高达 1MHz)或 SPI(速度高达 10MHz)接口来读取数据。此外,FPC202 还可以触发主机中断,提示某受控端口上发生了重要的用户可配置事件。这样一来,便无需再持续轮询模块。

FPC202 双端口控制器用作低速信号聚合器,适用于 SFP、QSFP 和 Mini-SAS HD 等通用端口类型。FPC202 能够跨两个端口聚合所有低速控制和 I2C 信号,并为主机提供一个易于使用的管理接口(I2C 或 SPI)。利用连接到主机的一个公共控制接口,可以在高端口数应用使用多个 FPC202。

FPC202 所采用的设计允许将其放置在 PCB 底部、压合连接器下方,由此可简化布线。凭借这种本地控制端口低速信号的方法,可以使用 I/O 数更少的控制器件(FPGA、CPLD 和 MCU)并减少布线层拥塞,从而降低系统物料清单 (BOM) 成本。

FPC202 能够与标准的 SFF-8431、SFF-8436 和 SFF-8449 低速管理接口(包括连接每个端口的专用 100/400kHz I2C 接口)兼容。该器件还提供有其他通用引脚来驱动端口状态 LED 或控制电源开关。LED 驱动程序器具有便利的功能,例如可编程闪烁和调光功能。连接主机控制器的接口可在 1.8V 至 3.3V 的单独电源电压下运行,以支持低压 I/O。

对于每个端口,FPC202 总共具有四个 LED 驱动器、12 个通用 I/O 和两个下行 I2C 总线。利用这组扩展的 I/O,可以控制系统内的其他元件和功能。如果每个端口需要四个以上 LED,则通用输出可用于驱动更多 LED。

FPC202 可以从每个模块中用户指定的寄存器中预取数据,这样方便主机通过一个快速 I2C(速度高达 1MHz)或 SPI(速度高达 10MHz)接口来读取数据。此外,FPC202 还可以触发主机中断,提示某受控端口上发生了重要的用户可配置事件。这样一来,便无需再持续轮询模块。

下载 观看带字幕的视频 视频

更多信息

提供完整的数据表、IBIS 模型和器件 GUI 配置文件。立即申请

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 采用扩展 I/O 的 FPC202 双端口控制器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 1月 24日
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
WQFN (RHU) 56 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频