FPC202
- 支持跨两个端口进行控制信号管理和 I2C 聚合
- 每个端口具有四个 LED 驱动器和 12 个通用 I/O
- 通用输出可用于驱动超过 4 个 LED(每个端口)
- 整合了多个 FPC202 器件,用于通过单个主机接口控制总共 28 个端口
- 无需使用分立式 I2C 多路复用器、LED 驱动器和高引脚计数 FPGA/CPLD 控制器件
- 通过处理接近端口的全部低速控制信号来降低 PCB 布线复杂性
- 可选 I2C(高达 1MHz)或 SPI(高达 10MHz)主机控制接口
- 从模块中自动预取用户指定的重要数据
- 广播模式允许对所有 FPC202 控制器的全部端口同步执行写操作
- 用于端口状态指示的高级 LED 功能,包括可编程闪烁和调光功能
- 可定制中断事件
- 单独的主机侧 I/O 电压:1.8V 至 3.3V
- 采用小型 QFN 封装,能够放置在 PCB 底部、端口下方
FPC202 双端口控制器用作低速信号聚合器,适用于 SFP、QSFP 和 Mini-SAS HD 等通用端口类型。FPC202 能够跨两个端口聚合所有低速控制和 I2C 信号,并为主机提供一个易于使用的管理接口(I2C 或 SPI)。利用连接到主机的一个公共控制接口,可以在高端口数应用使用多个 FPC202。
FPC202 所采用的设计允许将其放置在 PCB 底部、压合连接器下方,由此可简化布线。凭借这种本地控制端口低速信号的方法,可以使用 I/O 数更少的控制器件(FPGA、CPLD 和 MCU)并减少布线层拥塞,从而降低系统物料清单 (BOM) 成本。
FPC202 能够与标准的 SFF-8431、SFF-8436 和 SFF-8449 低速管理接口(包括连接每个端口的专用 100/400kHz I2C 接口)兼容。该器件还提供有其他通用引脚来驱动端口状态 LED 或控制电源开关。LED 驱动程序器具有便利的功能,例如可编程闪烁和调光功能。连接主机控制器的接口可在 1.8V 至 3.3V 的单独电源电压下运行,以支持低压 I/O。
对于每个端口,FPC202 总共具有四个 LED 驱动器、12 个通用 I/O 和两个下行 I2C 总线。利用这组扩展的 I/O,可以控制系统内的其他元件和功能。如果每个端口需要四个以上 LED,则通用输出可用于驱动更多 LED。
FPC202 可以从每个模块中用户指定的寄存器中预取数据,这样方便主机通过一个快速 I2C(速度高达 1MHz)或 SPI(速度高达 10MHz)接口来读取数据。此外,FPC202 还可以触发主机中断,提示某受控端口上发生了重要的用户可配置事件。这样一来,便无需再持续轮询模块。
更多信息
提供完整的数据表、IBIS 模型和器件 GUI 配置文件。立即申请
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 采用扩展 I/O 的 FPC202 双端口控制器 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2024年 1月 24日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
WQFN (RHU) | 56 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。