ESDS314 数据线路浪涌和 ESD 保护二极管矩阵 | 德州仪器 TI.com.cn

ESDS314 (正在供货) 数据线路浪涌和 ESD 保护二极管矩阵

 

描述

ESDS314、ESDS312 是一种单向 TVS ESD 保护二极管阵列,用于高达 25A (8/20µs) 的以太网、USB 和通用数据线路浪涌保护。ESDS314、ESDS312 器件的额定 ESD 冲击消散值达到了 IEC 61000-4-2(4 级)国际标准中规定的最高水平。

这些器件 每通道 具有 4.5pF IO 电容,因此非常适合用于保护高速接口,如以太网 10/100/1000、USB 2.0 和 GPIO。低动态电阻和低钳位电压确保系统级抗瞬变事件保护。

ESDS314、ESDS312 器件采用符合行业标准的 5 引脚 SOT23 封装。

特性

  • IEC 61000-4-2 4 级静电放电 (ESD) 保护
    • ±30kV 接触放电
    • ±30kV 气隙放电
  • IEC 61000-4-4 瞬态放电 (EFT) 保护
    • 80A (5/50ns)
  • IEC 61000-4-5 浪涌保护
    • 25A (8/20µs)
    • 低浪涌钳位电压在 25A Ipp 下为 6.5V
  • IO 电容:
    • 4.5pF(典型值)
  • 直流击穿电压:5.5V(最小值)
  • 超低泄漏电流:5nA(典型值)
  • 支持速率高达 5Gbps 的高速接口
  • 工业温度范围:-40°C 至 +125°C
  • 简易直通布线封装 (ESDS312)

All trademarks are the property of their respective owners.

参数

与其它产品相比 ESD 保护和 TVS 浪涌二极管 邮件 下载到电子表格中
Part number 立即下单 Number of channels (#) IO capacitance (Typ) (pF) Vrwm (V) IEC 61000-4-2 contact (+/- kV) IEC 61000-4-5 (A) Interface Features Bi-/uni-directional IO leakage current (Max) (nA) Rating Operating temperature range (C) Package Group Package size: mm2:W x L (PKG) Dynamic resistance (Typ) (Ω) Clamping voltage (V)
ESDS314 立即下单 4     4.5     3.6     30     25     Ethernet
GPIO
General Purpose
USB 2.0    
Surge Protection     Uni-Directional     50     Catalog     -40 to 125     SOT-23 | 5     5SOT-23: 5 mm2: 1.6 x 2.9 (SOT-23 | 5)        
ESD204 立即下单 4     0.55     3.6     30     5.5     Ethernet
HDMI 1.4
HDMI 1.4/1.3
HDMI 2.0
LVDS
USB 2.0
USB 3.0    
   
Bi-Directional     10     Catalog     -40 to 125     USON | 10     10USON: 3 mm2: 1 x 2.5 (USON | 10)     0.3     11.5    
ESDS302 立即下单 2     4.5     3.6     30     12     Ethernet
General Purpose
USB 2.0    
Surge Protection     Uni-Directional     50     Catalog     -40 to 125     SOT-23 | 5     5SOT-23: 5 mm2: 1.6 x 2.9 (SOT-23 | 5)       5.5    
ESDS304 立即下单 4     4.5     3.6     30     12     Ethernet
GPIO
USB 2.0    
Surge Protection     Uni-Directional     50     Catalog     -40 to 125     SOT-23 | 5     5SOT-23: 5 mm2: 1.6 x 2.9 (SOT-23 | 5)       5.5    
ESDS312 立即下单 2     4.5     3.6     30     25     Ethernet
General Purpose
USB 2.0    
Surge Protection     Uni-Directional     50     Catalog     -40 to 125     SOT-23 | 5     5SOT-23: 5 mm2: 1.6 x 2.9 (SOT-23 | 5)       5.5    
TPD1E10B06 立即下单 1     12     5.5     30     6     Audio
General Purpose    
   
Bi-Directional     100     Catalog     -40 to 125     X1SON | 2     2X1SON: 1 mm2: 1 x .6 (X1SON | 2)     0.8     10    
TPD2E2U06 立即下单 2     1.5     5.5     25