ESDS312
- IEC 61000-4-2 ESD 保护:
- ±30kV 接触放电
- ±30kV 空气间隙放电
- IEC 61000-4-4 EFT 保护:
- 80A (5/50ns)
- IEC 61000-4-5 浪涌保护:
- 25A (8/20µs)
- IO 电容:
- 4.5pF(典型值)
- 直流击穿电压:5.5V(最小值)
- 超低漏电流:5nA(典型值)
- 支持速率高达 5Gbps 的高速接口
- 工业温度范围:–40°C 至 +125°C
- 简易直通布线封装 (ESDS312)
ESDS31x 器件是一种单向 TVS ESD 保护二极管阵列,用于高达 25A (8/20µs) 的以太网、USB 和通用数据线路浪涌保护。ESDS31x 器件旨在耗散那些高于 IEC61000-4-2 国际标准(4 级)中规定的最高水平的 ESD 冲击。
这些器件具有每通道 4.5pF IO 电容,因此非常适用于保护 Ethernet 10/100/1000、USB 2.0 和 GPIO 等高速接口。低动态电阻和低钳位电压支持针对瞬态事件提供系统级保护。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | ESDS31x 数据线路浪涌和 ESD 保护二极管矩阵 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2024年 2月 5日 |
应用手册 | 用于 USB 接口的 ESD 和浪涌保护 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2024年 1月 23日 | |
应用手册 | ESD 包装和布局指南 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2022年 9月 14日 | |
应用手册 | 保护以太网端口免受浪涌事件的影响 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2022年 8月 23日 | |
白皮书 | Demystifying surge protection | 2018年 11月 6日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
ESDEVM — 通用 ESD 评估模块
<p>The electrostatic-sensitive device (ESD) evaluation module (EVM) is a development platform for most of our ESD portfolio. The board comes with all traditional ESD footprints in order to test any number of devices. Devices can be soldered onto their respect footprint and then tested.</p>
(...)
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
参考设计
TIDA-010046 — 采用 IEEE 802.3at 1 类 (≤ 12.95W) PoE-PD、符合 EMC 标准的 10/100Mbps 以太网 PHY 参考设计
此参考设计经过优化,适用于 10Mbps 至 100Mbps 带宽,使用低功耗以太网物理层 (PHY) DP83825,支持 150m CAT5e 电缆长度,该长度超出了标准以太网距离限制 100m(328 英尺)。此设计使用 IEEE802.3at 1 类 (13W) PoE-PD TPS23755 器件和采用集成式初级侧调节的反激式直流/直流控制器,通过以太网电缆进行电力输送和数据通信。此参考设计针对辐射发射、ESD 和 EFT 进行了预合规性测试。
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 5 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。