ESD401

正在供货

采用 0402 封装的 0.77pF、±5.5V、±24kV ESD 保护二极管

产品详情

Package name DFN-1006 (X1SON) Peak pulse power (8/20 μs) (max) (W) 67 Vrwm (V) 5.5 Bi-/uni-directional Bi-directional Number of channels 1 IO capacitance (typ) (pF) 0.77 Clamping voltage (V) 15 Breakdown voltage (min) (V) 7.5
Package name DFN-1006 (X1SON) Peak pulse power (8/20 μs) (max) (W) 67 Vrwm (V) 5.5 Bi-/uni-directional Bi-directional Number of channels 1 IO capacitance (typ) (pF) 0.77 Clamping voltage (V) 15 Breakdown voltage (min) (V) 7.5
X1SON (DPY) 2 0.6 mm² 1 x 0.6
  • 稳定可靠的 IEC 61000-4-2 4 级 ESD 保护
    • ±24kV 接触放电
    • ±30kV 气隙放电
  • IEC 61000-4-5 浪涌保护
    • 4.5A (8/20µs)
    • 1.8A IPP (8/20µs) 时,具有 12V 的低 Vclamp
  • IEC 61000-4-4 瞬态放电 (EFT) 保护
    • 80A (5/50ns)
  • 具有可在高达 ± 5.5V 的电压下保护接口的双向 ESD 二极管
  • IO 电容:0.77pF(典型值)
  • 高直流击穿电压:8.3V(典型值)
  • 超低泄漏电流:30pA(典型值)
  • 低动态电阻:0.7Ω(典型值)
  • 工业温度范围:-40°C 至 +125°C
  • 行业标准的 0402 封装
  • 稳定可靠的 IEC 61000-4-2 4 级 ESD 保护
    • ±24kV 接触放电
    • ±30kV 气隙放电
  • IEC 61000-4-5 浪涌保护
    • 4.5A (8/20µs)
    • 1.8A IPP (8/20µs) 时,具有 12V 的低 Vclamp
  • IEC 61000-4-4 瞬态放电 (EFT) 保护
    • 80A (5/50ns)
  • 具有可在高达 ± 5.5V 的电压下保护接口的双向 ESD 二极管
  • IO 电容:0.77pF(典型值)
  • 高直流击穿电压:8.3V(典型值)
  • 超低泄漏电流:30pA(典型值)
  • 低动态电阻:0.7Ω(典型值)
  • 工业温度范围:-40°C 至 +125°C
  • 行业标准的 0402 封装

ESD401 是一种双向 TVS ESD 保护二极管,具有低 RDYN 和低钳位电压。ESD401 旨在消除超出 IEC 61000-4-2(4 级)国际标准所规定的最高限量水平的 ESD 冲击。低动态电阻 (0.7Ω) 可确保系统级抗瞬变事件保护。该器件 采用 0.77pF IO 电容,非常适合用于保护 USB 2.0 之类的接口。该器件可在高达 ±5.5V 的电压运行,具有超低泄漏电流,并能承受高达 8.3V 的直流故障。

ESD401 采用符合行业标准的 0402 (DPY) 封装。

ESD401 是一种双向 TVS ESD 保护二极管,具有低 RDYN 和低钳位电压。ESD401 旨在消除超出 IEC 61000-4-2(4 级)国际标准所规定的最高限量水平的 ESD 冲击。低动态电阻 (0.7Ω) 可确保系统级抗瞬变事件保护。该器件 采用 0.77pF IO 电容,非常适合用于保护 USB 2.0 之类的接口。该器件可在高达 ±5.5V 的电压运行,具有超低泄漏电流,并能承受高达 8.3V 的直流故障。

ESD401 采用符合行业标准的 0402 (DPY) 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有稳定可靠的 IEC ESD 性能的 ESD401 1 通道 ESD 保护二极管 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2017年 9月 11日
应用手册 用于 USB 接口的 ESD 和浪涌保护 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 1月 23日
应用手册 ESD 包装和布局指南 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 9月 14日
选择指南 System-Level ESD Protection Guide (Rev. D) 2022年 9月 7日
应用手册 ESD 保护布局指南 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 7月 25日
用户指南 Generic ESD Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021年 9月 27日
应用手册 Does BAV99 Really Protect My System from ESD? 2017年 5月 24日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

ESDEVM — 通用 ESD 评估模块

Texas Instrument's ESDEVM evaluation module allows the evaluation of most of TI's ESD portfolio. The board comes with all traditional ESD footprints in order to be able to test any number of devices. Devices that need to be tested can be soldered onto their respect footprint and then tested. For (...)
用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

ESD401 IBIS Model

SLVMC63.ZIP (2 KB) - IBIS Model
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
X1SON (DPY) 2 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频