ESD401 (正在供货)

单通道 ESD 保护二极管

单通道 ESD 保护二极管 - ESD401
 

描述

ESD401 是一种双向 TVS ESD 保护二极管,具有低 RDYN 和低钳位电压。ESD401 旨在消除超出 IEC 61000-4-2(4 级)国际标准所规定的最高限量水平的 ESD 冲击。低动态电阻 (0.7Ω) 可确保系统级抗瞬变事件保护。该器件 采用 0.77pF IO 电容,非常适合用于保护 USB 2.0 之类的接口。该器件可在高达 ±5.5V 的电压运行,具有超低泄漏电流,并能承受高达 8.3V 的直流故障。

ESD401 采用符合行业标准的 0402 (DPY) 封装。

特性

  • 稳定可靠的 IEC 61000-4-2 4 级 ESD 保护
    • ±24kV 接触放电
    • ±30kV 气隙放电
  • IEC 61000-4-5 浪涌保护
    • 4.5A (8/20µs)
    • 1.8A IPP (8/20µs) 时,具有 12V 的低 Vclamp
  • IEC 61000-4-4 瞬态放电 (EFT) 保护
    • 80A (5/50ns)
  • 具有可在高达 ± 5.5V 的电压下保护接口的双向 ESD 二极管
  • IO 电容:0.77pF(典型值)
  • 高直流击穿电压:8.3V(典型值)
  • 超低泄漏电流:30pA(典型值)
  • 低动态电阻:0.7Ω(典型值)
  • 工业温度范围:-40°C 至 +125°C
  • 行业标准的 0402 封装

All trademarks are the property of their respective owners.

查看更多内容

参数 与其它产品相比 ESD 保护和 TVS 浪涌二极管

 
Number of Channels (#)
IO Capacitance (Typ) (pF)
Breakdown Voltage (Min) (V)
IEC 61000-4-2 Contact (+/- kV)
IEC 61000-4-2 Air-Gap (+/- kV)
Interface
Features
Bi-/Uni-Directional
IO Leakage Current (Max) (nA)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Dynamic Resistance (Typ) (Ω)
Clamping Voltage (V)
Pin/Package
ESD401 ESD122 TPD1E04U04 TPD1E05U06 TPD1E1B04 TPD1E6B06
1    2    1    1    1    1   
0.77    0.2    0.5    0.4    1    6   
7.5    5.1    5    6.5    6.4    6   
24    18    16    12    30    15   
30    18    16    15    30    15   
Audio
Ethernet
General Purpose
USB 2.0   
HDMI 1.4/1.3
HDMI 2.0
SATA/PCIe
USB 2.0
USB 3.0
USB Type-C   
HDMI 1.4/1.3
HDMI 2.0
USB 2.0
USB 3.0
USB Type-C   
Ethernet
HDMI 1.4/1.3
HDMI 2.0
LVDS
SATA/PCIe
USB 3.0
USB Type-C   
Audio
Ethernet
General Purpose
LVDS
USB 2.0   
General Purpose   
  N/A    0201
0402   
0402    0402    0201   
Bi-Directional    Bi-Directional    Uni-Directional    Uni-Directional    Bi-Directional    Bi-Directional   
10    10    10    10    100    100   
Catalog    Catalog    Catalog    Catalog    Catalog    Catalog   
-40 to 125    -40 to 125    -40 to 125    -40 to 125    -40 to 125    -40 to 125   
X1SON    X2SON
X2SON   
X1SON
X2SON   
X1SON    X1SON    X2SON   
2X1SON: 1 mm2: 1 x .6(X1SON)    3X2SON: 1 mm2: .6 x 1(X2SON)
3X2SON: 1 mm2: .6 x 1.3(X2SON)   
2X1SON: 1 mm2: 1 x .6(X1SON)
2X2SON: 0 mm2: .3 x .6(X2SON)   
2X1SON: 1 mm2: 1 x .6(X1SON)    2X1SON: 1 mm2: 1 x .6(X1SON)    2X2SON: 0 mm2: .3 x .6(X2SON)   
0.7    0.5    0.25    0.8    0.15    0.55   
15      5.3    10    6.3    10   
2X1SON    3X2SON
3X2SON   
2X1SON
2X2SON   
2X1SON    2X1SON    2X2SON   

特色工具和软件