ZHCSGK5A July 2017 – July 2017 ESD401
PRODUCTION DATA.
ESD401 是一种双向 TVS ESD 保护二极管,具有低 RDYN 和低钳位电压。ESD401 旨在消除超出 IEC 61000-4-2(4 级)国际标准所规定的最高限量水平的 ESD 冲击。低动态电阻 (0.7Ω) 可确保系统级抗瞬变事件保护。该器件 采用 0.77pF IO 电容,非常适合用于保护 USB 2.0 之类的接口。该器件可在高达 ±5.5V 的电压运行,具有超低泄漏电流,并能承受高达 8.3V 的直流故障。
ESD401 采用符合行业标准的 0402 (DPY) 封装。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
ESD401DPY | X1SON (2) | 0.60mm x 1.00mm |