ESD224 (正在供货)

用于 HDMI 接口的 4 通道低钳位 ESD 保护器件

 

模型 (2)

标题 种类 类型 大小 (KB) 日期 查看次数
ESD224 S-Parameter Model S-Parameter Model ZIP 156 KB 2018年 3月 9日 0 次点击
ESD224 IBIS Model IBIS Model ZIP 2 KB 2018年 2月 20日 0 次点击

设计套件与评估板 (1)

培训内容 型号 类型
ESD224 评估模块 ESD224EVM 评估模块和开发板

参考设计

TI Designs 参考设计库是一个强大的参考设计库,内容覆盖模拟、嵌入式处理器和连接。由 TI 专家创建的 TI Designs 能够帮助您快速开始系统设计,所有 TI Designs 均包含原理图或方框图,物料清单和设计文件,以加快您的产品上市时间。通过 ti.com/tidesigns 搜索并下载设计。

TI Designs

HDMI 2.0 ESD 保护参考设计

This reference design is to show two distinct ways to protect the TMDS lines of a HDMI 2.0 drivers and retimers from electrostatic discharge (ESD). The HDMI standard is used in many applications from set-topboxes to notebooks to TV's. Since these ports are almost always external they are susceptible (...)

查看 TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

开发工具 (1)

培训内容 型号 类型
基于 SPICE 的模拟仿真程序 TINA-TI 电路设计和仿真