ESD224

正在供货

适用于 USB 和 HDMI 的四通道 0.5pF、±3.6V、±12kV ESD 保护二极管

产品详情

Package name USON Peak pulse power (8/20 μs) (max) (W) 17 Vrwm (V) 3.6 Bi-/uni-directional Bi-directional Number of channels 4 IO capacitance (typ) (pF) 0.5 Clamping voltage (V) 14 Breakdown voltage (min) (V) 5
Package name USON Peak pulse power (8/20 μs) (max) (W) 17 Vrwm (V) 3.6 Bi-/uni-directional Bi-directional Number of channels 4 IO capacitance (typ) (pF) 0.5 Clamping voltage (V) 14 Breakdown voltage (min) (V) 5
USON (DQA) 10 2.5 mm² 2.5 x 1
  • IEC 61000-4-2 4 级静电放电 (ESD) 保护
    • ±12kV 接触放电
    • ±15kV 气隙放电
  • IEC 61000-4-4 瞬态放电 (EFT) 保护
    • 80A (5/50ns)
  • IEC 61000-4-5 浪涌保护
    • 2A (8/20µs)
  • IO 电容:
    • 0.5pF(典型值)
  • 符合 HDMI 2.0 标准
  • 超低泄漏电流:0.1nA(典型值)
  • 超低 ESD 钳位电压:在 16A TLP 下为 8V(系统侧)
  • 支持速率最高达 6Gbps 的高速接口
  • 工业温度范围:-40°C 至 +125°C
  • 行业标准 DQA 封装
  • IEC 61000-4-2 4 级静电放电 (ESD) 保护
    • ±12kV 接触放电
    • ±15kV 气隙放电
  • IEC 61000-4-4 瞬态放电 (EFT) 保护
    • 80A (5/50ns)
  • IEC 61000-4-5 浪涌保护
    • 2A (8/20µs)
  • IO 电容:
    • 0.5pF(典型值)
  • 符合 HDMI 2.0 标准
  • 超低泄漏电流:0.1nA(典型值)
  • 超低 ESD 钳位电压:在 16A TLP 下为 8V(系统侧)
  • 支持速率最高达 6Gbps 的高速接口
  • 工业温度范围:-40°C 至 +125°C
  • 行业标准 DQA 封装

ESD224 是一款适用于高速 应用 (如 USB 3.0 和 HDMI 2.0)的双向 TVS ESD 保护二极管阵列。ESD224 的额定 ESD 冲击消散值达到了 IEC 61000-4-2(4 级)国际标准中规定的最高水平。ESD224 采用片上差分匹配的串联元件提高下行 ESD 钳位性能,同时能够保持高速接口的信号符合性。ESD224 片上 ESD 保护网络提供超低钳位性能和高差分带宽,使器件符合 HDMI 2.0 标准,并且为下行 HDMI 器件提供稳健的保护。

ESD224 采用符合行业标准的 USON-10 (DQA) 封装。该封装 采用 0.5mm 引脚间距,能够简化实现并缩短设计时间。

ESD224 是一款适用于高速 应用 (如 USB 3.0 和 HDMI 2.0)的双向 TVS ESD 保护二极管阵列。ESD224 的额定 ESD 冲击消散值达到了 IEC 61000-4-2(4 级)国际标准中规定的最高水平。ESD224 采用片上差分匹配的串联元件提高下行 ESD 钳位性能,同时能够保持高速接口的信号符合性。ESD224 片上 ESD 保护网络提供超低钳位性能和高差分带宽,使器件符合 HDMI 2.0 标准,并且为下行 HDMI 器件提供稳健的保护。

ESD224 采用符合行业标准的 USON-10 (DQA) 封装。该封装 采用 0.5mm 引脚间距,能够简化实现并缩短设计时间。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 用于 HDMI 接口的 ESD224 低钳位 4 通道 ESD 保护器件 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2018年 8月 10日
应用手册 用于 USB 接口的 ESD 和浪涌保护 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 1月 23日
应用简报 针对 HDMI 应用的 ESD 保护 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 11月 9日
应用手册 ESD 包装和布局指南 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 9月 14日
应用手册 ESD224 HDMI 2.0 Compliance and Protection 2017年 11月 30日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

ESDEVM — 通用 ESD 评估模块

Texas Instrument's ESDEVM evaluation module allows the evaluation of most of TI's ESD portfolio. The board comes with all traditional ESD footprints in order to be able to test any number of devices. Devices that need to be tested can be soldered onto their respect footprint and then tested. For (...)
用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

ESD224 IBIS Model

SLVMCI5.ZIP (2 KB) - IBIS Model
仿真模型

ESD224 S-Parameter Model

SLVMCK1.ZIP (156 KB) - S-Parameter Model
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
TIDA-050001 — HDMI 2.0 ESD 保护参考设计

该参考设计旨在展示保护 HDMI 2.0 驱动器和重定时器的 TMDS 线免受静电放电 (ESD) 影响的两种不同方法。HDMI 标准用于从机顶盒到笔记本电脑再到电视的许多应用。鉴于这些端口几乎一直都暴露在外,所以比较容易发生 ESD 情况。高速 HDMI 2.0 信号意味着驱动器无法在 IC 中采取有效的 ESD 保护,因此需要安装独立的 ESD 保护设备。HDMI 驱动器通常还极为敏感,这意味着必须要采用超低钳位的 ESD 保护。该设计要符合两种设置的初始 HDMI 2.0 合规数据:每个电路板上进行的 ESD 测试和测试后的最终 HDMI 2.0 合规数据。如需更多有关保护 HDMI (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
USON (DQA) 10 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频