ESD122 适用于 USB Type-C 和 HDMI 2.0 的 2 通道 ESD 保护二极管 | 德州仪器 TI.com.cn

ESD122 (正在供货)

适用于 USB Type-C 和 HDMI 2.0 的 2 通道 ESD 保护二极管

适用于 USB Type-C 和 HDMI 2.0 的 2 通道 ESD 保护二极管 - ESD122
 

描述

ESD122 是一种双向 TVS ESD 保护二极管阵列,用于 USB Type-C 和 HDMI 2.0 电路保护。ESD122 的额定消散接触 ESD 冲击能力达到了 IEC 61000-4-2 国际标准所规定的最高水平(17kV 接触放电,17kV 气隙放电)。

该器件 采用 每通道和引脚一个低 IO 电容,以适应对称差分高速信号路由,使其成为保护高达 10Gbps 的高速接口(如 USB 3.1 第 2 代和 HDMI 2.0)的理想选择。低动态电阻和低钳位电压确保系统级抗瞬变事件保护。

此外,ESD122 是面向 USB Type-C Tx/Rx 线路的理想 ESD 解决方案。由于 USB Type-C 连接器有两层,所以使用 4 通道 ESD 器件需要 VIA 来降级信号完整性。使用 4 个 ESD122(2 通道)器件可最大限度减少 VIA 的数量并简化电路板布局。

在两个简便的直通布线封装中提供了 ESD122。

特性

  • IEC 61000-4-2 4 级静电放电 (ESD) 保护
    • ±17kV 接触放电
    • ±17kV 气隙放电
  • 可承受超过 1 万次 ESD 冲击而不出现任何性能下降的情况,符合 IEC 61000-4-2 4 级(接触)标准
  • IEC 61000-4-4 瞬态放电 (EFT) 保护
    • 80A (5/50ns)
  • IEC 61000-4-5 浪涌保护
    • 2.5A (8/20µs)
  • 低 IO 电容
    • IO 之间 0.1pF(典型)
    • IO 接地 0.2pF(典型)
  • 直流击穿电压:5.1V(最小值)
  • 超低泄漏电流:10nA(最大值)
  • 低 ESD 钳位电压:8.4V/5A TLP
  • 支持超过 10Gbps 的高速接口
  • 工业温度范围:-40°C 至 +125°C
  • Type-C 友好型双通道直通布线封装
  • 引脚适合对称差分高速信号路由
  • 两种不同的封装选项
    • 0402 封装,0.6mm × 1mm,0.34mm 间距
    • 0502 封装,0.6mm × 1.32mm,0.5mm 间距

All trademarks are the property of their respective owners.

查看更多内容

参数 与其它产品相比 ESD 保护和 TVS 浪涌二极管

 
Number of Channels (#)
IO Capacitance (Typ) (pF)
Vrwm (V)
IEC 61000-4-2 Contact (+/- kV)
IEC 61000-4-5 (A)
Interface
Features
Bi-/Uni-Directional
IO Leakage Current (Max) (nA)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Dynamic Resistance (Typ) (Ω)
Pin/Package
Clamping Voltage (V)
ESD122 ESD204 ESD224 ESD401 TPD1E01B04 TPD1E04U04 TPD1E05U06 TPD1E1B04 TPD1E6B06 TPD4E02B04 TPD4E05U06
2     4     4     1     1     1     1     1     1     4     4    
0.2     0.55     0.5     0.77     0.18     0.5     0.4     1     6     0.25     0.5    
3.6     3.6     3.6     5.5     3.6     3.6     5.5     3.6     5     3.6     5.5    
18     30     12     24     15     16     12     30     15     12     12    
2.5     5.5     2     4.5     2.5     2.5     2.5     6.3     3.8     2     2.5    
HDMI 1.4/1.3
HDMI 2.0
SATA/PCIe
USB 2.0
USB 3.0
USB Type-C    
Ethernet
HDMI 1.4
HDMI 1.4/1.3
HDMI 2.0
LVDS
USB 2.0
USB 3.0    
HDMI 1.4
HDMI 1.4/1.3
HDMI 2.0
USB 2.0
USB 3.0
USB Type-C    
Audio
Ethernet
General Purpose
USB 2.0    
HDMI 1.4/1.3
HDMI 2.0
USB 3.0
USB Type-C    
HDMI 1.4/1.3
HDMI 2.0
USB 2.0
USB 3.0
USB Type-C    
Ethernet
HDMI 1.4/1.3
HDMI 2.0
LVDS
SATA/PCIe
USB 3.0
USB Type-C    
Audio
Ethernet
General Purpose
LVDS
USB 2.0    
General Purpose     HDMI 1.4/1.3
HDMI 2.0
USB 3.0
USB Type-C    
Ethernet
HDMI 1.4/1.3
HDMI 2.0
LVDS
SATA/PCIe
USB 3.0
USB Type-C    
N/A                     N/A     N/A    
Bi-Directional     Bi-Directional     Bi-Directional     Bi-Directional     Bi-Directional     Uni-Directional     Uni-Directional     Bi-Directional     Bi-Directional     Bi-Directional     Uni-Directional    
10     10     10     10     10     10     10     100     100     10     10    
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog    
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125    
X2SON
X2SON    
USON     USON     X1SON     X1SON
X2SON    
X1SON
X2SON    
X1SON     X1SON     X2SON     USON     USON    
3X2SON: 1 mm2: .6 x 1(X2SON)
3X2SON: 1 mm2: .6 x 1.3(X2SON)    
10USON: 3 mm2: 1 x 2.5(USON)     10USON: 3 mm2: 1 x 2.5(USON)     2X1SON: 1 mm2: 1 x .6(X1SON)     2X1SON: 1 mm2: 1 x .6(X1SON)
2X2SON: 0 mm2: .3 x .6(X2SON)    
2X1SON: 1 mm2: 1 x .6(X1SON)
2X2SON: 0 mm2: .3 x .6(X2SON)    
2X1SON: 1 mm2: 1 x .6(X1SON)     2X1SON: 1 mm2: 1 x .6(X1SON)     2X2SON: 0 mm2: .3 x .6(X2SON)     10USON: 3 mm2: 1 x 2.5(USON)     10USON: 3 mm2: 1 x 2.5(USON)