DSLVDS1048
- 旨在用于信号速率高达 400Mbps 的应用
- 直通引脚排列可简化 PCB 布局
- 150ps 通道到通道偏斜(典型值)
- 100ps 差动偏斜(典型值)
- 2.7ns 最大传播延迟
- 3.3V 电源设计
- 在断电模式下,LVDS 输入端具有高阻抗
- 低功耗设计(3.3V 静态条件下为 40mW)
- 能够与现有 5V LVDS 驱动器交互操作
- 接受小摆幅(350mV 典型值)差动信号电平
- 支持输入失效防护
- 开路、短路及终止失效防护
- 0V 至 −100mV 阈值区域
- 工作温度范围:-40°C 至 +85°C
- 符合或超出 ANSI/TIA/EIA-644 标准
- 可采用 TSSOP 封装
DSLVDS1048 器件是一款四路 CMOS 直通差动线路接收器,专为需要超低功耗和高数据速率的 应用 而设计。该器件旨在使用低电压差动信号 (LVDS) 技术支持超过 400Mbps (200MHz) 的数据速率。
DSLVDS1048 接受低电压(350mV 典型值)差动输入信号,并将其转换为 3V CMOS 输出电平。该接收器支持 TRI-STATE 功能,可用于对输出进行多路复用。该接收器还支持开路、短路及终止 (100Ω) 输入失效防护。该接收器的输出在所有失效防护条件下均为高电平。DSLVDS1048 采用了直通引脚排列,可简化 PCB 布局。
EN 和 EN* 输入将接受 AND 运算并控制 TRI-STATE 输出。这些使能端由四个接收器共用。DSLVDS1048 和配套的 LVDS 线路驱动器(例如 DSLVDS1047)为高速点对点接口应用提供了大功率 PECL/ECL 器件的替代 产品。
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | DSLVDS1048 3.3V LVDS 四通道高速差动线路接收器 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2018年 10月 1日 |
应用手册 | 低压差分信号 (LVDS) 在 LED 灯墙中的应用 | 英语版 | 2022年 5月 19日 | |||
应用手册 | Applications of Low-Voltage Differential Signaling (LVDS) in Ultrasound Scanners | 2019年 6月 29日 | ||||
应用简报 | LVDS to Improve EMC in Motor Drives | 2018年 9月 27日 | ||||
应用简报 | How Far, How Fast Can You Operate LVDS Drivers and Receivers? | 2018年 8月 3日 | ||||
应用简报 | How to Terminate LVDS Connections with DC and AC Coupling | 2018年 5月 16日 | ||||
应用手册 | An Overview of LVDS Technology | 1998年 10月 5日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
DSLVDS1047-1048EVM — 四通道 LVDS 驱动器和接收器评估模块
TMDSFSIADAPEVM — Fast Serial Interface (FSI) adapter board evaluation module
更快、更实惠、更强大:通过快速串行接口 (FSI) 这一全新的串行通信技术,跨隔离层实现 200Mbps 吞吐量
FSI 是 C2000 实时控制微控制器 (MCU) 上提供的一种低信号计数串行通信外设,可提供可靠的低成本通信,而且其吞吐量(高达 200Mbps)高于其他串行外设。FSI 能够以低延迟在器件之间传递时间关键型数据,因此可在控制系统中实现新的分散处理、感应和驱动等拓扑和方法。FSI 旨在与隔离器件配合使用,可在系统的“热”(高电压)侧与“冷”(低电压)侧之间提供高速通信。
FSI 适配器板是一个评估板,可帮助用户了解 C2000 FSI (...)
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 16 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。