DSLVDS1001
- 旨在用于信号传输速率高达 400Mbps 的应用
- 单个 3.3V 电源(3V 至 3.6V 的范围)
- 700ps(100ps 典型值)最大差动偏斜
- 1.5ns 最大传播延迟
- 驱动小摆幅 (±350mV) 差动信号电平
- 断电保护(TRI-STATE 中的输出)
- 直通引脚排列可简化 PCB 布局
- 低功耗(3.3V 典型电压下为 23mW)
- 5 引脚 SOT-23 封装
- 符合或超出 ANSI TIA/EIA-644-A 标准
- 工业工作温度范围(–40°C 至 +85°C)
DSLVDS1001 器件是一款单通道、低电压差动信号 (LVDS) 驱动器,专为需要低功耗、低噪声和高数据速率的 应用 而设计。此外,它还可以尽可能减小短路故障电流。该器件旨在使用 LVDS 技术支持高达 400Mbps (200MHz) 的数据速率。
DSLVDS1001 接受 3.3V LVCMOS/LVTTL 输入电平,输出具有低电磁干扰 (EMI) 的低电压(±350mV 典型值)差动信号。该器件采用旨在轻松实施 PCB 布局的 5 引脚 SOT-23 封装。DSLVDS1001 可与配套的单线接收器 DSLVDS1002 或任何 LVDS 接收器配对,提供高速 LVDS 接口。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | DSLVDS1001 400Mbps 单通道 LVDS 驱动器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2019年 2月 5日 |
应用简报 | LVDS to Improve EMC in Motor Drives | 2018年 9月 27日 | ||||
应用简报 | How Far, How Fast Can You Operate LVDS Drivers and Receivers? | 2018年 8月 3日 | ||||
EVM 用户指南 | DSLVDS1001-1002EVM User's Guide | 2018年 7月 20日 | ||||
应用简报 | How to Terminate LVDS Connections with DC and AC Coupling | 2018年 5月 16日 | ||||
应用手册 | An Overview of LVDS Technology | 1998年 10月 5日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
DSLVDS1001-1002EVM — 单通道 LVDS 驱动器和接收器评估模块
DSLVDS1001-1002EVM 是一个评估模块,专为评估德州仪器 (TI) DSLVDS1001 3.3V LVDS 差动线路驱动器和 DSLVDS1002 3.3V LVDS 差动线路接收器的性能和功能而设计。利用该套件,用户可以快速评估 DSLVDS1001 和 DSLVDS1002 支持的输出波形特性和信号完整性。利用接头引脚,可以访问 DSLVDS1001 和 DSLVDS1002 输入和输出,并且有助于连接到实验室设备或用户系统以进行性能评估。
用户指南: PDF
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 5 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点