400Mbps LVDS 单路高速差分驱动器

产品详情

Function Driver Protocols LVDS Number of transmitters 1 Number of receivers 0 Supply voltage (V) 3.3 Signaling rate (Mbps) 400 Input signal LVCMOS, LVTTL Output signal LVDS Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Function Driver Protocols LVDS Number of transmitters 1 Number of receivers 0 Supply voltage (V) 3.3 Signaling rate (Mbps) 400 Input signal LVCMOS, LVTTL Output signal LVDS Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 旨在用于信号传输速率高达 400Mbps 的应用
  • 单个 3.3V 电源(3V 至 3.6V 的范围)
  • 700ps(100ps 典型值)最大差动偏斜
  • 1.5ns 最大传播延迟
  • 驱动小摆幅 (±350mV) 差动信号电平
  • 断电保护(TRI-STATE 中的输出)
  • 直通引脚排列可简化 PCB 布局
  • 低功耗(3.3V 典型电压下为 23mW)
  • 5 引脚 SOT-23 封装
  • 符合或超出 ANSI TIA/EIA-644-A 标准
  • 工业工作温度范围(–40°C 至 +85°C)
  • 旨在用于信号传输速率高达 400Mbps 的应用
  • 单个 3.3V 电源(3V 至 3.6V 的范围)
  • 700ps(100ps 典型值)最大差动偏斜
  • 1.5ns 最大传播延迟
  • 驱动小摆幅 (±350mV) 差动信号电平
  • 断电保护(TRI-STATE 中的输出)
  • 直通引脚排列可简化 PCB 布局
  • 低功耗(3.3V 典型电压下为 23mW)
  • 5 引脚 SOT-23 封装
  • 符合或超出 ANSI TIA/EIA-644-A 标准
  • 工业工作温度范围(–40°C 至 +85°C)

DSLVDS1001 器件是一款单通道、低电压差动信号 (LVDS) 驱动器,专为需要低功耗、低噪声和高数据速率的 应用 而设计。此外,它还可以尽可能减小短路故障电流。该器件旨在使用 LVDS 技术支持高达 400Mbps (200MHz) 的数据速率。

DSLVDS1001 接受 3.3V LVCMOS/LVTTL 输入电平,输出具有低电磁干扰 (EMI) 的低电压(±350mV 典型值)差动信号。该器件采用旨在轻松实施 PCB 布局的 5 引脚 SOT-23 封装。DSLVDS1001 可与配套的单线接收器 DSLVDS1002 或任何 LVDS 接收器配对,提供高速 LVDS 接口。

DSLVDS1001 器件是一款单通道、低电压差动信号 (LVDS) 驱动器,专为需要低功耗、低噪声和高数据速率的 应用 而设计。此外,它还可以尽可能减小短路故障电流。该器件旨在使用 LVDS 技术支持高达 400Mbps (200MHz) 的数据速率。

DSLVDS1001 接受 3.3V LVCMOS/LVTTL 输入电平,输出具有低电磁干扰 (EMI) 的低电压(±350mV 典型值)差动信号。该器件采用旨在轻松实施 PCB 布局的 5 引脚 SOT-23 封装。DSLVDS1001 可与配套的单线接收器 DSLVDS1002 或任何 LVDS 接收器配对,提供高速 LVDS 接口。

下载

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 DSLVDS1001 400Mbps 单通道 LVDS 驱动器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2019年 2月 5日

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点