DS90UR907Q-Q1

正在供货

5 - 65MHz 24 位色彩 FPD 链接至 FPD 链接 II 转换器

产品详情

Function Serializer Color depth (bpp) 24 Input compatibility FPD-Link LVDS Output compatibility FPD-Link LVDS Features I2C Config Applications In-vehicle Infotainment (IVI) Signal conditioning Programmable Equalizer EMI reduction BIST Diagnostics BIST Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 105
Function Serializer Color depth (bpp) 24 Input compatibility FPD-Link LVDS Output compatibility FPD-Link LVDS Features I2C Config Applications In-vehicle Infotainment (IVI) Signal conditioning Programmable Equalizer EMI reduction BIST Diagnostics BIST Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 105
WQFN (NJK) 36 36 mm² 6 x 6
  • 支持 5 – 65MHz (140Mbps 至 1.82Gbps 串行链路)
  • 5 通道(4 个数据 + 1 个时钟)FPD-Link 接收器输入
  • 长度达 10 米的 AC 耦合生成树协议 (STP) 互连
  • 集成型输出端接
  • 全速 (@ Speed) 链路内置自检 (BIST) 模式
  • 可选 I2C 兼容串行控制总线
  • RGB888 + VS,HS,DE 支持
  • 断电模式大大减少了功率耗散
  • 随机发生器/扰频器 - DC 均衡数据流
  • 低电磁干扰 (EMI) FPD-Link 输入
  • 可选输出视频点播 (VOD) 和可调节去加重
  • 1.8V 或 3.3V 兼容控制总线接口
  • 汽车应用级产品:符合 AEC-Q100 2 级要求
  • >8kV 人体模型 (HBM) 和 ISO 10605 静电放电 (ESD) 等级
  • 向后兼容模式以实现与之前生产的器件的共同运行

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 支持 5 – 65MHz (140Mbps 至 1.82Gbps 串行链路)
  • 5 通道(4 个数据 + 1 个时钟)FPD-Link 接收器输入
  • 长度达 10 米的 AC 耦合生成树协议 (STP) 互连
  • 集成型输出端接
  • 全速 (@ Speed) 链路内置自检 (BIST) 模式
  • 可选 I2C 兼容串行控制总线
  • RGB888 + VS,HS,DE 支持
  • 断电模式大大减少了功率耗散
  • 随机发生器/扰频器 - DC 均衡数据流
  • 低电磁干扰 (EMI) FPD-Link 输入
  • 可选输出视频点播 (VOD) 和可调节去加重
  • 1.8V 或 3.3V 兼容控制总线接口
  • 汽车应用级产品:符合 AEC-Q100 2 级要求
  • >8kV 人体模型 (HBM) 和 ISO 10605 静电放电 (ESD) 等级
  • 向后兼容模式以实现与之前生产的器件的共同运行

All trademarks are the property of their respective owners.

DS90UR907Q 将 FPD-Link 转换为 FPD-Link II。 它将 4 个低压差分信令 (LVDS) 数据/控制数据流和 1 个 LVDS 时钟对 (FPD-Link) 转化为一个单对线上的高速串行化接口 (FPD-Link II)。 这个串行总线方案消除了时钟和数据间的偏差问题,从而大大简化了系统设计,减少了控制器引脚数量,并且减少了互连线尺寸、重量和成本,并从总体上简化了印刷电路板 (PCB) 布局布线。 此外,内部 DC 均衡编码被用来支持 AC 耦合互连。

DS90UR907Q 对 4 个 LVDS 数据/控制数据流进行转换、均衡和电平位移,并且将 1 个 LVDS 时钟对 (FPD-Link) 嵌入进一个串行数据流 (FPD-Link II)。 FPD-Link 内高达 24 位的 RGB 连同 3 个视频控制信号被一同串化。

通过一个用户可选去加重和差分输出电平选择特性可优化串行传输。 低压差分信令的使用和展频计时兼容性大大减少了 EMI。

由于连接至主机物理接口的接线更少,使用 LVDS 技术的 FPD-Link 输入非常适合于高速、低功率和低 EMI 数据传输。

此器件采用 36 引脚超薄四方扁平无引线封装 (WQFN) 封装,并可在 -40˚C 至 +105˚C 的汽车 AEC-Q100 2 级额定温度范围内运行。

DS90UR907Q 将 FPD-Link 转换为 FPD-Link II。 它将 4 个低压差分信令 (LVDS) 数据/控制数据流和 1 个 LVDS 时钟对 (FPD-Link) 转化为一个单对线上的高速串行化接口 (FPD-Link II)。 这个串行总线方案消除了时钟和数据间的偏差问题,从而大大简化了系统设计,减少了控制器引脚数量,并且减少了互连线尺寸、重量和成本,并从总体上简化了印刷电路板 (PCB) 布局布线。 此外,内部 DC 均衡编码被用来支持 AC 耦合互连。

DS90UR907Q 对 4 个 LVDS 数据/控制数据流进行转换、均衡和电平位移,并且将 1 个 LVDS 时钟对 (FPD-Link) 嵌入进一个串行数据流 (FPD-Link II)。 FPD-Link 内高达 24 位的 RGB 连同 3 个视频控制信号被一同串化。

通过一个用户可选去加重和差分输出电平选择特性可优化串行传输。 低压差分信令的使用和展频计时兼容性大大减少了 EMI。

由于连接至主机物理接口的接线更少,使用 LVDS 技术的 FPD-Link 输入非常适合于高速、低功率和低 EMI 数据传输。

此器件采用 36 引脚超薄四方扁平无引线封装 (WQFN) 封装,并可在 -40˚C 至 +105˚C 的汽车 AEC-Q100 2 级额定温度范围内运行。

下载 观看带字幕的视频 视频

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

仿真模型

DS90UR907Q IBIS Model

SNLM116.ZIP (59 KB) - IBIS Model
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
WQFN (NJK) 36 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频