DS90UB964-Q1 (正在供货)

四路 1MP 摄像头集线器 FPD-Link III 解串器,1MP 摄像头配备双路 CSI-2 输出端口

 

模型 (1)

标题 种类 类型 大小 (KB) 日期 查看次数
DS90UB964 IBIS Model IBIS Model ZIP 97 KB 2017年 10月 2日 0 次点击

设计套件与评估板 (3)

培训内容 型号 类型
Analog LaunchPAD ALP 评估模块和开发板
FPD-Link III 摄像机集线器解串器评估模块 DS90UB964-Q1EVM 评估模块和开发板
支持 TDA3x 的 FPD-Link III 摄像机集线器解串器评估模块 DS90UB964-Q1EVMTDA 评估模块和开发板

参考设计

TI Designs 参考设计库是一个强大的参考设计库,内容覆盖模拟、嵌入式处理器和连接。由 TI 专家创建的 TI Designs 能够帮助您快速开始系统设计,所有 TI Designs 均包含原理图或方框图,物料清单和设计文件,以加快您的产品上市时间。通过 ti.com/tidesigns 搜索并下载设计。

TI Designs

适用于四摄像头集线器且集成 ISP 和 DVP 输出的汽车 ADAS 参考设计

The TIDA-00455 camera hub reference design allows up to four 1.3 Megapixel cameras to be connected to a TDA2x SoC Evaluation Module (EVM). Each camera connects to the hub through a single coax cable.  There are two OmniVision OV490 ISPs on the board that process the video and export it in (...)

查看 TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

开发工具 (1)

培训内容 型号 类型
基于 SPICE 的模拟仿真程序 TINA-TI 电路设计和仿真