DS90UB953-Q1 适用于 2MP/60fps 摄像机与雷达的 2MP MIPI® CSI-2 FPD-Link III 串行器 | 德州仪器 TI.com.cn

DS90UB953-Q1 (正在供货)

适用于 2MP/60fps 摄像机与雷达的 2MP MIPI® CSI-2 FPD-Link III 串行器

 

描述

DS90UB953-Q1 串行器是 TI FPD-Link III 器件系列的一部分,旨在支持高速原始数据传感器,包括 60fps 的 2MP 成像器以及 4MP 30fps 摄像头、卫星雷达、激光雷达和飞行时间 (ToF) 传感器。该芯片提供 4.16Gbps 正向通道和超低延迟的 50Mbps 双向控制通道,并支持单根同轴 (PoC) 或 STP 电缆进行供电。DS90UB953-Q1 具有 高级数据保护和诊断 特性 ,可支持 ADAS 和自主驾驶。DS90UB953-Q1 与配套的解串器一起提供精确的多摄像头传感器时钟和传感器同步。

DS90UB953-Q1 完全符合 AEC-Q100 标准,具有 –40°C 至 105°C 的宽温度范围。该串行器采用 5mm × 5mm 的小型 VQFN 封装,非常适合空间受限型传感器 应用。

特性

  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 器件温度等级 2:环境工作温度范围为 –40°C 至 +105°C
  • 符合 ISO 10605 和 IEC 61000-4-2 ESD 标准
  • 同轴电缆供电 (PoC) 兼容收发器
  • 4.16Gbps 级串行器支持高速传感器包括全高清 1080p 2MP 60fps 和 4MP 30fps 成像器
  • 符合 D-PHY v1.2 和 CSI-2 v1.3 标准的系统接口
    • 多达 4 条数据通道,每通道速率为 832Mbps
    • 支持多达四个虚拟通道
  • 精密多传感器时钟和同步
  • 灵活的可编程输出时钟发生器
  • 高级数据保护和诊断,包括 CRC 数据保护、传感器数据完整性检查、I2C 写保护、电压和温度测量、可编程警报器以及线路故障检测
  • 支持单端同轴或屏蔽双绞线 (STP) 电缆
  • 超低延迟双向 I2C 和 GPIO 控制通道支持从 ECU 侧进行 ISP 控制,
  • 1.8V 单电源
  • 低功耗(0.25W 典型值)
  • 兼容 DS90UB954-Q1、DS90UB960-Q1、DS90UB934-Q1、DS90UB914A-Q1 解串器
  • 宽温度范围:–40°C 至 105°C
  • 小型 5mm × 5mm VQFN 封装和 PoC 解决方案尺寸,适合紧凑型摄像头模块设计

All trademarks are the property of their respective owners.

查看更多内容

参数 与其它产品相比 摄像机 SerDes

 
Function
Color depth (bpp)
Pixel clock min (MHz)
Pixel clock (Max) (MHz)
Input compatibility
Output compatibility
Features
Signal Conditioning
EMI reduction
Diagnostics
Total Throughput (Mbps)
Rating
Operating temperature range (C)
Package Group
Package size: mm2:W x L (PKG)
DS90UB953-Q1 DS90UB933-Q1 DS90UB935-Q1
Serializer     Serializer     Serializer    
12     12     12    
37.5     37.5     25    
100     100     100    
MIPI CSI-2     LVCMOS     MIPI CSI-2    
FPD-Link III LVDS     FPD-Link III LVDS     FPD-Link III LVDS    
CRC
Flexible GPIO
I2C Config
Pattern Generator
Coax or STP    
CRC
I2C Config
4 Dedicated GPIO
Pattern Generation
Coax or STP    
CRC
Dedicated GPIO
FPD-Link III Coax
I2C Config
Pattern Generator
Coax or STP    
DC Balance     DC Balance     DC Balance    
LVDS     LVDS     LVDS    
BIST     BIST     BIST    
3328     1600     2258    
Automotive     Automotive     Automotive    
-40 to 105     -40 to 105     -40 to 105    
VQFN | 32     WQFN | 32     VQFN | 32    
32VQFN: 25 mm2: 5 x 5 (VQFN | 32)     32WQFN: 25 mm2: 5 x 5 (WQFN | 32)     32VQFN: 25 mm2: 5 x 5 (VQFN | 32)