DS90UB949-Q1

正在供货

1080p HDMI 转 FPD-Link III 桥接串行器

产品详情

Function Serializer Color depth (bps) 24 Input compatibility HDMI Output compatibility FPD-Link III LVDS Features Low-EMI Point-to-Point Communication Signal conditioning Adaptive Equalizer EMI reduction SSC Compatible Diagnostics BIST Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 105
Function Serializer Color depth (bps) 24 Input compatibility HDMI Output compatibility FPD-Link III LVDS Features Low-EMI Point-to-Point Communication Signal conditioning Adaptive Equalizer EMI reduction SSC Compatible Diagnostics BIST Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 105
VQFN (RGC) 64 81 mm² 9 x 9
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 器件温度等级 2:–40°C 至 +105°C,TA
  • TMDS 时钟高达 170MHz,支持 WUXGA (1920x1200) 和 1080p60 分辨率(24 位色深)
  • 单路和双路 FPD-Link III 输出
    • 高清多媒体 (HDMI) v1.4b 输入
      • HDMI 模式 DisplayPort (DP++) 输入
      • 最多支持 8 通道的 HDMI 音频提取
      • 高速反向通道,支持高达 2Mbps 的 GPIO
      • 具有自动温度和老化补偿功能,支持长达 15 米的电缆
      • 可监视扩频输入时钟以降低 EMI
      • 具有 1Mbps 快速模式增强版的 I2C(主/从)
      • SPI 直通接口
      • 向后兼容 DS90UB926Q-Q1 和 DS90UB928Q-Q1 FPD-Link III 解串器
      • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
        • 器件温度等级 2:–40°C 至 +105°C,TA
      • TMDS 时钟高达 170MHz,支持 WUXGA (1920x1200) 和 1080p60 分辨率(24 位色深)
      • 单路和双路 FPD-Link III 输出
        • 高清多媒体 (HDMI) v1.4b 输入
          • HDMI 模式 DisplayPort (DP++) 输入
          • 最多支持 8 通道的 HDMI 音频提取
          • 高速反向通道,支持高达 2Mbps 的 GPIO
          • 具有自动温度和老化补偿功能,支持长达 15 米的电缆
          • 可监视扩频输入时钟以降低 EMI
          • 具有 1Mbps 快速模式增强版的 I2C(主/从)
          • SPI 直通接口
          • 向后兼容 DS90UB926Q-Q1 和 DS90UB928Q-Q1 FPD-Link III 解串器

          DS90UB949-Q1 是一款 HDMI 到 FPD-Link III 桥接器件,与 FPD-Link III DS90UB940-Q1/DS90UB948-Q1解串器配合使用,可通过经济高效的 50Ω 单端同轴电缆或 100Ω 差分屏蔽双绞线 (STP) 电缆提供单通道或双通道高速串行流。该器件可串行化 HDMI v1.4b输入,最高可支持 WUXGA 和 1080p60 视频分辨率(24 位色深)。

          FPD-Link III 接口支持通过同一条差分链路进行视频和音频数据传输以及全双工控制(包括 I2C 和 SPI 通信)。通过两个差分对实现视频数据和控制的整合可减小互连线尺寸和重量,并简化系统设计。通过使用低压差分信令、数据换序和随机生成更大限度地减少了电磁干扰 (EMI)。在向后兼容模式下,该器件在单一差分链路上最高可支持 WXGA 和 720p 分辨率(24 位色深)。

          DS90UB949-Q1 支持通过 HDMI 或外部 I2S 接口接收多通道音频。该器件还提供可选的辅助音频接口。

          DS90UB949-Q1 是一款 HDMI 到 FPD-Link III 桥接器件,与 FPD-Link III DS90UB940-Q1/DS90UB948-Q1解串器配合使用,可通过经济高效的 50Ω 单端同轴电缆或 100Ω 差分屏蔽双绞线 (STP) 电缆提供单通道或双通道高速串行流。该器件可串行化 HDMI v1.4b输入,最高可支持 WUXGA 和 1080p60 视频分辨率(24 位色深)。

          FPD-Link III 接口支持通过同一条差分链路进行视频和音频数据传输以及全双工控制(包括 I2C 和 SPI 通信)。通过两个差分对实现视频数据和控制的整合可减小互连线尺寸和重量,并简化系统设计。通过使用低压差分信令、数据换序和随机生成更大限度地减少了电磁干扰 (EMI)。在向后兼容模式下,该器件在单一差分链路上最高可支持 WXGA 和 720p 分辨率(24 位色深)。

          DS90UB949-Q1 支持通过 HDMI 或外部 I2S 接口接收多通道音频。该器件还提供可选的辅助音频接口。

          下载 观看带字幕的视频 视频

          技术文档

          star =有关此产品的 TI 精选热门文档
          未找到结果。请清除搜索并重试。
          查看全部 1
          类型 标题 下载最新的英语版本 日期
          * 数据表 DS90UB949-Q1 1080p HDMI 转 FPD-Link III 桥接串行器具有 HDCP 的 具有 HDCP 的 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2020年 6月 8日

          设计和开发

          如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

          评估板

          DS90UB949-Q1EVM — DS90UB949-Q1 评估模块

          DS90UB949-Q1 评估模块可将 HDMI 转换为 FPD-Link III。此套件演示的是 DS90UB949-Q1 的功能和工作状况。DS90UB949-Q1 是一款 HDMI 至 FPD-Link III 串行器,与 DS90Ux948/DS90Ux940 解串器搭配使用时,可从 HDMI 串流中提取数据并将其转换至单路或双路 FPD-Link III 接口。DS90UB949-Q1 支持最高 WUXGA 和 1080p60(24 位色深)的视频分辨率。

          FPD-Link III 接口支持通过同一条差分链路进行视频和音频数据传输以及全双工控制(包括 I2C 和 SPI (...)

          用户指南: PDF
          TI.com 上无现货
          应用软件和框架

          ALP Analog LaunchPad Framework Utility

          Analog LaunchPad (ALP) software is an interactive graphical user interface (GUI) software platform to evaluate TI FPD-Link™ serializers and deserializers (SerDes). ALP software enables device- and system-level evaluation with powerful built-in features, including:

          • Local and remote device access
          • (...)
          lock = 需要出口许可(1 分钟)
          支持的产品和硬件

          支持的产品和硬件

          产品
          FPD-Link 串行器/解串器
          DS90UA101-Q1 汽车类多通道数字音频串行器 DS90UA102-Q1 多通道数字音频解串器 DS90UB633A-Q1 百万像素 ADAS 60-100MHz PCLK 串行器 DS90UB635-Q1 汽车级 4.16Gbps FPD-Link III CSI-2 串行器 DS90UB638-Q1 具有单个 CSI-2 输出端口的汽车级 4.16Gbps FPD-Link III 解串器 DS90UB662-Q1 具有 MIPI CSI-2 单输出端口的四路 200 万像素摄像头集线器 FPD-link III 解串器 DS90UB901Q-Q1 具有双向控制通道的 10 - 43MHz 14 位色彩 FPD-Link III 串行器 DS90UB902Q-Q1 具有双向控制通道的 10 - 43MHz 14 位色彩 FPD-Link III 解串器 DS90UB903Q-Q1 具有双向控制通道的 10 - 43MHz 18 位色彩 FPD-Link III 串行器 DS90UB904Q-Q1 具有双向控制通道的 10 - 43MHz 18 位色彩 FPD-Link III 解串器 DS90UB913A-Q1 25MHz 至 100MHz、10 位和 12 位 FPD-Link III 串行器 DS90UB913Q-Q1 10MHz 至 100MHz 10/12 位 FPD-Link III 串行器 DS90UB914A-Q1 25-100MHz 10/12 位 FPD-Link III 解串器 DS90UB914Q-Q1 10MHz 至 100MHz、10/12 位 FPD-Link III 解串器 DS90UB921-Q1 5MHz-96MHz 24 位彩色 FPD-Link III 串行器 DS90UB924-Q1 5MHz 至 96MHz 24 位彩色 FPD-Link III 转 OpenLDI 解串器 DS90UB925Q-Q1 具有双向控制通道的 5 - 85MHz 24 位彩色 FPD-Link III 串行器 DS90UB926Q-Q1 具有双向控制通道的 5-85MHz 24 位彩色 FPD-Link III 解串器 DS90UB927Q-Q1 具有双向控制通道的 5MHz - 85MHz 24 位彩色 FPD-Link III 串行器 DS90UB928Q-Q1 具有双向控制通道的 FPD-Link III 解串器 DS90UB929-Q1 720p FPD-Link III 串行器 DS90UB933-Q1 适用于 1MP/60fps 和 2MP/30fps 摄像头的 12 位 100MHz FPD-Link III 串行器 DS90UB934-Q1 适用于 1MP/60fps 和 2MP/30fps 摄像机的 12 位 100MHz FPD-Link III 解串器 DS90UB935-Q1 适用于 1MP、60fps 且具有 CSI-2 接口的 FPD-Link III 3Gbps 串行器 DS90UB936-Q1 适用于 1MP/60fps 和 2MP/30fps 摄像头的 1MP MIPI CSI-2 FPD-Link III 解串器 DS90UB940-Q1 1080p 双路 FPD-Link III 转 CSI-2 解串器 DS90UB940N-Q1 1080p 双路 FPD-Link III 转 CSI-2 解串器 DS90UB941AS-Q1 2K DSI 转 FPD-Link III 串行器 DS90UB947-Q1 1080p oLDI 双路 FPD-Link III 串行器 DS90UB948-Q1 1080p oLDI 双路 FPD-Link III 解串器 DS90UB949-Q1 1080p HDMI 转 FPD-Link III 桥接串行器 DS90UB949A-Q1 2K DSI 转 FPD-Link III 串行器 DS90UB953-Q1 适用于 2MP/60fps 摄像机与雷达的 2MP MIPI® CSI-2 FPD-Link III 串行器 DS90UB953A-Q1 具有 CSI-2 接口的 FPD-Link III 4.16Gbps 串行器 DS90UB954-Q1 适用于 2MP/60fps 摄像机和雷达、具有 CSI-2 输出的双路 200 万像素 FPD-Link III 解串器 DS90UB960-Q1 四路 2MP 摄像头集线器 FPD-Link III 解串器,配备双路 CSI-2 输出端口 DS90UB962-Q1 具有单个 CSI-2 输出的四路 3Gbps FPD-Link III 解串器集线器 DS90UB964-Q1 四路 1MP 摄像头集线器 FPD-Link III 解串器,1MP 摄像头配备双路 CSI-2 输出端口 DS90UH925AQ-Q1 具有 HDCP 的 5 到 85MHz 24 位彩色 FPD-Link III 串行器 DS90UH925Q-Q1 具有 HDCP 的 5 - 85MHz 24 位彩色 FPD-Link III 串行器 DS90UH926Q-Q1 具有 HDCP 的 5 - 85MHz 24 位彩色 FPD-Link III 解串器 DS90UH927Q-Q1 具有 HDCP 的 5MHz - 85MHz 24 位彩色 FPD-Link III 串行器 DS90UH928Q-Q1 具有 HDCP 的 5MHz 至 85MHz 24 位彩色 FPD-Link III 转 FPD-Link 解串器 DS90UH929-Q1 具有 HDCP 的 720p FPD-Link III 串行器 DS90UH940-Q1 支持 HDCP 的 1080p 双路 FPD-Link III 转 CSI-2 解串器 DS90UH940N-Q1 支持 HDCP 的 1080p FPD-Link III 转 CSI-2 解串器 DS90UH941AS-Q1 带视频分离和 HDCP 的 2K DSI 转 FPD-Link III 桥接串行器 DS90UH947-Q1 支持 HDCP 的 1080p oLDI 双路 FPD-Link III 串行器 DS90UH948-Q1 支持 HDCP 的 1080p oLDI 双路 FPD-Link III 解串器 DS90UH949-Q1 支持 HDCP 的 2K DSI 转 FPD-Link III 串行器 DS90UH949A-Q1 支持 HDCP 的 2K DSI 转 FPD-Link III 串行器
          串行数字接口 (SDI) IC
          LMH0387 3G HD/SD SDI 可配置 I/O 自适应电缆均衡器/电缆驱动器
          V3Link 串行器/解串器
          TDES954 适用于高速传感器的 4.16Gbps MIPI® CSI-2 V³Link 解串器双路集线器 TDES960 适用于高速传感器的 4.16Gbps MIPI® CSI-2 V³Link 解串器四路集线器 TSER4905 用于高分辨率面板的 4K DSI 转 V³Link™ 串行器 TSER953 适用于高速传感器的 4.16Gbps MIPI® CSI-2 V³Link 串行器
          硬件开发
          评估板
          DP83640T-EVK DP83640T 评估演示板 DS100BR410EVK-4 具有 10.3125Gbps 均衡化和去加重驱动器 EVM 的 DS100BR410 低功耗四通道中继器 DS80PCI800EVK DS80PCI800EVK 评估模块 DS90UB913A-CXEVM FPD 链接 III 串行器 EVM DS90UB914A-CXEVM FPD 链接 III 解串器 EVM DS90UB921-Q1EVM 适用于 STP 或同轴电缆的 5MHz-96MHz DS90UB921-Q1 FPD-Link III 串行器 DS90UB924-Q1EVM DS90UB924-Q1 FPD-Link III 解串器评估模块 DS90UB926QSEVB DS90UR926Q 评估模块 DS90UB927QEVM DS90UB927Q-Q1 5MHz-85MHz FPD-Link III 串行器评估模块 DS90UB928QEVM DS90UB928QEVM FPD-Link III 解串器评估模块 DS90UB929-Q1EVM DS90UB929-Q1 评估模块 DS90UB933-Q1EVM 用于 STP 或同轴电缆的 100MHz 12位 DS90UB933-Q1 FPD-Link III 串行器评估模块 DS90UB934-Q1EVM DS90UB934-Q1 FPD-Link III 摄像头解串器评估模块 DS90UB940-Q1EVM DS90UB940-Q1EVM FPD-Link III 解串器评估模块 DS90UB941AS-Q1EVM DSI 转 FPD-Link III 桥接串行器评估模块 DS90UB947-Q1EVM DS90UB947-Q1 评估模块 DS90UB948-Q1EVM DS90UB948-Q1EVM FPD-Link III 解串器评估模块 DS90UB949-Q1EVM DS90UB949-Q1 评估模块 DS90UB949A-Q1EVM HDMI 转 FPD-Link III 桥接串行器评估模块 DS90UB953-Q1EVM 用于 2MP/60fps 摄像头和雷达的 DS90UB953-Q1 2MP MIPI® CSI-2 FPD-Link III 串行器评估模块 DS90UB953A-Q1EVM 用于 2.3MP/60fps 摄像头和其他传感器并具有 CSI-2 接口的 FPD-Link III 4.16Gbps 串行器 DS90UB954-Q1EVM FPD-link III 摄像头解串器评估模块 DS90UB960-Q1EVM 具有两个 MIPI CSI-2 端口的四路 FPD-Link III 解串器集线器评估模块 DS90UB964-Q1EVM FPD-Link III 摄像机集线器解串器评估模块 DS90UB964-Q1EVMTDA 支持 TDA3x 的 FPD-Link III 摄像机集线器解串器评估模块 DS90UH925QSEVB DS90UH925QSEVB 评估板 DS90UH926QSEVB DS90UH926QSEVB 评估模块 DS90UH927QEVM DS90UH927Q-Q1 5MHz-85MHz FPD-Link III 串行器评估模块 DS90UH928QEVM DS90UH928QEVM FPD-Link III 解串器评估模块 DS90UH929-Q1EVM DS90UH929-Q1 评估模块 DS90UH940-Q1EVM DS90UH940-Q1EVM FPD-Link III 解串器评估模块 DS90UH941AS-Q1EVM DSI 转 FPD-Link III 桥接串行器评估模块 DS90UH947-Q1EVM DS90UH947-Q1 评估模块 DS90UH948-Q1EVM DS90UH948-Q1EVM FPD-Link III 解串器评估模块 DS90UH949-Q1EVM DS90UH949-Q1 评估模块 DS90UH949A-Q1EVM DS90UH949A-Q1 评估模块 SD307EVK 具有电缆检测功能的单路/双路 3Gbps HD/SD SDI 电缆驱动器评估板 SD384EVK SD384EVK - 用于 LMH0384 电缆均衡器的评估板 SD394EVK SD394EVK - 用于 LMH0394 电缆均衡器的评估板
          支持软件

          ALP-PROFILE-UPDATE Analog LaunchPad Profile Update Software

          Analog LaunchPad (ALP) software is an interactive graphical user interface (GUI) software platform to evaluate TI FPD-Link™ serializers and deserializers (SerDes). ALP software enables device- and system-level evaluation with powerful built-in features, including:

          • Local and remote device access
          • (...)
          lock = 需要出口许可(1 分钟)
          支持的产品和硬件

          支持的产品和硬件

          产品
          FPD-Link 串行器/解串器
          DS90UA101-Q1 汽车类多通道数字音频串行器 DS90UA102-Q1 多通道数字音频解串器 DS90UB901Q-Q1 具有双向控制通道的 10 - 43MHz 14 位色彩 FPD-Link III 串行器 DS90UB902Q-Q1 具有双向控制通道的 10 - 43MHz 14 位色彩 FPD-Link III 解串器 DS90UB903Q-Q1 具有双向控制通道的 10 - 43MHz 18 位色彩 FPD-Link III 串行器 DS90UB904Q-Q1 具有双向控制通道的 10 - 43MHz 18 位色彩 FPD-Link III 解串器 DS90UB913A-Q1 25MHz 至 100MHz、10 位和 12 位 FPD-Link III 串行器 DS90UB913Q-Q1 10MHz 至 100MHz 10/12 位 FPD-Link III 串行器 DS90UB914A-Q1 25-100MHz 10/12 位 FPD-Link III 解串器 DS90UB914Q-Q1 10MHz 至 100MHz、10/12 位 FPD-Link III 解串器 DS90UB921-Q1 5MHz-96MHz 24 位彩色 FPD-Link III 串行器 DS90UB924-Q1 5MHz 至 96MHz 24 位彩色 FPD-Link III 转 OpenLDI 解串器 DS90UB925Q-Q1 具有双向控制通道的 5 - 85MHz 24 位彩色 FPD-Link III 串行器 DS90UB926Q-Q1 具有双向控制通道的 5-85MHz 24 位彩色 FPD-Link III 解串器 DS90UB927Q-Q1 具有双向控制通道的 5MHz - 85MHz 24 位彩色 FPD-Link III 串行器 DS90UB928Q-Q1 具有双向控制通道的 FPD-Link III 解串器 DS90UB929-Q1 720p FPD-Link III 串行器 DS90UB933-Q1 适用于 1MP/60fps 和 2MP/30fps 摄像头的 12 位 100MHz FPD-Link III 串行器 DS90UB934-Q1 适用于 1MP/60fps 和 2MP/30fps 摄像机的 12 位 100MHz FPD-Link III 解串器 DS90UB935-Q1 适用于 1MP、60fps 且具有 CSI-2 接口的 FPD-Link III 3Gbps 串行器 DS90UB936-Q1 适用于 1MP/60fps 和 2MP/30fps 摄像头的 1MP MIPI CSI-2 FPD-Link III 解串器 DS90UB940-Q1 1080p 双路 FPD-Link III 转 CSI-2 解串器 DS90UB940N-Q1 1080p 双路 FPD-Link III 转 CSI-2 解串器 DS90UB941AS-Q1 2K DSI 转 FPD-Link III 串行器 DS90UB947-Q1 1080p oLDI 双路 FPD-Link III 串行器 DS90UB948-Q1 1080p oLDI 双路 FPD-Link III 解串器 DS90UB949-Q1 1080p HDMI 转 FPD-Link III 桥接串行器 DS90UB949A-Q1 2K DSI 转 FPD-Link III 串行器 DS90UB953-Q1 适用于 2MP/60fps 摄像机与雷达的 2MP MIPI® CSI-2 FPD-Link III 串行器 DS90UB953A-Q1 具有 CSI-2 接口的 FPD-Link III 4.16Gbps 串行器 DS90UB954-Q1 适用于 2MP/60fps 摄像机和雷达、具有 CSI-2 输出的双路 200 万像素 FPD-Link III 解串器 DS90UB960-Q1 四路 2MP 摄像头集线器 FPD-Link III 解串器,配备双路 CSI-2 输出端口 DS90UB962-Q1 具有单个 CSI-2 输出的四路 3Gbps FPD-Link III 解串器集线器 DS90UB964-Q1 四路 1MP 摄像头集线器 FPD-Link III 解串器,1MP 摄像头配备双路 CSI-2 输出端口 DS90UH925AQ-Q1 具有 HDCP 的 5 到 85MHz 24 位彩色 FPD-Link III 串行器 DS90UH925Q-Q1 具有 HDCP 的 5 - 85MHz 24 位彩色 FPD-Link III 串行器 DS90UH926Q-Q1 具有 HDCP 的 5 - 85MHz 24 位彩色 FPD-Link III 解串器 DS90UH927Q-Q1 具有 HDCP 的 5MHz - 85MHz 24 位彩色 FPD-Link III 串行器 DS90UH928Q-Q1 具有 HDCP 的 5MHz 至 85MHz 24 位彩色 FPD-Link III 转 FPD-Link 解串器 DS90UH929-Q1 具有 HDCP 的 720p FPD-Link III 串行器 DS90UH940-Q1 支持 HDCP 的 1080p 双路 FPD-Link III 转 CSI-2 解串器 DS90UH940N-Q1 支持 HDCP 的 1080p FPD-Link III 转 CSI-2 解串器 DS90UH941AS-Q1 带视频分离和 HDCP 的 2K DSI 转 FPD-Link III 桥接串行器 DS90UH947-Q1 支持 HDCP 的 1080p oLDI 双路 FPD-Link III 串行器 DS90UH948-Q1 支持 HDCP 的 1080p oLDI 双路 FPD-Link III 解串器 DS90UH949-Q1 支持 HDCP 的 2K DSI 转 FPD-Link III 串行器 DS90UH949A-Q1 支持 HDCP 的 2K DSI 转 FPD-Link III 串行器
          V3Link 串行器/解串器
          TDES954 适用于高速传感器的 4.16Gbps MIPI® CSI-2 V³Link 解串器双路集线器 TDES960 适用于高速传感器的 4.16Gbps MIPI® CSI-2 V³Link 解串器四路集线器 TSER4905 用于高分辨率面板的 4K DSI 转 V³Link™ 串行器 TSER953 适用于高速传感器的 4.16Gbps MIPI® CSI-2 V³Link 串行器
          硬件开发
          DS90UB913A-CXEVM FPD 链接 III 串行器 EVM DS90UB914A-CXEVM FPD 链接 III 解串器 EVM DS90UB921-Q1EVM 适用于 STP 或同轴电缆的 5MHz-96MHz DS90UB921-Q1 FPD-Link III 串行器 DS90UB924-Q1EVM DS90UB924-Q1 FPD-Link III 解串器评估模块 DS90UB926QSEVB DS90UR926Q 评估模块 DS90UB927QEVM DS90UB927Q-Q1 5MHz-85MHz FPD-Link III 串行器评估模块 DS90UB928QEVM DS90UB928QEVM FPD-Link III 解串器评估模块 DS90UB929-Q1EVM DS90UB929-Q1 评估模块 DS90UB933-Q1EVM 用于 STP 或同轴电缆的 100MHz 12位 DS90UB933-Q1 FPD-Link III 串行器评估模块 DS90UB934-Q1EVM DS90UB934-Q1 FPD-Link III 摄像头解串器评估模块 DS90UB940-Q1EVM DS90UB940-Q1EVM FPD-Link III 解串器评估模块 DS90UB941AS-Q1EVM DSI 转 FPD-Link III 桥接串行器评估模块 DS90UB947-Q1EVM DS90UB947-Q1 评估模块 DS90UB948-Q1EVM DS90UB948-Q1EVM FPD-Link III 解串器评估模块 DS90UB949-Q1EVM DS90UB949-Q1 评估模块 DS90UB949A-Q1EVM HDMI 转 FPD-Link III 桥接串行器评估模块 DS90UB953-Q1EVM 用于 2MP/60fps 摄像头和雷达的 DS90UB953-Q1 2MP MIPI® CSI-2 FPD-Link III 串行器评估模块 DS90UB953A-Q1EVM 用于 2.3MP/60fps 摄像头和其他传感器并具有 CSI-2 接口的 FPD-Link III 4.16Gbps 串行器 DS90UB954-Q1EVM FPD-link III 摄像头解串器评估模块 DS90UB960-Q1EVM 具有两个 MIPI CSI-2 端口的四路 FPD-Link III 解串器集线器评估模块 DS90UB964-Q1EVM FPD-Link III 摄像机集线器解串器评估模块 DS90UB964-Q1EVMTDA 支持 TDA3x 的 FPD-Link III 摄像机集线器解串器评估模块 DS90UH925QSEVB DS90UH925QSEVB 评估板 DS90UH926QSEVB DS90UH926QSEVB 评估模块 DS90UH927QEVM DS90UH927Q-Q1 5MHz-85MHz FPD-Link III 串行器评估模块 DS90UH928QEVM DS90UH928QEVM FPD-Link III 解串器评估模块 DS90UH929-Q1EVM DS90UH929-Q1 评估模块 DS90UH940-Q1EVM DS90UH940-Q1EVM FPD-Link III 解串器评估模块 DS90UH941AS-Q1EVM DSI 转 FPD-Link III 桥接串行器评估模块 DS90UH947-Q1EVM DS90UH947-Q1 评估模块 DS90UH948-Q1EVM DS90UH948-Q1EVM FPD-Link III 解串器评估模块 DS90UH949-Q1EVM DS90UH949-Q1 评估模块 DS90UH949A-Q1EVM DS90UH949A-Q1 评估模块
          仿真模型

          DS90UB949A-Q1 IBIS Model (Rev. A)

          SNLM186A.ZIP (51 KB) - IBIS Model
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
          VQFN (RGC) 64 查看选项

          订购和质量

          包含信息:
          • RoHS
          • REACH
          • 器件标识
          • 引脚镀层/焊球材料
          • MSL 等级/回流焊峰值温度
          • MTBF/时基故障估算
          • 材料成分
          • 鉴定摘要
          • 持续可靠性监测
          包含信息:
          • 制造厂地点
          • 封装厂地点

          推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

          支持和培训

          视频