主页 接口 高速串行器/解串器 FPD-Link 串行器/解串器

DS90UB935-Q1

正在供货

适用于 1MP、60fps 且具有 CSI-2 接口的 FPD-Link III 3Gbps 串行器

产品详情

Function Serializer Color depth (bps) 12 Input compatibility MIPI CSI-2 Output compatibility FPD-Link III LVDS Features Low-EMI Point-to-Point Communication Applications Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) Signal conditioning Adaptive Equalizer EMI reduction LVDS Diagnostics BIST Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 105 TI functional safety category Functional Safety-Capable
Function Serializer Color depth (bps) 12 Input compatibility MIPI CSI-2 Output compatibility FPD-Link III LVDS Features Low-EMI Point-to-Point Communication Applications Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) Signal conditioning Adaptive Equalizer EMI reduction LVDS Diagnostics BIST Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 105 TI functional safety category Functional Safety-Capable
VQFN (RHB) 32 25 mm² 5 x 5
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100标准:
    • 器件温度:环境工作温度范围为 -40°C 至 +105°C
  • 符合 ISO 10605 和 IEC 61000-4-2 ESD 标准
  • 同轴电缆供电 (PoC) 兼容收发器
  • 符合 D-PHY v1.2 和 CSI-2 v1.3 标准的系统接口
    • 高达 2.528Gbps 的 CSI-2 带宽
    • 支持多达四个虚拟通道
  • 精密多摄像头时钟和同步
  • 灵活的可编程输出时钟发生器
  • 高级数据保护和诊断,包括 CRC 数据保护、传感器数据完整性检查 、I2C 写保护、电压和温度测量 、可编程警报以及线路故障检测
  • 支持单端同轴或屏蔽双绞线 (STP) 电缆
  • 超低延迟双向 I2C 和 GPIO 控制通道支持从 ECU 侧进行 ISP 控制
  • 1.8V 单电源
  • 低功耗( 0.28W 典型值)
  • 兼容 DS90UB936-Q1、DS90UB954-Q1、DS90UB960-Q1、DS90UB934-Q1、DS90UB914A-Q1 解串器
  • 宽温度范围:–40°C 至 105°C
  • 小型 5mm × 5mm VQFN 封装和 PoC 解决方案尺寸,适合紧凑型摄像头模块设计
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100标准:
    • 器件温度:环境工作温度范围为 -40°C 至 +105°C
  • 符合 ISO 10605 和 IEC 61000-4-2 ESD 标准
  • 同轴电缆供电 (PoC) 兼容收发器
  • 符合 D-PHY v1.2 和 CSI-2 v1.3 标准的系统接口
    • 高达 2.528Gbps 的 CSI-2 带宽
    • 支持多达四个虚拟通道
  • 精密多摄像头时钟和同步
  • 灵活的可编程输出时钟发生器
  • 高级数据保护和诊断,包括 CRC 数据保护、传感器数据完整性检查 、I2C 写保护、电压和温度测量 、可编程警报以及线路故障检测
  • 支持单端同轴或屏蔽双绞线 (STP) 电缆
  • 超低延迟双向 I2C 和 GPIO 控制通道支持从 ECU 侧进行 ISP 控制
  • 1.8V 单电源
  • 低功耗( 0.28W 典型值)
  • 兼容 DS90UB936-Q1、DS90UB954-Q1、DS90UB960-Q1、DS90UB934-Q1、DS90UB914A-Q1 解串器
  • 宽温度范围:–40°C 至 105°C
  • 小型 5mm × 5mm VQFN 封装和 PoC 解决方案尺寸,适合紧凑型摄像头模块设计

DS90UB935-Q1 串行器属于 TI FPD-Link III 器件系列,旨在支持高速原始数据传感器,包括摄像头、卫星雷达、激光雷达和飞行时间 (ToF) 传感器。该芯片提供高速正向通道和超低延迟双向控制通道,并支持通过单根同轴 (PoC) 或 STP 电缆进行供电。DS90UB935-Q1 具有先进的数据保护和诊断功能,可支持 ADAS 和自动驾驶。在结合配套解串器的情况下,DS90UB935-Q1 可提供精确的多摄像头传感器时钟和传感器 同步。

DS90UB935-Q1 完全符合 AEC-Q100 标准,具有 -40°C 至 105°C 的宽温度范围。 AECQ100 认证包括 HBM ESD 分类等级 3A 和 CDM ESD 分类等级 C6。 该串行器采用 5mm × 5mm 小型 VQFN 封装,适用于空间受限型传感器应用。

DS90UB935-Q1 串行器属于 TI FPD-Link III 器件系列,旨在支持高速原始数据传感器,包括摄像头、卫星雷达、激光雷达和飞行时间 (ToF) 传感器。该芯片提供高速正向通道和超低延迟双向控制通道,并支持通过单根同轴 (PoC) 或 STP 电缆进行供电。DS90UB935-Q1 具有先进的数据保护和诊断功能,可支持 ADAS 和自动驾驶。在结合配套解串器的情况下,DS90UB935-Q1 可提供精确的多摄像头传感器时钟和传感器 同步。

DS90UB935-Q1 完全符合 AEC-Q100 标准,具有 -40°C 至 105°C 的宽温度范围。 AECQ100 认证包括 HBM ESD 分类等级 3A 和 CDM ESD 分类等级 C6。 该串行器采用 5mm × 5mm 小型 VQFN 封装,适用于空间受限型传感器应用。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 DS90UB935-Q1 具有 CSI-2 接口的 FPD-Link III 3Gbps 串行器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2023年 6月 12日
应用手册 深入理解FPD-LINK产品的速率评估方法 2021年 4月 2日
技术文章 Next-generation FPD-Link III devices add speed and flexibility to Advanced Driver PDF | HTML 2017年 10月 18日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

应用软件和框架

ALP Analog LaunchPad Framework Utility

Analog LaunchPad (ALP) software is an interactive graphical user interface (GUI) software platform to evaluate TI FPD-Link™ serializers and deserializers (SerDes). ALP software enables device- and system-level evaluation with powerful built-in features, including:

  • Local and remote device access
  • (...)
lock = 需要出口许可(1 分钟)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
FPD-Link 串行器/解串器
DS90UA101-Q1 汽车类多通道数字音频串行器 DS90UA102-Q1 多通道数字音频解串器 DS90UB633A-Q1 百万像素 ADAS 60-100MHz PCLK 串行器 DS90UB635-Q1 汽车级 4.16Gbps FPD-Link III CSI-2 串行器 DS90UB638-Q1 具有单个 CSI-2 输出端口的汽车级 4.16Gbps FPD-Link III 解串器 DS90UB662-Q1 具有 MIPI CSI-2 单输出端口的四路 200 万像素摄像头集线器 FPD-link III 解串器 DS90UB901Q-Q1 具有双向控制通道的 10 - 43MHz 14 位色彩 FPD-Link III 串行器 DS90UB902Q-Q1 具有双向控制通道的 10 - 43MHz 14 位色彩 FPD-Link III 解串器 DS90UB903Q-Q1 具有双向控制通道的 10 - 43MHz 18 位色彩 FPD-Link III 串行器 DS90UB904Q-Q1 具有双向控制通道的 10 - 43MHz 18 位色彩 FPD-Link III 解串器 DS90UB913A-Q1 25MHz 至 100MHz、10 位和 12 位 FPD-Link III 串行器 DS90UB913Q-Q1 10MHz 至 100MHz 10/12 位 FPD-Link III 串行器 DS90UB914A-Q1 25-100MHz 10/12 位 FPD-Link III 解串器 DS90UB914Q-Q1 10MHz 至 100MHz、10/12 位 FPD-Link III 解串器 DS90UB921-Q1 5MHz-96MHz 24 位彩色 FPD-Link III 串行器 DS90UB924-Q1 5MHz 至 96MHz 24 位彩色 FPD-Link III 转 OpenLDI 解串器 DS90UB925Q-Q1 具有双向控制通道的 5 - 85MHz 24 位彩色 FPD-Link III 串行器 DS90UB926Q-Q1 具有双向控制通道的 5-85MHz 24 位彩色 FPD-Link III 解串器 DS90UB927Q-Q1 具有双向控制通道的 5MHz - 85MHz 24 位彩色 FPD-Link III 串行器 DS90UB928Q-Q1 具有双向控制通道的 FPD-Link III 解串器 DS90UB929-Q1 720p FPD-Link III 串行器 DS90UB933-Q1 适用于 1MP/60fps 和 2MP/30fps 摄像头的 12 位 100MHz FPD-Link III 串行器 DS90UB934-Q1 适用于 1MP/60fps 和 2MP/30fps 摄像机的 12 位 100MHz FPD-Link III 解串器 DS90UB935-Q1 适用于 1MP、60fps 且具有 CSI-2 接口的 FPD-Link III 3Gbps 串行器 DS90UB936-Q1 适用于 1MP/60fps 和 2MP/30fps 摄像头的 1MP MIPI CSI-2 FPD-Link III 解串器 DS90UB940-Q1 1080p 双路 FPD-Link III 转 CSI-2 解串器 DS90UB940N-Q1 1080p 双路 FPD-Link III 转 CSI-2 解串器 DS90UB941AS-Q1 2K DSI 转 FPD-Link III 串行器 DS90UB947-Q1 1080p oLDI 双路 FPD-Link III 串行器 DS90UB948-Q1 1080p oLDI 双路 FPD-Link III 解串器 DS90UB949-Q1 1080p HDMI 转 FPD-Link III 桥接串行器 DS90UB949A-Q1 2K DSI 转 FPD-Link III 串行器 DS90UB953-Q1 适用于 2MP/60fps 摄像机与雷达的 2MP MIPI® CSI-2 FPD-Link III 串行器 DS90UB953A-Q1 具有 CSI-2 接口的 FPD-Link III 4.16Gbps 串行器 DS90UB954-Q1 适用于 2MP/60fps 摄像机和雷达、具有 CSI-2 输出的双路 200 万像素 FPD-Link III 解串器 DS90UB960-Q1 四路 2MP 摄像头集线器 FPD-Link III 解串器,配备双路 CSI-2 输出端口 DS90UB962-Q1 具有单个 CSI-2 输出的四路 3Gbps FPD-Link III 解串器集线器 DS90UB964-Q1 四路 1MP 摄像头集线器 FPD-Link III 解串器,1MP 摄像头配备双路 CSI-2 输出端口 DS90UH925AQ-Q1 具有 HDCP 的 5 到 85MHz 24 位彩色 FPD-Link III 串行器 DS90UH925Q-Q1 具有 HDCP 的 5 - 85MHz 24 位彩色 FPD-Link III 串行器 DS90UH926Q-Q1 具有 HDCP 的 5 - 85MHz 24 位彩色 FPD-Link III 解串器 DS90UH927Q-Q1 具有 HDCP 的 5MHz - 85MHz 24 位彩色 FPD-Link III 串行器 DS90UH928Q-Q1 具有 HDCP 的 5MHz 至 85MHz 24 位彩色 FPD-Link III 转 FPD-Link 解串器 DS90UH929-Q1 具有 HDCP 的 720p FPD-Link III 串行器 DS90UH940-Q1 支持 HDCP 的 1080p 双路 FPD-Link III 转 CSI-2 解串器 DS90UH940N-Q1 支持 HDCP 的 1080p FPD-Link III 转 CSI-2 解串器 DS90UH941AS-Q1 带视频分离和 HDCP 的 2K DSI 转 FPD-Link III 桥接串行器 DS90UH947-Q1 支持 HDCP 的 1080p oLDI 双路 FPD-Link III 串行器 DS90UH948-Q1 支持 HDCP 的 1080p oLDI 双路 FPD-Link III 解串器 DS90UH949-Q1 支持 HDCP 的 2K DSI 转 FPD-Link III 串行器 DS90UH949A-Q1 支持 HDCP 的 2K DSI 转 FPD-Link III 串行器
串行数字接口 (SDI) IC
LMH0387 3G HD/SD SDI 可配置 I/O 自适应电缆均衡器/电缆驱动器
V3Link 串行器/解串器
TDES954 适用于高速传感器的 4.16Gbps MIPI® CSI-2 V³Link 解串器双路集线器 TDES960 适用于高速传感器的 4.16Gbps MIPI® CSI-2 V³Link 解串器四路集线器 TSER4905 用于高分辨率面板的 4K DSI 转 V³Link™ 串行器 TSER953 适用于高速传感器的 4.16Gbps MIPI® CSI-2 V³Link 串行器
硬件开发
评估板
DP83640T-EVK DP83640T 评估演示板 DS100BR410EVK-4 具有 10.3125Gbps 均衡化和去加重驱动器 EVM 的 DS100BR410 低功耗四通道中继器 DS80PCI800EVK DS80PCI800EVK 评估模块 DS90UB913A-CXEVM FPD 链接 III 串行器 EVM DS90UB914A-CXEVM FPD 链接 III 解串器 EVM DS90UB921-Q1EVM 适用于 STP 或同轴电缆的 5MHz-96MHz DS90UB921-Q1 FPD-Link III 串行器 DS90UB924-Q1EVM DS90UB924-Q1 FPD-Link III 解串器评估模块 DS90UB926QSEVB DS90UR926Q 评估模块 DS90UB927QEVM DS90UB927Q-Q1 5MHz-85MHz FPD-Link III 串行器评估模块 DS90UB928QEVM DS90UB928QEVM FPD-Link III 解串器评估模块 DS90UB929-Q1EVM DS90UB929-Q1 评估模块 DS90UB933-Q1EVM 用于 STP 或同轴电缆的 100MHz 12位 DS90UB933-Q1 FPD-Link III 串行器评估模块 DS90UB934-Q1EVM DS90UB934-Q1 FPD-Link III 摄像头解串器评估模块 DS90UB940-Q1EVM DS90UB940-Q1EVM FPD-Link III 解串器评估模块 DS90UB941AS-Q1EVM DSI 转 FPD-Link III 桥接串行器评估模块 DS90UB947-Q1EVM DS90UB947-Q1 评估模块 DS90UB948-Q1EVM DS90UB948-Q1EVM FPD-Link III 解串器评估模块 DS90UB949-Q1EVM DS90UB949-Q1 评估模块 DS90UB949A-Q1EVM HDMI 转 FPD-Link III 桥接串行器评估模块 DS90UB953-Q1EVM 用于 2MP/60fps 摄像头和雷达的 DS90UB953-Q1 2MP MIPI® CSI-2 FPD-Link III 串行器评估模块 DS90UB953A-Q1EVM 用于 2.3MP/60fps 摄像头和其他传感器并具有 CSI-2 接口的 FPD-Link III 4.16Gbps 串行器 DS90UB954-Q1EVM FPD-link III 摄像头解串器评估模块 DS90UB960-Q1EVM 具有两个 MIPI CSI-2 端口的四路 FPD-Link III 解串器集线器评估模块 DS90UB964-Q1EVM FPD-Link III 摄像机集线器解串器评估模块 DS90UB964-Q1EVMTDA 支持 TDA3x 的 FPD-Link III 摄像机集线器解串器评估模块 DS90UH925QSEVB DS90UH925QSEVB 评估板 DS90UH926QSEVB DS90UH926QSEVB 评估模块 DS90UH927QEVM DS90UH927Q-Q1 5MHz-85MHz FPD-Link III 串行器评估模块 DS90UH928QEVM DS90UH928QEVM FPD-Link III 解串器评估模块 DS90UH929-Q1EVM DS90UH929-Q1 评估模块 DS90UH940-Q1EVM DS90UH940-Q1EVM FPD-Link III 解串器评估模块 DS90UH941AS-Q1EVM DSI 转 FPD-Link III 桥接串行器评估模块 DS90UH947-Q1EVM DS90UH947-Q1 评估模块 DS90UH948-Q1EVM DS90UH948-Q1EVM FPD-Link III 解串器评估模块 DS90UH949-Q1EVM DS90UH949-Q1 评估模块 DS90UH949A-Q1EVM DS90UH949A-Q1 评估模块 SD307EVK 具有电缆检测功能的单路/双路 3Gbps HD/SD SDI 电缆驱动器评估板 SD384EVK SD384EVK - 用于 LMH0384 电缆均衡器的评估板 SD394EVK SD394EVK - 用于 LMH0394 电缆均衡器的评估板
支持软件

ALP-PROFILE-UPDATE Analog LaunchPad Profile Update Software

Analog LaunchPad (ALP) software is an interactive graphical user interface (GUI) software platform to evaluate TI FPD-Link™ serializers and deserializers (SerDes). ALP software enables device- and system-level evaluation with powerful built-in features, including:

  • Local and remote device access
  • (...)
lock = 需要出口许可(1 分钟)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
FPD-Link 串行器/解串器
DS90UA101-Q1 汽车类多通道数字音频串行器 DS90UA102-Q1 多通道数字音频解串器 DS90UB901Q-Q1 具有双向控制通道的 10 - 43MHz 14 位色彩 FPD-Link III 串行器 DS90UB902Q-Q1 具有双向控制通道的 10 - 43MHz 14 位色彩 FPD-Link III 解串器 DS90UB903Q-Q1 具有双向控制通道的 10 - 43MHz 18 位色彩 FPD-Link III 串行器 DS90UB904Q-Q1 具有双向控制通道的 10 - 43MHz 18 位色彩 FPD-Link III 解串器 DS90UB913A-Q1 25MHz 至 100MHz、10 位和 12 位 FPD-Link III 串行器 DS90UB913Q-Q1 10MHz 至 100MHz 10/12 位 FPD-Link III 串行器 DS90UB914A-Q1 25-100MHz 10/12 位 FPD-Link III 解串器 DS90UB914Q-Q1 10MHz 至 100MHz、10/12 位 FPD-Link III 解串器 DS90UB921-Q1 5MHz-96MHz 24 位彩色 FPD-Link III 串行器 DS90UB924-Q1 5MHz 至 96MHz 24 位彩色 FPD-Link III 转 OpenLDI 解串器 DS90UB925Q-Q1 具有双向控制通道的 5 - 85MHz 24 位彩色 FPD-Link III 串行器 DS90UB926Q-Q1 具有双向控制通道的 5-85MHz 24 位彩色 FPD-Link III 解串器 DS90UB927Q-Q1 具有双向控制通道的 5MHz - 85MHz 24 位彩色 FPD-Link III 串行器 DS90UB928Q-Q1 具有双向控制通道的 FPD-Link III 解串器 DS90UB929-Q1 720p FPD-Link III 串行器 DS90UB933-Q1 适用于 1MP/60fps 和 2MP/30fps 摄像头的 12 位 100MHz FPD-Link III 串行器 DS90UB934-Q1 适用于 1MP/60fps 和 2MP/30fps 摄像机的 12 位 100MHz FPD-Link III 解串器 DS90UB935-Q1 适用于 1MP、60fps 且具有 CSI-2 接口的 FPD-Link III 3Gbps 串行器 DS90UB936-Q1 适用于 1MP/60fps 和 2MP/30fps 摄像头的 1MP MIPI CSI-2 FPD-Link III 解串器 DS90UB940-Q1 1080p 双路 FPD-Link III 转 CSI-2 解串器 DS90UB940N-Q1 1080p 双路 FPD-Link III 转 CSI-2 解串器 DS90UB941AS-Q1 2K DSI 转 FPD-Link III 串行器 DS90UB947-Q1 1080p oLDI 双路 FPD-Link III 串行器 DS90UB948-Q1 1080p oLDI 双路 FPD-Link III 解串器 DS90UB949-Q1 1080p HDMI 转 FPD-Link III 桥接串行器 DS90UB949A-Q1 2K DSI 转 FPD-Link III 串行器 DS90UB953-Q1 适用于 2MP/60fps 摄像机与雷达的 2MP MIPI® CSI-2 FPD-Link III 串行器 DS90UB953A-Q1 具有 CSI-2 接口的 FPD-Link III 4.16Gbps 串行器 DS90UB954-Q1 适用于 2MP/60fps 摄像机和雷达、具有 CSI-2 输出的双路 200 万像素 FPD-Link III 解串器 DS90UB960-Q1 四路 2MP 摄像头集线器 FPD-Link III 解串器,配备双路 CSI-2 输出端口 DS90UB962-Q1 具有单个 CSI-2 输出的四路 3Gbps FPD-Link III 解串器集线器 DS90UB964-Q1 四路 1MP 摄像头集线器 FPD-Link III 解串器,1MP 摄像头配备双路 CSI-2 输出端口 DS90UH925AQ-Q1 具有 HDCP 的 5 到 85MHz 24 位彩色 FPD-Link III 串行器 DS90UH925Q-Q1 具有 HDCP 的 5 - 85MHz 24 位彩色 FPD-Link III 串行器 DS90UH926Q-Q1 具有 HDCP 的 5 - 85MHz 24 位彩色 FPD-Link III 解串器 DS90UH927Q-Q1 具有 HDCP 的 5MHz - 85MHz 24 位彩色 FPD-Link III 串行器 DS90UH928Q-Q1 具有 HDCP 的 5MHz 至 85MHz 24 位彩色 FPD-Link III 转 FPD-Link 解串器 DS90UH929-Q1 具有 HDCP 的 720p FPD-Link III 串行器 DS90UH940-Q1 支持 HDCP 的 1080p 双路 FPD-Link III 转 CSI-2 解串器 DS90UH940N-Q1 支持 HDCP 的 1080p FPD-Link III 转 CSI-2 解串器 DS90UH941AS-Q1 带视频分离和 HDCP 的 2K DSI 转 FPD-Link III 桥接串行器 DS90UH947-Q1 支持 HDCP 的 1080p oLDI 双路 FPD-Link III 串行器 DS90UH948-Q1 支持 HDCP 的 1080p oLDI 双路 FPD-Link III 解串器 DS90UH949-Q1 支持 HDCP 的 2K DSI 转 FPD-Link III 串行器 DS90UH949A-Q1 支持 HDCP 的 2K DSI 转 FPD-Link III 串行器
V3Link 串行器/解串器
TDES954 适用于高速传感器的 4.16Gbps MIPI® CSI-2 V³Link 解串器双路集线器 TDES960 适用于高速传感器的 4.16Gbps MIPI® CSI-2 V³Link 解串器四路集线器 TSER4905 用于高分辨率面板的 4K DSI 转 V³Link™ 串行器 TSER953 适用于高速传感器的 4.16Gbps MIPI® CSI-2 V³Link 串行器
硬件开发
DS90UB913A-CXEVM FPD 链接 III 串行器 EVM DS90UB914A-CXEVM FPD 链接 III 解串器 EVM DS90UB921-Q1EVM 适用于 STP 或同轴电缆的 5MHz-96MHz DS90UB921-Q1 FPD-Link III 串行器 DS90UB924-Q1EVM DS90UB924-Q1 FPD-Link III 解串器评估模块 DS90UB926QSEVB DS90UR926Q 评估模块 DS90UB927QEVM DS90UB927Q-Q1 5MHz-85MHz FPD-Link III 串行器评估模块 DS90UB928QEVM DS90UB928QEVM FPD-Link III 解串器评估模块 DS90UB929-Q1EVM DS90UB929-Q1 评估模块 DS90UB933-Q1EVM 用于 STP 或同轴电缆的 100MHz 12位 DS90UB933-Q1 FPD-Link III 串行器评估模块 DS90UB934-Q1EVM DS90UB934-Q1 FPD-Link III 摄像头解串器评估模块 DS90UB940-Q1EVM DS90UB940-Q1EVM FPD-Link III 解串器评估模块 DS90UB941AS-Q1EVM DSI 转 FPD-Link III 桥接串行器评估模块 DS90UB947-Q1EVM DS90UB947-Q1 评估模块 DS90UB948-Q1EVM DS90UB948-Q1EVM FPD-Link III 解串器评估模块 DS90UB949-Q1EVM DS90UB949-Q1 评估模块 DS90UB949A-Q1EVM HDMI 转 FPD-Link III 桥接串行器评估模块 DS90UB953-Q1EVM 用于 2MP/60fps 摄像头和雷达的 DS90UB953-Q1 2MP MIPI® CSI-2 FPD-Link III 串行器评估模块 DS90UB953A-Q1EVM 用于 2.3MP/60fps 摄像头和其他传感器并具有 CSI-2 接口的 FPD-Link III 4.16Gbps 串行器 DS90UB954-Q1EVM FPD-link III 摄像头解串器评估模块 DS90UB960-Q1EVM 具有两个 MIPI CSI-2 端口的四路 FPD-Link III 解串器集线器评估模块 DS90UB964-Q1EVM FPD-Link III 摄像机集线器解串器评估模块 DS90UB964-Q1EVMTDA 支持 TDA3x 的 FPD-Link III 摄像机集线器解串器评估模块 DS90UH925QSEVB DS90UH925QSEVB 评估板 DS90UH926QSEVB DS90UH926QSEVB 评估模块 DS90UH927QEVM DS90UH927Q-Q1 5MHz-85MHz FPD-Link III 串行器评估模块 DS90UH928QEVM DS90UH928QEVM FPD-Link III 解串器评估模块 DS90UH929-Q1EVM DS90UH929-Q1 评估模块 DS90UH940-Q1EVM DS90UH940-Q1EVM FPD-Link III 解串器评估模块 DS90UH941AS-Q1EVM DSI 转 FPD-Link III 桥接串行器评估模块 DS90UH947-Q1EVM DS90UH947-Q1 评估模块 DS90UH948-Q1EVM DS90UH948-Q1EVM FPD-Link III 解串器评估模块 DS90UH949-Q1EVM DS90UH949-Q1 评估模块 DS90UH949A-Q1EVM DS90UH949A-Q1 评估模块
仿真模型

DS90UB935 IBIS Model

SNLM220.ZIP (46 KB) - IBIS Model
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
封装 引脚 下载
VQFN (RHB) 32 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频