DS90UB934-Q1 DS90UB934-Q1 25MHz 至 100MHz 10/12 位 FPD-Link III 串行器和解串器 | 德州仪器 TI.com.cn

DS90UB934-Q1 (正在供货) DS90UB934-Q1 25MHz 至 100MHz 10/12 位 FPD-Link III 串行器和解串器

 

描述

DS90UB934-Q1 FPD-Link III 解串器与 DS90UB913A/933-Q1 串行器配合使用,通过超高速正向通道和嵌入式双向控制通道来支持视频传输需求。DS90UB934-Q1 将 FPD-Link III 流转换到并行 CMOS 输出接口,该接口旨在以 1MP/60fps 和 2MP/30fps 的分辨率支持高达 12 位的 100MHz 汽车图像传感器。

DS90UB933/934 芯片组完全符合 AEC-Q100 标准,旨在通过 50Ω 单端同轴电缆或 100Ω 屏蔽双绞线 (STP) 电缆组件接收数据。DS90UB934-Q1 采用先进的自适应均衡器,因此无需额外的编程即可支持各种电缆长度和类型。

DS90UB934-Q1 与先前几代的 ADAS FPD-Link III 解串器器件(如 DS90UB914A-Q1)相比有所改进,具有更高的带宽支持,并具有额外的增强功能。

特性

  • 符合汽车类应用的 要求
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准 结果如下所示:
    • 器件温度等级 2 级:环境工作温度范围为 –40°C 至 +105°C
    • 器件 HBM ESD 分类等级 ±2kV
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4
  • 在 12 位模式下以高达 100MHz 的频率运行,支持 1MP/60fps 和 2MP/30fps 成像器以及卫星雷达
  • 可配置的 12 位并行 CMOS,可与 DS90UB913A/933 串行器兼容
  • 自适应均衡功能可补偿电缆老化和劣化效应
  • 具有数据保护功能的超低延迟双向控制数据通道
  • 电缆链路检测诊断
  • 支持同轴电缆供电 (PoC) 运行模式
  • 符合 ISO 10605 和 IEC 61000-4-2 ESD 标准
  • 低辐射发射和低传导发射
  • BIST(内置自检)

All trademarks are the property of their respective owners.

参数

与其它产品相比 摄像机 SerDes 邮件 下载到电子表格中
Part number 立即下单 Function Color depth (bpp) Pixel clock min (MHz) Pixel clock (Max) (MHz) Input compatibility Output compatibility Features Signal conditioning EMI reduction Diagnostics Total throughput (Mbps) Rating Operating temperature range (C) Package Group Package size: mm2:W x L (PKG)
DS90UB934-Q1 立即下单 Deserializer     12     25     100     FPD-Link III LVDS     LVCMOS     2:1 input multiplexer
CRC
Dedicated GPIO
Pattern Generator
Remote Interrupt Pin Mirroring
Coax or STP    
Adaptive Equalizer
Programmable Equalizer    
LVDS
SSC Compatible
SSCG    
BIST     1600     Automotive     -40 to 105     VQFN | 48     48VQFN: 49 mm2: 7 x 7 (VQFN | 48)    
DS90UB914A-Q1 无样片 Deserializer     12     25     100     FPD-Link III LVDS     LVCMOS     CRC
I2C Config
4 GPIO
Pattern Generation
Coax or STP    
Adaptive Equalizer     LVDS
SSCG
Staggered Outputs    
BIST     1200     Automotive     -40 to 105     WQFN | 48     48WQFN: 49 mm2: 7 x 7 (WQFN | 48)    
DS90UB936-Q1 立即下单 Deserializer     12     25     100     FPD-Link III LVDS     MIPI CSI-2     Line Fault Detection
Flexible GPIOs
Coax or STP
Ultra-Low Data and Control Path Latency
2x2 Output Replication Mode
CRC
Pattern Generation    
Adaptive Equalizer
Programmable Equalizer    
LVDS     BIST     5056     Automotive     -40 to 105     VQFN | 48     48VQFN: 49 mm2: 7 x 7 (VQFN | 48)    
DS90UB954-Q1 立即下单 Deserializer     12     25     100     FPD-Link III LVDS     MIPI CSI-2     Line Fault Detection
Flexible GPIOs
Coax or STP
Ultra-Low Data and Control Path Latency
CRC
Pattern Generation
Internal Programmable Precision Frame Sync Generator    
Adaptive Equalizer
Programmable Equalizer    
LVDS     BIST     6656     Automotive     -40 to 105     VQFN | 48     48VQFN: 49 mm2: 7 x 7 (VQFN | 48)    
DS90UB960-Q1 立即下单 Deserializer     12     25     100     FPD-Link III LVDS     MIPI CSI-2     Line Fault Detection
Flexible GPIOs
Coax or STP
Ultra-Low Data and Control Path Latency
Port Replication Mode
Internal Programmable Precision Frame Sync Generator
Pattern Generation    
Adaptive Equalizer
Programmable Equalizer    
LVDS
SSC Compatible    
BIST     13312     Automotive     -40 to 105     VQFN | 64     64VQFN: 81 mm2: 9 x 9 (VQFN | 64)    
DS90UB964-Q1 立即下单 Deserializer     12     25     100     FPD-Link III LVDS     MIPI CSI-2     CRC
Coax or STP
Flexible GPIOs
Pattern Generation
Internal Programmable Precision Frame Sync Generator
Port Replication Mode    
Adaptive Equalizer
Programmable Equalizer    
LVDS     BIST     13312     Automotive     -40 to 105