DS90UB933-Q1 适用于 1MP/60fps 和 2MP/30fps 摄像头的 12 位 100MHz FPD-Link III 串行器 | 德州仪器 TI.com.cn

DS90UB933-Q1 (正在供货) 适用于 1MP/60fps 和 2MP/30fps 摄像头的 12 位 100MHz FPD-Link III 串行器

 

描述

DS90UB933-Q1 器件提供一个具有高速正向通道和双向控制通道的 FPD-Link III 接口,用于实现单一同轴电缆或差分对上的数据传输。DS90UB933-Q1 器件的高速正向通道和双向控制通道数据路径上均包含差分信令。串行器/解串器对主要用于电子控制单元 (ECU) 中成像器与视频处理器的连接。该器件非常适用于驱动需要高达 12 位像素深度、2 个同步信号以及双向控制通道总线的视频数据。

凭借德州仪器 (TI) 的嵌入式时钟技术,可在单一差分对上进行透明的全双工通信,从而运载不对称的双向控制通道信息。这个单个串行数据流通过消除并行数据与时钟路径间的偏差,简化了印刷电路板 (PCB) 走线和电缆上的宽数据总线传输。这样,通过限制数据路径的宽度,大大节省了系统成本,相应地减少了 PCB 层数、电缆宽度以及连接器尺寸和引脚数量。内部 DC 均衡编码/解码用于支持 AC 耦合互连。

特性

  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准 具有以下结果:
    • 器件温度 2 级:-40℃ 至 +105℃ 环境运行温度范围
  • 支持 37.5MHz 至 100MHz 输入像素时钟
  • 稳健的同轴电缆供电 (PoC) 运行
  • 可编程数据有效载荷:
    • 10 位有效载荷,高达 100MHz
    • 12 位有效载荷,高达 100MHz
  • 连续低延迟双向控制接口通道,带有 I2C 接口,支持 400kHz 传输速率
  • 具有直流均衡编码的嵌入式时钟,支持交流耦合互连
  • 能够驱动长达 15m 的同轴或屏蔽双绞线 (STP) 电缆
  • 4 个专用通用输入/输出 (GPIO)
  • 串行器上提供 1.8V、2.8V 或 3.3V 兼容并行输入
  • 1.8V 单电源
  • 符合 ISO 10605 和 IEC 61000-4-2 ESD 标准

All trademarks are the property of their respective owners.

参数

与其它产品相比 摄像机 SerDes 邮件 下载到电子表格中
Part number 立即下单 Function Color depth (bpp) Pixel clock min (MHz) Pixel clock (Max) (MHz) Input compatibility Output compatibility Features Signal conditioning EMI reduction Diagnostics Total throughput (Mbps) Rating Operating temperature range (C) Package Group Package size: mm2:W x L (PKG)
DS90UB933-Q1 立即下单 Serializer     12     37.5     100     LVCMOS     FPD-Link III LVDS     CRC
I2C Config
4 Dedicated GPIO
Pattern Generation
Coax or STP    
DC Balance     LVDS     BIST     1600     Automotive     -40 to 105     WQFN | 32     32WQFN: 25 mm2: 5 x 5 (WQFN | 32)    
DS90UB935-Q1 立即下单 Serializer     12     25     100     MIPI CSI-2     FPD-Link III LVDS     CRC
Dedicated GPIO
FPD-Link III Coax
I2C Config
Pattern Generator
Coax or STP    
DC Balance     LVDS     BIST     2258     Automotive     -40 to 105     VQFN | 32     32VQFN: 25 mm2: 5 x 5 (VQFN | 32)    
DS90UB953-Q1 立即下单 Serializer     12     37.5     100     MIPI CSI-2     FPD-Link III LVDS     CRC
Flexible GPIO
I2C Config
Pattern Generator
Coax or STP    
DC Balance     LVDS     BIST     3328     Automotive     -40 to 105     VQFN | 32     32VQFN: 25 mm2: 5 x 5 (VQFN | 32)    
DS90UB953A-Q1 立即下单 Serializer     12     37.5     100     MIPI CSI-2     FPD-Link III LVDS     CRC Flexible GPIO I2C Config Pattern Generator Coax or STP     DC Balance         3328     Automotive     -40 to 125     VQFN | 32     32VQFN: 25 mm2: 5 x 5 (VQFN | 32)