DS90LV011AH

正在供货

高温 3V LVDS 差动驱动器

产品详情

Function Driver Protocols LVDS Number of transmitters 1 Number of receivers 0 Supply voltage (V) 3.3 Signaling rate (MBits) 400 Input signal LVCMOS, LVTTL Output signal LVDS Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Function Driver Protocols LVDS Number of transmitters 1 Number of receivers 0 Supply voltage (V) 3.3 Signaling rate (MBits) 400 Input signal LVCMOS, LVTTL Output signal LVDS Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • –40°C 至 125°C 工作温度范围
  • 符合 TIA/EIA-644-A 标准
  • >400Mbps (200MHz) 转换速率
  • 700ps(100ps 典型值)最大差动偏斜
  • 1.5ns 最大传播延迟
  • 3.3V 单电源
  • ±350mV 差分信号传输
  • 断电保护(TRI-STATE 中的输出)
  • 引脚排列简化了 PCB 布局
  • 低功率耗散(3.3V 典型电压下为 23mW)
  • 5 引脚 SOT-23 封装
  • 引脚与 SN65LVDS1 兼容
  • –40°C 至 125°C 工作温度范围
  • 符合 TIA/EIA-644-A 标准
  • >400Mbps (200MHz) 转换速率
  • 700ps(100ps 典型值)最大差动偏斜
  • 1.5ns 最大传播延迟
  • 3.3V 单电源
  • ±350mV 差分信号传输
  • 断电保护(TRI-STATE 中的输出)
  • 引脚排列简化了 PCB 布局
  • 低功率耗散(3.3V 典型电压下为 23mW)
  • 5 引脚 SOT-23 封装
  • 引脚与 SN65LVDS1 兼容

DS90LV011AH 是一款针对高数据速率和低功耗应用进行优化的 LVDS 驱动器。DS90LV011AH 是一款电流模式驱动器,即使在高频率条件下也能够保持较低的功率耗散。此外,它还能够最大限度地降低短路故障电流。该器件旨在利用低电压差分信号 (LVDS) 技术以支持超过 400Mbps (200MHz) 的数据速率。

该器件采用 5 引脚 SOT-23 封装。为简化 PCB 布局,已对 LVDS 输出进行排列。差分驱动器输出可提供低电磁干扰 (EMI),其典型的低输出摆幅为 350mV。DS90LV011AH 可与配套的单通道线路接收器 DS90LT012AH 或任何 TI 的 LVDS 接收器搭配使用,以提供高速 LVDS 接口。

DS90LV011AH 是一款针对高数据速率和低功耗应用进行优化的 LVDS 驱动器。DS90LV011AH 是一款电流模式驱动器,即使在高频率条件下也能够保持较低的功率耗散。此外,它还能够最大限度地降低短路故障电流。该器件旨在利用低电压差分信号 (LVDS) 技术以支持超过 400Mbps (200MHz) 的数据速率。

该器件采用 5 引脚 SOT-23 封装。为简化 PCB 布局,已对 LVDS 输出进行排列。差分驱动器输出可提供低电磁干扰 (EMI),其典型的低输出摆幅为 350mV。DS90LV011AH 可与配套的单通道线路接收器 DS90LT012AH 或任何 TI 的 LVDS 接收器搭配使用,以提供高速 LVDS 接口。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚
DS90LV011AQ-Q1 正在供货 汽车 LVDS 差动驱动器 Automotive grade with temperature range from –40°C to +125°C

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 DS90LV011AH 高温 3V LVDS 差分驱动器 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2022年 1月 12日
应用手册 An Overview of LVDS Technology 1998年 10月 5日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DS90LV047-48AEVM — DS90LV047-48AEVM 评估模块

The DS90LV047-48AEVM is an evaluation module (EVM) designed for performance and functional evaluation of Texas Instruments' DS90LV047A 3-V LVDS quad CMOS differential line driver and DS90LV048A 3-V LVDS CMOS differential line receiver. With this kit, users can quickly evaluate the output (...)
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

DS90LV011A IBIS Model

SNLM047.ZIP (17 KB) - IBIS Model
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
SOT-23 (DBV) 5 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频