DS90LV011AH High Temperature 3V LVDS Differential Driver | 德州仪器 TI.com.cn

DS90LV011AH (正在供货)

High Temperature 3V LVDS Differential Driver

 

备选器件推荐

描述

DS90LV011AH 是一款针对高数据速率和低功耗 应用而优化的 LVDS 驱动器。DS90LV011AH 是一款电流模式驱动器,即使在高频率条件下也能够保持较低的功率耗散。此外,它还能够最大限度地降低短路故障电流。该器件旨在利用低电压差分信号 (LVDS) 技术以支持超过 400Mbps (200MHz) 的数据速率。

该器件采用 5 引脚 SOT-23 封装。为简化 PCB 布局,已对 LVDS 输出进行排列。差分驱动器输出可提供低电磁干扰 (EMI),其典型的低输出摆幅为 350mV。DS90LV011AH 可与配套的单通道线路接收器 DS90LT012AH 或任何 TI 的 LVDS 接收器搭配使用,以提供高速 LVDS 接口。

特性

  • -40°C 至 125°C 的工作温度范围
  • 符合 TIA/EIA-644-A 标准
  • >400Mbps (200MHz) 开关速率
  • 700ps(100ps 典型值)最大差分偏斜
  • 1.5ns 最大传播延迟
  • 3.3V 单电源
  • ±350mV 差分信号传输
  • 断电保护(输出具备三态)
  • 引脚排布简化了 PCB 布局
  • 低功率耗散(3.3V 典型电压下为 23mW)
  • 5 引脚 SOT-23 封装
  • 引脚与 SN65LVDS1 兼容

All trademarks are the property of their respective owners.

参数

与其它产品相比 缓冲器、驱动器/接收器和交叉点 邮件 下载到电子表格中
Part number 立即下单 Device type Protocols Number of Tx Number of Rx Input signal Output signal Signaling rate (Mbps) ESD HBM (kV) Operating temperature range (C) Package Group Package size: mm2:W x L (PKG)
DS90LV011AH 立即下单 Driver     LVDS     1     0     LVTTL
LVCMOS    
LVDS     400     9     -40 to 125     SOT-23 | 5     5SOT-23: 5 mm2: 1.6 x 2.9 (SOT-23 | 5)    
DS90LT012AH 立即下单 Receiver     LVDS     0     1     LVDS
CML
LVPECL    
CMOS     400     2     -40 to 125     SOT-23 | 5     5SOT-23: 5 mm2: 1.6 x 2.9 (SOT-23 | 5)    
DS90LV011AQ-Q1 立即下单 Driver     LVDS     1     0     LVTTL
LVCMOS    
LVDS     400     8     -40 to 125     SOT-23 | 5     5SOT-23: 5 mm2: 1.6 x 2.9 (SOT-23 | 5)