主页 接口 高速串行器/解串器 FPD-Link 串行器/解串器

DS90CR286AT-Q1

正在供货

3.3V 上升沿数据选通信号 LVDS 接收器 28 位 Channel Link 66MHz

产品详情

Function Deserializer Color depth (bps) 24 Input compatibility LVDS Output compatibility LVCMOS Features Low-EMI Point-to-Point Communication Applications In-vehicle Infotainment (IVI) EMI reduction LVDS Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 105
Function Deserializer Color depth (bps) 24 Input compatibility LVDS Output compatibility LVCMOS Features Low-EMI Point-to-Point Communication Applications In-vehicle Infotainment (IVI) EMI reduction LVDS Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 105
TSSOP (DGG) 56 113.4 mm² 14 x 8.1
  • 20MHz 至 66MHz 移位时钟支持
  • 接收器输出时钟的占空比为 50%
  • 接收端输出拥有出色的建立和保持时间
  • 66MHz(最差情况下)时的接收功耗 < 270mW(典型值)
  • 接收端省电模式 < 200μW(最大值)
  • 静电放电 (ESD) 额定值:4kV (HBM),1kV (CDM)
  • 锁相环 (PLL) 无需外部组件
  • 与 TIA/EIA-644 LVDS 标准兼容
  • 薄型 56 引脚 DGG (TSSOP) 封装
  • 工作温度范围:−40°C 至 +105°C
  • 符合汽车类 AEC-Q100 2 级标准

应用

  • 视频显示
  • 车用信息娱乐
  • 工业用打印机和成像
  • 数字视频传输
  • 机器视觉
  • OpenLDI 至 RGB 桥接器

  • 20MHz 至 66MHz 移位时钟支持
  • 接收器输出时钟的占空比为 50%
  • 接收端输出拥有出色的建立和保持时间
  • 66MHz(最差情况下)时的接收功耗 < 270mW(典型值)
  • 接收端省电模式 < 200μW(最大值)
  • 静电放电 (ESD) 额定值:4kV (HBM),1kV (CDM)
  • 锁相环 (PLL) 无需外部组件
  • 与 TIA/EIA-644 LVDS 标准兼容
  • 薄型 56 引脚 DGG (TSSOP) 封装
  • 工作温度范围:−40°C 至 +105°C
  • 符合汽车类 AEC-Q100 2 级标准

应用

  • 视频显示
  • 车用信息娱乐
  • 工业用打印机和成像
  • 数字视频传输
  • 机器视觉
  • OpenLDI 至 RGB 桥接器

DS90CR286AT-Q1 接收器可将四条 LVDS(低压差分信令)数据流转换回 28 位并行 LVCMOS 数据。接收器数据在输出时钟的上升沿输出选通信号。

接收器 LVDS 时钟的工作速率为 20MHz 至 66MHz。DS90CR286AT-Q1 会锁相至输入 LVDS 时钟、对 LVDS 数据线路上的串行位流进行采样、然后将其转换为 28 位并行输出数据。在 66MHz 的传入时钟速率下,每条 LVDS 输入线路均以 462Mbps 的位速率运行,最大吞吐量达 1.848Gbps。

DS90CR286AT-Q1 器件的接收器输出拥有更长的数据有效时间,相比上一代接收器有显著提升。DS90CR286AT-Q1 针对 PCB 电路板芯片间 OpenLDI 至 RGB 桥接转化而设计。对于这款器件,不建议通过电缆互连的方式传输 LVDS 数据。

用户使用兼容的 OpenLDI 发送器和 DS90CR286AT-Q1 接收器设计子系统时,需要确保偏差裕度预算 (RSKM) 在可接受的范围内。有关 RSKM 的详细信息,可参见“应用信息”部分。

DS90CR286AT-Q1 接收器可将四条 LVDS(低压差分信令)数据流转换回 28 位并行 LVCMOS 数据。接收器数据在输出时钟的上升沿输出选通信号。

接收器 LVDS 时钟的工作速率为 20MHz 至 66MHz。DS90CR286AT-Q1 会锁相至输入 LVDS 时钟、对 LVDS 数据线路上的串行位流进行采样、然后将其转换为 28 位并行输出数据。在 66MHz 的传入时钟速率下,每条 LVDS 输入线路均以 462Mbps 的位速率运行,最大吞吐量达 1.848Gbps。

DS90CR286AT-Q1 器件的接收器输出拥有更长的数据有效时间,相比上一代接收器有显著提升。DS90CR286AT-Q1 针对 PCB 电路板芯片间 OpenLDI 至 RGB 桥接转化而设计。对于这款器件,不建议通过电缆互连的方式传输 LVDS 数据。

用户使用兼容的 OpenLDI 发送器和 DS90CR286AT-Q1 接收器设计子系统时,需要确保偏差裕度预算 (RSKM) 在可接受的范围内。有关 RSKM 的详细信息,可参见“应用信息”部分。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 DS90CR286AT-Q1 3.3V 上升沿数据选通信号 LVDS 接收器 28 位 Channel Link 66MHz 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2016年 4月 5日
应用手册 High-Speed Layout Guidelines for Reducing EMI for LVDS SerDes Designs 2018年 11月 9日
EVM 用户指南 DS90CR285-86ATQEVM User's Guide 2016年 8月 22日
应用手册 Receiver Skew Margin for Channel Link I and FPD Link I Devices 2016年 1月 13日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DS90CR285-86ATQEVM — DS90CR285 和 DS90CR286AT-Q1 通道链路 I 串行器/解串器评估模块

DS90CR285-86ATQEVM 包含发送器 (Tx) 板、接收器 (Rx) 板和连接电缆。此套件使用户可以通过低电压差动信号 (LVDS) 从测试设备或图形控制器连接到接收器板。DS90CR285-86ATQEVM 可用于多显示应用的性能评估和初始系统原型设计。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

FLINK3V8BT-85 — 用于 FPD 链接系列串行器和解串器 LVDS 器件的评估套件

FPD-Link evaluation kit contains a Transmitter (Tx) board, a Receiver (Rx) board along with interfacing cables. This kit will demonstrate the chipsets interfacing from test equipment or a graphics controller using Low Voltage Differential Signaling (LVDS) to a receiver board.

The Transmitter board (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

DS90CR286AT-Q1 IBIS MODEL

SLLM298.ZIP (4 KB) - IBIS Model
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
封装 引脚 下载
TSSOP (DGG) 56 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频