DS80PCI402
- 品类齐全的产品系列,经过验证的系统互操作性
- DS80PCI102:x1 PCIe Gen-1、Gen-2 和 Gen-3
- DS80PCI402:x4 PCIe Gen-1、Gen-2 和 Gen-3
- DS80PCI800:x8/x16 PCIe Gen-1、Gen-2 和 Gen-3
- 自动速率检测且可调节至 Gen-1、Gen-2 和 Gen-3 速率
- 无缝支持第 3 代发送 FIR 握手
- 接收器均衡(最高 36dB),发送去加重功能(最高 12dB)
- 可调节发送 VOD:0.8 至 1.3Vp-p (引脚模式)
- FR4 或 10m 30awg PCIe 电缆 40 英寸后 8Gbps 时的残余确定性抖动为 0.2UI
- 可关闭未使用通道来实现低功率耗散:65mW/通道
- 自动接收器检测(热插拔)
- 多个配置模式:引脚/SMBus/直接 EEPROM 负载
- 直通引脚分配:54 引脚 WQFN (10mm × 5.5mm,0.5mm 间距)
- 单电源电压:2.5V 或 3.3V(可选)
- ±5kV HBM ESD 等级
- 工作温度范围:-40°C 至 85°C
DS80PCI402 是一款具有 4 级输入均衡功能的低功耗 4 通道中继器,还具有一个输出去加重功能驱动器,用于增强板对板或电缆互连中 PCI Express 串行链路的覆盖范围。此器件非常适合 x4(或更低)PCI-Express 配置,它可以自动检测并适应 Gen-1、Gen-2 和 Gen-3 数据速率,便于系统升级。
DS80PCI402 提供可编程发送去加重功能(高达 12dB),发送 VOD(高达 1300mVp-p)和接收均衡(高达 36dB),以便在有损耗铜缆(10 米或以上)或带有多个连接器的背板(40 英寸或以上)中实现更长距离的传输。接收器可以打开由于互连介质引入的码间串扰 (ISI) 而完全关闭的输入眼图。
可通过引脚或软件 (SMBus/I2C) 轻松应用这些可编程设置,或通过外部 EEPROM 加载这些设置。当运行在 EEPROM 模式下时,配置信息在加电时自动载入,这样就免除了对于外部微控制器或软件驱动程序的需要。
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | DS80PCI402 具有均衡和去加重功能的 2.5Gbps/5.0Gbps/8.0Gbps 4 通道 PCI-Express 中继器 数据表 (Rev. F) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.F) | PDF | HTML | 2022年 2月 9日 |
模拟设计期刊 | 2Q 2016 Analog Applications Journal Issue | 2016年 4月 26日 | ||||
模拟设计期刊 | The intricacies of signal integrity in high-speed communications | 2016年 4月 26日 | ||||
应用手册 | Understanding EEPROM Programming for High Speed Repeaters and Mux Buffers | 2014年 10月 9日 | ||||
用户指南 | DS80PCI402EVK User's Guide | 2012年 9月 24日 | ||||
设计指南 | 适用于 Xilinx FPGA 的模拟器件 解决方案指南 | 2012年 4月 24日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
DS80PCI402EVK — DS80PCI402EVK 4 通道 SMA 评估套件
The DS80PCI402EVK is a 4 channel SMA evaluation kit. It provides a complete high bandwidth platform to evaluate the signal integrity and signal conditioning features of the Texas Instruments DS80PCI402SQ – 2.5Gbps / 5.0 Gbps / 8.0 Gbps 8 Channel PCI Express Repeater with Equalization and (...)
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
WQFN (NJY) | 54 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。