DS280DF810
- 具有集成信号调节功能的八通道多速率重定时器
- 所有通道均可独立锁定在 20.2Gbps 至 28.4Gbps 的范围内(包括 10.1376Gbps、10.3125Gbps、12.5Gbps 等子速率)
- 超低延迟:< 500ps(28.4Gbps 数据速率下)
- 单电源,无需低抖动基准时钟,集成了交流耦合电容以降低电路板布线复杂程度并节省 BOM 成本
- 集成 2×2 交叉点
- 自适应性连续时间线性均衡器 (CTLE)
- 自适应判决反馈均衡器 (DFE)
- 带有 3 抽头 FIR 滤波器的低抖动发送器
- 组合式均衡,在 12.9GHz 频率下支持 35dB 以上的通道损耗;在 14GHz 下支持 30dB 以上的通道损耗
- 可调节发送幅值:205mVppd 至 1225mVppd(典型值)
- 片上眼图张开度监视器 (EOM),PRBS 模式校验器/发生器
- 小型 8.00mm x 13.00mm BGA 封装,可轻松实现直通布线
- 独特引脚可实现在封装下方布置高速信号布线
- 支持兼容引脚的中继器
- 工作温度范围:-40°C 至 85°C
DS280DF810 是一款具有集成信号调节功能的八通道多速率重定时器。该器件用于扩展有损且存在串扰的远距离高速串行链路的延伸长度并提升稳定性,同时实现不高于 10-15 的比特误码率 (BER)。
DS280DF810 各通道的串行数据速率均可独立锁定在 20.2Gbps 至 28.4Gbps 的连续范围内或者支持的任意子速率(速率的一半和四分之一),包括 10.1376Gbps、10.3125Gbps 和 12.5Gbps 等关键数据速率,因此 DS280DF810 支持独立通道前向纠错 (FEC) 直通。
印刷电路板 (PCB) 上集成了物理交流耦合电容(TX 与 RX),无需使用外部电容。DS280DF810 采用单电源供电,对外部元件的需求极少。这些特性可降低 PCB 布线的复杂程度并节省 BOM 成本。
DS280DF810 的先进均衡特性包括一个低抖动 3 抽头发送有限脉冲响应 (FIR) 滤波器、一个自适应连续时间线性均衡器 (CTLE) 以及一个自适应判决反馈均衡器 (DFE)。支持针对具有多个连接器且存在串扰的有损耗互连和背板进行扩展。集成的 CDR 功能可重置抖动预算并重定时高速串行数据,是前端口光学模块应用的理想选择。DS280DF810 对每个通道对采用 2x2 交叉点,可为主机同时提供通道交叉和扇出选项。
DS280DF810 可通过 SMBus 或外部 EEPROM 进行配置。单个 EEPROM 最多可由 16 个器件共享。非破坏性片上眼图监视器以及 PRBS 发生器和校验器为系统内诊断提供支持。
更多信息
提供 IBIS AMI 模型、器件编程指南和器件 GUI 配置文件:立即申请
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | DS280DF810 28Gbps 多速率 8 通道重定时器 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2024年 2月 7日 |
应用手册 | 25G/28G 重定时器与转接驱动器在常见应用中的最优化实现 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2023年 5月 15日 | |
应用手册 | Ethernet, Clock and Data Recovery, and Temperature Optimization | PDF | HTML | 2022年 7月 29日 | |||
应用手册 | 基于TI以太网Retimer芯片在网络系统应用简述 | 2021年 12月 8日 | ||||
应用手册 | DS2X0DF810 Junction Temperature Readback and Temperature Lock Range (TLR) Extens | PDF | HTML | 2021年 5月 24日 | |||
应用手册 | DS280DF810/DS250DF810在通信系统中的快速编程指南 | 2019年 3月 11日 | ||||
更多文献资料 | Advanced Signal Conditioning Made Easy and Efficient | 2017年 1月 12日 | ||||
模拟设计期刊 | Green box testing: A method for optimizing high-speed serial links | 2016年 7月 21日 | ||||
应用手册 | Understanding EEPROM Programming for 25G and 28G Repeaters and Retimers | 2016年 1月 13日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
DS280DF810EVM — DS280DF810 28Gbps 多速率 8 通道重定时器评估模块
DS280DF810EVM 用于轻松评估 28Gbps 重定时器 DS280DF810。用户需要通过 Huber+Suhner 1x8 MXP 连接器向该 EVM 提供电源和高速流量。不含 Huber+Suhner 电缆。
通过板载 USB2ANY 连接和 EVM 软件,用户可以评估器件特性,如信号检测、均衡设置、Tx 输出设置、EEPROM 文件生成和其他寄存器特性。
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
TIDA-00427 — 双端口 100GbE/40GbE/10GbE QSFP28 信号调节器参考设计
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
FCCSP (ABV) | 135 | 查看选项 |
FCCSP (ABW) | 135 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。