主页 接口 以太网 IC 以太网重定时器、转接驱动器和多路复用器缓冲器

DS280BR820

正在供货

28Gbps 低功耗 8 通道转接驱动器

产品详情

Type Redriver Number of channels 8 Input compatibility CML Speed (max) (Gbps) 28.125 Protocols 100G-CR, 100GbE, CDFP, CFP2/CFP4, IEEE802.3bj, Infiniband EDR, OIF-CEi-25G-LR/MR/SR/VSR/CR, QSFP28 Operating temperature range (°C) -40 to 85
Type Redriver Number of channels 8 Input compatibility CML Speed (max) (Gbps) 28.125 Protocols 100G-CR, 100GbE, CDFP, CFP2/CFP4, IEEE802.3bj, Infiniband EDR, OIF-CEi-25G-LR/MR/SR/VSR/CR, QSFP28 Operating temperature range (°C) -40 to 85
NFBGA (ZBL) 135 104 mm² 13 x 8
  • 八通道多协议线性均衡器,可支持传输速率高达 28Gbps 的接口
  • 低功耗:93mW/通道(典型值)
  • 无需散热器
  • 无缝支持链路协商、自动协商和前向纠错 (FEC) 直通功能的直线均衡
  • 扩展通道长度,超出正常专用集成电路 (ASIC) 到 ASIC 性能 17dB+
  • 超低延迟:100ps(典型值)
  • 低附加随机抖动
  • 采用集成 Rx 和 Tx 交流耦合电容的小型 8mm x 13mm 小型球状引脚栅格阵列 (BGA) 封装,可实现简易直通路由
  • 独特的引脚分配支持在封装下对高速信号进行路由
  • 提供引脚兼容的重定时器
  • 2.5V±5% 单电源
  • 运行温度范围:–40°C 至 +85°C
  • 八通道多协议线性均衡器,可支持传输速率高达 28Gbps 的接口
  • 低功耗:93mW/通道(典型值)
  • 无需散热器
  • 无缝支持链路协商、自动协商和前向纠错 (FEC) 直通功能的直线均衡
  • 扩展通道长度,超出正常专用集成电路 (ASIC) 到 ASIC 性能 17dB+
  • 超低延迟:100ps(典型值)
  • 低附加随机抖动
  • 采用集成 Rx 和 Tx 交流耦合电容的小型 8mm x 13mm 小型球状引脚栅格阵列 (BGA) 封装,可实现简易直通路由
  • 独特的引脚分配支持在封装下对高速信号进行路由
  • 提供引脚兼容的重定时器
  • 2.5V±5% 单电源
  • 运行温度范围:–40°C 至 +85°C

DS280BR820 是一款超低功耗、高性能八通道线性均衡器,支持数据传输速率高达 28Gbps 的多速率、多协议接口。该器件可用于扩展长度范围并提高背板、前端口和芯片至芯片应用的高速串行链路的稳定性。 应用。

DS280BR820 均衡器的线性特质保留了发射信号的特性,因此允许主机与链路合作伙伴 ASIC 自由协商发射均衡器系数 (100G-CR4/KR4)。这种链路协商协议的透明管理有助于在对延迟影响最小的情况下实现系统级互操作性。每条通道独立运行,允许 DS280BR820 进行独立信道前向纠错 (FEC)。

DS280BR820 将小型封装尺寸、经优化的高速信号退出和引脚兼容的重定时器相结合,使其成为高密度背板应用的 理想选择。。凭借简化的均衡控制、低功耗和超低附加抖动特性,该器件适用于 100G-SR4/LR4/CR4 等前端接口。8mm x 13mm 小型封装适用于 QSFP、SFP、CFP2、CFP4 和 CDFP 等多种标准前端口连接器,并且无需散热器。

集成交流耦合电容(Rx 侧)免除了集成电路板 (PCB) 对于外部电容的需求。DS280BR820 具备一个单电源,能够最大限度地降低外部组件的数量。这些 特性 降低了 PCB 布局布线复杂度以及物料清单 (BOM) 成本。

引脚兼容的重定时器可用于距离较长的 应用。

DS280BR820 可通过 SMBus 或外部 EEPROM 进行配置。单个 EEPROM 最多可由 16 个器件共享。

DS280BR820 是一款超低功耗、高性能八通道线性均衡器,支持数据传输速率高达 28Gbps 的多速率、多协议接口。该器件可用于扩展长度范围并提高背板、前端口和芯片至芯片应用的高速串行链路的稳定性。 应用。

DS280BR820 均衡器的线性特质保留了发射信号的特性,因此允许主机与链路合作伙伴 ASIC 自由协商发射均衡器系数 (100G-CR4/KR4)。这种链路协商协议的透明管理有助于在对延迟影响最小的情况下实现系统级互操作性。每条通道独立运行,允许 DS280BR820 进行独立信道前向纠错 (FEC)。

DS280BR820 将小型封装尺寸、经优化的高速信号退出和引脚兼容的重定时器相结合,使其成为高密度背板应用的 理想选择。。凭借简化的均衡控制、低功耗和超低附加抖动特性,该器件适用于 100G-SR4/LR4/CR4 等前端接口。8mm x 13mm 小型封装适用于 QSFP、SFP、CFP2、CFP4 和 CDFP 等多种标准前端口连接器,并且无需散热器。

集成交流耦合电容(Rx 侧)免除了集成电路板 (PCB) 对于外部电容的需求。DS280BR820 具备一个单电源,能够最大限度地降低外部组件的数量。这些 特性 降低了 PCB 布局布线复杂度以及物料清单 (BOM) 成本。

引脚兼容的重定时器可用于距离较长的 应用。

DS280BR820 可通过 SMBus 或外部 EEPROM 进行配置。单个 EEPROM 最多可由 16 个器件共享。

下载 观看带字幕的视频 视频

特别说明

申请 IBIS AMI 模型和器件 GUI 配置文件:申请 DS280BR820

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 DS280BR820 低功耗 28Gbps 8 通道线性中继器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2020年 6月 8日
应用手册 25G/28G 重定时器与转接驱动器在常见应用中的最优化实现 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2023年 5月 15日
EVM 用户指南 DS280BR810EVM User's Guide (Rev. B) 2019年 9月 3日
更多文献资料 Advanced Signal Conditioning Made Easy and Efficient 2017年 1月 12日
应用手册 Understanding EEPROM Programming for 25G and 28G Repeaters and Retimers 2016年 1月 13日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DS280BR820EVM — DS280BR820 28Gbps 8 通道线性中继器评估模块

DS280BR820EVM 可轻松实现对 DS280BR820 28Gbps 8 通道线性中继器的评估。要使用此 EVM,需要通过标准香蕉插头进行供电(2.5V 或 3.3V),并通过 Huber+Suhner 1x8 MXP 接头获得高速流量。不包括 Huber+Suhner 电缆组件。

通过板载 USB2ANY 连接和 EVM 软件,用户可以评估器件特性,例如均衡设置、宽带振幅增益设置、驱动器设置、EEPROM 文件生成和其他寄存器特性。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
参考设计

TIDA-00427 — 双端口 100GbE/40GbE/10GbE QSFP28 信号调节器参考设计

这款经过验证的参考设计为信号调节解决方案,适用于前端口 QSFP28,支持两个兼容 100G-CR4/SR4/LR4、40G-CR4/SR4/LR4 和 10G SFF-8431 要求的 100GbE 端口。此设计适用于光缆和无源/有源铜缆。它可以在开关 ASIC 和前端口 QSFP28 之间使用延长线,延长线常常需要用于架顶 (ToR) 交换机上最外侧的端口或用于在附加中间层实施 QSFP28 线路卡。此参考设计可让用户灵活地从 DS280BR810 中继器升级到引脚兼容型 DS250DF810 重定时器
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
NFBGA (ZBL) 135 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频