DS26F31MQML

正在供货

四路高速差分线路驱动器

产品详情

Number of receivers 0 Number of transmitters 4 Duplex Half Supply voltage (nom) (V) 5 Signaling rate (max) (MBits) 10 Fault protection (V) -7 to 7 Common-mode range (V) -6 to 6 Number of nodes 10 Isolated No Supply current (max) (µA) 40000 Rating Military Operating temperature range (°C) -55 to 125
Number of receivers 0 Number of transmitters 4 Duplex Half Supply voltage (nom) (V) 5 Signaling rate (max) (MBits) 10 Fault protection (V) -7 to 7 Common-mode range (V) -6 to 6 Number of nodes 10 Isolated No Supply current (max) (µA) 40000 Rating Military Operating temperature range (°C) -55 to 125
CFP (NAD) 16 62.9285 mm² 9.91 x 6.35 LCCC (NAJ) 20 79.0321 mm² 8.89 x 8.89
下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
AM26LV31E 正在供货 具有 +/-15kV IEC ESD 保护的低电压高速四路差分线路驱动器 Catalog version
DS26F32MQML 正在供货 四路差分线路接收器 Companion Quad Differential Line Receivers

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* SMD DS26F31MQML SMD 5962-78023 2016年 6月 21日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

模拟工具

PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
封装 引脚 下载
CFP (NAD) 16 查看选项
LCCC (NAJ) 20 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频