DS250DF410
- 具有集成信号调节功能的四通道多速率重定时器
- 所有通道均可独立锁定在 20.2752 至 25.8Gbps 的范围内(包括 10.3125Gbps、12.5Gbps 等子速率)
- 超低延迟:25.78125Gbps 数据速率下的典型延迟 < 500ps
- 单电源,无需低抖动参考时钟,最大限度减少电源去耦以降低电路板布线复杂程度并节省物料清单 (BOM) 成本
- 集成 2×2 交叉点
- 自适应性连续时间线性均衡器 (CTLE)
- 自适应判决反馈均衡器 (DFE)
- 带有 3 抽头有限冲激响应 (FIR) 滤波器的低抖动发射器
- 组合式均衡,在 12.9GHz 频率下支持 35dB 以上的通道损耗
- 可调节发送幅值:205mVppd 至 1225mVppd(典型值)
- 片上眼图张开度监视器 (EOM),PRBS 模式校验器/发生器
- 支持 JTAG/AC-JTAG 边界扫描
- 小型 6mm × 6mm BGA 封装,可轻松实现直通布线
DS250DF410 是一款具有集成信号调节功能的四通道多速率重定时器。该器件用于扩展有损且存在串扰的远距离高速串行链路的延伸长度并提升稳定性,同时实现不高于 10-15 的比特误码率 (BER)。
DS250DF410 各通道的串行数据速率均可独立锁定在 20.2752Gbps 至 25.8Gbps 的连续范围内或者支持的任意子速率(速率的一半和四分之一),包括 10.3125Gbps 和 12.5Gbps 等关键数据速率,因此该器件支持独立通道前向纠错 (FEC) 直通。
DS250DF410 具备一个单电源,能够最大限度地减少外部组件的数量。这些 特性 可降低 PCB 布线的复杂程度并节省 BOM 成本。
DS250DF230 的高级均衡 特性 包括:一个低抖动 3 抽头发送有限冲激响应 (FIR) 滤波器、一个自适应连续时间线性均衡器 (CTLE) 以及一个自适应判决反馈均衡器 (DFE)。支持针对具有多个连接器且存在串扰的有损互连和背板进行扩展。集成的时钟和数据恢复 (CDR) 功能可重置抖动预算并对高速串行数据进行重定时, 非常适用于前端口光学模块 以重置抖动容许量并重定时高速串行数据。DS250DF410 对每个通道对采用 2x2 交叉点,可为主机同时提供通道交叉、扇出和多路复用选项。
DS250DF410 可通过 SMBus 或外部 EEPROM 进行配置。单个 EEPROM 最多可由 16 个器件使用“公共通道”格式共享。非破坏性片上眼图监视器和 PRBS 发生器/校验器为系统内诊断提供支持。
特别说明
申请 IBIS AMI 模型和器件 GUI 配置文件:申请 DS250DF410
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | DS250DF410 25Gbps 多速率 4 通道重定时器 数据表 (Rev. D) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2020年 6月 8日 |
应用手册 | 25G/28G 重定时器与转接驱动器在常见应用中的最优化实现 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2023年 5月 15日 | |
EVM 用户指南 | DS250DF410EVM User's Guide (Rev. A) | 2019年 9月 3日 | ||||
更多文献资料 | Advanced Signal Conditioning Made Easy and Efficient | 2017年 1月 12日 | ||||
模拟设计期刊 | Green box testing: A method for optimizing high-speed serial links | 2016年 7月 21日 | ||||
应用手册 | Understanding EEPROM Programming for 25G and 28G Repeaters and Retimers | 2016年 1月 13日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
DS250DF410EVM — DS250DF410 25Gbps 多速率 4 通道重定时器评估模块
The DS250DF410EVM allows for easy evaluation of the 25 Gbps retimer DS250DF410. Users are required to supply power and high speed traffic to the EVM via Huber+Suhner 1x8 MXP connectors. Huber+Suhner cables are not included.
Through the onboard USB2ANY connection and EVM software, users can evaluate (...)
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
FCCSP (ABM) | 101 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。