DS160PR410
- 四通道线性均衡器,可支持第 1/2/3/4 代 PCIe 传输速率高达 16Gbps 的接口
- 提供均衡功能,以处理高达 45dB 的 PCIe 通道
- 8GHz 下高达 18dB 的 CTLE 升压有助于扩展通道长度
- 针对 PCIe 用例的自动接收器检测
- 与协议无关的线性转接驱动器可无缝支持 PCIe 链接训练
- 支持高达 25Gbps 的数据速率,包括超级路径互联 (UPI)
- 100ps 的超低延迟
- 160fs 的低附加随机抖动
- 3.3V 单电源
- 130mW/通道的低有功功率支持在无散热器的情况下运行
- 引脚搭接、SMBus 或 EEPROM 编程
- 通过一个或多个 DS160PR410 支持 x2、x4、x8、x16 PCIe 总线宽度
- –40ºC 至 85ºC 的工业温度范围
- 4mm × 6mm 40 引脚 WQFN 封装
DS160PR410 器件是一款低功耗高性能线性中继器/转接驱动器,专为支持第 1、2、3 和 4 代 PCIe 而设计。接收器的连续时间线性均衡器 (CTLE) 提供可编程高频增强功能,后接一个线性输出驱动器。CTLE 接收器能够打开一个因码间串扰 (ISI)(由 PC 电路板引线或铜质同轴电缆等互连介质引起)而完全关闭的输入眼型状态。可编程的均衡能够可在互连通道内的实体布局方面实现最大限度的灵活性并提高通道的总体性能。
DS160PR410 保留了发射预设信号的特性,因此允许主机控制器和终点协商发射均衡器系数。这种链路协商协议的透明管理有助于实现系统级互操作性并最大程度地减小延迟。
可通过软件(SMBus 或 I2C)、直接从外部 EEPROM 加载或使用引脚控制来轻松应用可编程设置。在 EEPROM 模式下,配置信息在加电时自动加载,这样就免除了对于外部微控制器或软件驱动程序的需要。
更多信息
可提供 IBIS 模型和其他设计资源。立即申请
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
功能与比较器件相似
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 11 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | DS160PR410 四通道 PCI-Express 第 4 代线性转接驱动器 数据表 | PDF | HTML | 最新英语版本 (Rev.A) | PDF | HTML | 2019年 8月 5日 |
用户指南 | CEM2SLIMSAS-EVM 评估模块 (EVM) (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | 2021年 9月 20日 | ||
用户指南 | DS160PR410EVM-RSC 评估模块 (EVM) (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | 2021年 9月 20日 | ||
用户指南 | DS160PR410EVM-SMA 评估模块 (EVM) (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | 2021年 9月 16日 | ||
应用手册 | 如何调优 DS160PR410 实现出色的信号完整性 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | 2021年 9月 16日 | ||
白皮书 | 可实现稳定且可靠的工业高速链路的信号调节器 | 英语版 | PDF | HTML | 2021年 7月 21日 | ||
证书 | DS160PR410EVM-RSC EU Declaration of Conformity (DoC) | 2020年 4月 21日 | ||||
证书 | DS160PR410EVM-SMA EU Declaration of Conformity (DoC) | 2020年 4月 21日 | ||||
用户指南 | DS160PR410 Programming Guide | 2019年 8月 5日 | ||||
应用手册 | Understanding EEPROM Programming for DS160PR410 PCI-Express Gen-4 Redriver | 2019年 8月 5日 | ||||
技术文章 | Signal Conditioning functions go mainstream in PCI Express Gen 4 | PDF | HTML | 2018年 1月 29日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
CEM2SLIMSAS-EVM — CEM 转 SlimSAS PCI-Express® 4.0 适配器卡评估模块
CEM2SLIMSAS-EVM is a PCI-Express 4.0 x16 to two x8 SlimSAS (SFF-8654) adapter. It enables DS160PR810EVM-RSC and other Texas Instruments PCI-Express 4.0 redriver or retimer riser card evaluation modules to interface to up to four U.2 solid state drives (SSDs) using comercially available SlimSAS (...)
评估板
DS160PR410EVM-RSC — DS160PR410EVM-RSC
The DS160PR410EVM-RSC evaluation module (EVM) provides a complete high-bandwidth platform for evaluating the signal conditioning features of the Texas Instruments DS160PR410 PCI-Express linear redriver. It features eight DS160PR410 devices that can extend the transmission distance of a PCIe 4.0 (...)
评估板
DS160PR410EVM-SMA — DS160PR410EVM-SMA
Quad-channel PCI-express gen-4 linear redriver evaluation module (EVM)
评估模块 (EVM) 用 GUI
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
WQFN (RNQ) | 40 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。
支持和培训
视频系列
观看全部视频视频
下载选项
SIGCONARCHITECT3 — Texas Instruments SigCon Architect EVM GUI vV3.0.0.14 Setup
最新版本
版本: 01.00.00.0B
发布日期: 30 八月 2020
PCIe、SAS 和 SATA IC
硬件开发
发布信息
The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/snlc065 or www.ti.com.cn/lit/xx/snlc065b/snlc065b.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SNLC065. Please update any bookmarks accordingly.