DS15MB200
- 1.5 Gbps Data Rate Per Channel
- Configurable Off/On Pre-emphasis Drives Lossy Backplanes and Cables
- LVDS/BLVDS/CML/LVPECL Compatible Inputs, LVDS Compatible Outputs
- Low Output Skew and Jitter
- On-chip 100Ω Input and Output Termination
- 15 kV ESD Protection on LVDS Inputs/Outputs
- Hot Plug Protection
- Single 3.3V Supply
- Industrial -40 to +85°C Temperature Range
- 48-pin WQFN Package
All trademarks are the property of their respective owners.
The DS15MB200 is a dual-port 2 to 1 multiplexer and 1 to 2 repeater/buffer. High-speed data paths and flow-through pinout minimize internal device jitter and simplify board layout, while pre-emphasis overcomes ISI jitter effects from lossy backplanes and cables. The differential inputs and outputs interface to LVDS or Bus LVDS signals such as those on Texas Instrument's 10-, 16-, and 18-bit Bus LVDS SerDes, or to CML or LVPECL signals.
The 3.3V supply, CMOS process, and robust I/O ensure high performance at low power over the entire industrial -40 to +85°C temperature range.
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | DS15MB200 Dual 1.5 Gbps 2:1/1:2 LVDS Mux/Buffer with Pre-Emphasis 数据表 (Rev. E) | 2013年 3月 4日 | |||
白皮书 | Overcoming Impedance Discontins in HS Signal Paths Using LVDS Sgnl Cnditionrs | 2006年 5月 1日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
WQFN (RHS) | 48 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。