DS125BR111
- 每通道 65mW(典型值)低功耗
- 支持链路协商
- 支持带外 (OOB) 信令
- 高级信号调节 I/O
- 6GHz 时,接收高达 10dB 的连续时间线性均衡器 (CTLE)
- 线性输出驱动器
- 输出电压范围超过 1200mV
- 可通过引脚选择、EEPROM 或 SMBus 接口进行编程
- 单电源电压:2.5V 或 3.3V
- -40°C 至 85°C 的工作温度范围
- 4mm x 4mm 24 引脚超薄型四方扁平无引线 (WQFN) 封装内的直通引脚分配
应用
- SAS-1/2/3 和 SATA-1/2/3
- PCI Express 1/2/3
- 其它速率高达 12.5Gbps 的专有接口
All trademarks are the property of their respective owners.
DS125BR111 是一款超低功耗的高性能中继器/转接驱动器,旨在支持高达 12.5Gbps 的 1 通道高速接口。 6GHz 时,接收器的连续时间线性均衡器 (CTLE) 可在每个通道上提高 3-10dB。 在 SAS-3 或 PCIe Gen-3 应用中工作时,DS125BR111 保留发射信号特性,从而使得主机控制器和端点能够协商发射均衡器系数。 链接协商协议的透明度能够最大程度增加互连通道内器件实体布局的灵活性并提高通道的总体性能。
可通过引脚、软件(SMBus 或 I2C)来轻松应用相关可编程设置,或者通过外部 EEPROM 来载入此设置。 在 EEPROM 模式下,配置信息在加电时被自动载入,这样就免除了对于外部微控制器或软件驱动程序的需要。
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | DS125BR111 具有均衡器的低功耗 12.5Gbps 1 通道线性中继器 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2015年 2月 5日 |
应用手册 | 利用适用于 10G 至 12.5G 应用的以太网转接驱动器和重定时器来扩大覆盖范围 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | 2023年 2月 12日 | ||
应用手册 | Linear Repeaters Used in SAS/SATA Applications | PDF | HTML | 2015年 9月 21日 | |||
模拟设计期刊 | 2015 年第 2 季度模拟应用期刊 | 英语版 | 2015年 6月 18日 | |||
模拟设计期刊 | 千兆位级系统中的高级线性均衡 | 英语版 | 2015年 6月 18日 | |||
应用手册 | Channel Tuning Made Easy Using Linear Repeaters for 10G and 12G Applications | 2015年 1月 20日 | ||||
应用手册 | Understanding EEPROM Programming for High Speed Repeaters and Mux Buffers | 2014年 10月 9日 | ||||
应用手册 | Advanced Linear Repeater Used in PCIe 3.0 Add-in Card Compliance Environment | 2014年 10月 2日 | ||||
EVM 用户指南 | DS125BR111EVM User Guide (Rev. A) | 2014年 8月 18日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
DS125BR111EVM — DS125BR111EVM 具有均衡器的 12 Gbps 双通道中继器评估模块
DS125BR111EVM – SMA 评估套件为评估德州仪器 (TI) DS125BR111 中继器/转接驱动器的 10G-KR、PCIe 和 SAS/SATA 信号调节功能提供了完整的高带宽平台。DS125BR111EVM 可用于标准合规性测试、性能评估和初始系统原型设计。 用于 DS125BR111EVM 的 SMA 边缘安装连接器将通过市面上销售的分支电缆、适配器和适配器板(不包括在内)与多种系统连接器连接。这种灵活的连接可实现 TI 中继器和第三方 ASIC/FPGA 主机板之间的集成系统级测试。
SIGCONARCHITECT-WRTE — SigCon Architect With RTE v2.0.0.8
支持的产品和硬件
产品
PCIe、SAS 和 SATA IC
以太网重定时器、转接驱动器和多路复用器缓冲器
串行数字接口 (SDI) IC
硬件开发
评估模块 (EVM) 用 GUI
评估板
接口适配器
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
WQFN (RTW) | 24 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。