主页 接口 以太网 IC 以太网重定时器、转接驱动器和多路复用器缓冲器

DS100RT410

正在供货

具有自适应 EQ 和 CDR 的 10.3Gbps 四通道重定时器

产品详情

Type Retimer Number of channels 4 Input compatibility AC-coupling, CML Speed (max) (Gbps) 10.3 Protocols 10G-SR/LR, 40G-SR4/LR4, General purpose, Infiniband Operating temperature range (°C) -40 to 85
Type Retimer Number of channels 4 Input compatibility AC-coupling, CML Speed (max) (Gbps) 10.3 Protocols 10G-SR/LR, 40G-SR4/LR4, General purpose, Infiniband Operating temperature range (°C) -40 to 85
WQFN (RHS) 48 49 mm² 7 x 7
  • 每个通道独立锁定至
    10.3125Gbps
  • 锁定操作(通常低于 15ms)
  • 低延迟(约 300ps)
  • 具有自适应均衡功能,可在 5GHz 频率下提供最高 34dB 的升压
  • 可调节的发送 VOD:600 至 1300mVp-p
  • 可调节发送去加重功能:最高达 -12dB
  • 典型功耗(均衡 (EQ) + 动态范围控制 (DRC) + 去加重 (DE)):
    150mW/通道
  • 可编程的输出极性反转
  • 输入信号检测,CDR 锁定检测和指示器
  • 片上眼图监视器 (EOM),伪随机二进制序列 (PRBS) 发生器
  • 2.5V±5% 单电源
  • 系统管理总线 (SMbus) 和电可擦除可编程只读存储器 (EEPROM) 配置模式
  • 工作温度范围:-40°C 至 85°C
  • 7mm × 7mm 48 引脚超薄四方扁平无引线 (WQFN) 封装
  • 可轻松在中继器与重定时器之间进行引脚兼容升级
    • DS100RT410 (EQ + CDR + DE):10.3125Gbps
    • DS100DF410 (EQ + DFE + CDR + DE):
      10.3125Gbps
    • DS110RT410 (EQ + CDR + DE):8.5Gbps 至
      11.3Gbps
    • DS110DF410 (EQ + DFE + CDR + DE):8.5Gbps 至 11.3Gbps
    • DS125RT410 (EQ + CDR + DE):9.8Gbps 至
      12.5Gbps
    • DS125DF410 (EQ + DFE + CDR + DE):
      9.8Gbps 至 12.5Gbps
    • DS100BR410 (EQ + DE):最高为 10.3125Gbps

应用

  • 前端口 SFF 8431 (SFP+) 光学铜缆和直连铜缆
  • 背板长度延长,数据重定时器
  • 以太网:10GbE、1GbE
  • 如需其他数据传输速率和数据传输协议,可使用重定时器系列的其他引脚兼容器件。

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 每个通道独立锁定至
    10.3125Gbps
  • 锁定操作(通常低于 15ms)
  • 低延迟(约 300ps)
  • 具有自适应均衡功能,可在 5GHz 频率下提供最高 34dB 的升压
  • 可调节的发送 VOD:600 至 1300mVp-p
  • 可调节发送去加重功能:最高达 -12dB
  • 典型功耗(均衡 (EQ) + 动态范围控制 (DRC) + 去加重 (DE)):
    150mW/通道
  • 可编程的输出极性反转
  • 输入信号检测,CDR 锁定检测和指示器
  • 片上眼图监视器 (EOM),伪随机二进制序列 (PRBS) 发生器
  • 2.5V±5% 单电源
  • 系统管理总线 (SMbus) 和电可擦除可编程只读存储器 (EEPROM) 配置模式
  • 工作温度范围:-40°C 至 85°C
  • 7mm × 7mm 48 引脚超薄四方扁平无引线 (WQFN) 封装
  • 可轻松在中继器与重定时器之间进行引脚兼容升级
    • DS100RT410 (EQ + CDR + DE):10.3125Gbps
    • DS100DF410 (EQ + DFE + CDR + DE):
      10.3125Gbps
    • DS110RT410 (EQ + CDR + DE):8.5Gbps 至
      11.3Gbps
    • DS110DF410 (EQ + DFE + CDR + DE):8.5Gbps 至 11.3Gbps
    • DS125RT410 (EQ + CDR + DE):9.8Gbps 至
      12.5Gbps
    • DS125DF410 (EQ + DFE + CDR + DE):
      9.8Gbps 至 12.5Gbps
    • DS100BR410 (EQ + DE):最高为 10.3125Gbps

应用

  • 前端口 SFF 8431 (SFP+) 光学铜缆和直连铜缆
  • 背板长度延长,数据重定时器
  • 以太网:10GbE、1GbE
  • 如需其他数据传输速率和数据传输协议,可使用重定时器系列的其他引脚兼容器件。

All trademarks are the property of their respective owners.

DS100RT410 是一款具有集成信号调节功能的四通道重定时器。 每条通道的数据传输速率均可独立锁定至 10.3125Gbps,从而支持 10GbE。 该器件包含完全自适应性连续时间线性均衡器 (CTLE)、时钟和数据恢复 (CDR) 以及发送去加重 (DE) 驱动器,可在有损且存在串扰的高速串行链路中实现数据传输,比特误差率 (BER) < 1 × 10-15。 DS100RT410 器件具有自校准 5 抽头判决反馈均衡器 (DFE),是串扰较为严重的信道的理想选择。

该器件能够轻松实现可编程设置,既可通过 SMBus (I2C) 接口进行应用,也可通过外部 EEPROM 加载。 凭借片上眼图监视器和 PRBS 发生器,可以在系统调通或现场调试过程中实时测量高速串行数据。 DS100RT410 采用直通引脚和单电源,因此易于使用。

DS100RT410 是一款具有集成信号调节功能的四通道重定时器。 每条通道的数据传输速率均可独立锁定至 10.3125Gbps,从而支持 10GbE。 该器件包含完全自适应性连续时间线性均衡器 (CTLE)、时钟和数据恢复 (CDR) 以及发送去加重 (DE) 驱动器,可在有损且存在串扰的高速串行链路中实现数据传输,比特误差率 (BER) < 1 × 10-15。 DS100RT410 器件具有自校准 5 抽头判决反馈均衡器 (DFE),是串扰较为严重的信道的理想选择。

该器件能够轻松实现可编程设置,既可通过 SMBus (I2C) 接口进行应用,也可通过外部 EEPROM 加载。 凭借片上眼图监视器和 PRBS 发生器,可以在系统调通或现场调试过程中实时测量高速串行数据。 DS100RT410 采用直通引脚和单电源,因此易于使用。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 DS100RT410 低功耗 10GbE 四通道重定时器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2015年 12月 17日
EVM 用户指南 DS100DF410EVK, DS110DF410EVK, DS125DF410EVM User's Guide (Rev. C) 2016年 6月 22日
模拟设计期刊 2Q 2016 Analog Applications Journal Issue 2016年 4月 26日
模拟设计期刊 The intricacies of signal integrity in high-speed communications 2016年 4月 26日
应用手册 Understanding EEPROM Programming for 10G to 12.5G Retimers 2016年 1月 13日
应用手册 Selecting TI SigCon Devices for SFF-8431 SFP+ Applications 2014年 5月 6日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DS100DF410EVK — DS100DF410EVK 评估板

The DS100DF410EVK evaluation board allows the user to examine the advanced signal conditioning capabilities of the DS100DF410 and DS100RT410 devices using SMAs. The board is controlled by a PC using a USB port and the SigCon Architect GUI.

In order to use the SigCon Architect GUI to control the (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

IBIS-AMI Model Request Form

SNLM143.PDF (25 KB) - IBIS Model
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
WQFN (RHS) 48 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频