产品详情

Number of full bridges 2 Vs (min) (V) 8 Vs ABS (max) (V) 40 Full-scale current (A) 2 Peak output current (A) 3 RDS(ON) (HS + LS) (mΩ) 550 Sleep current (µA) 20 Control mode STEP/DIR Control interface Hardware (GPIO) Microstepping levels 16 Features Integrated Current Sensing, Smart Tune Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Number of full bridges 2 Vs (min) (V) 8 Vs ABS (max) (V) 40 Full-scale current (A) 2 Peak output current (A) 3 RDS(ON) (HS + LS) (mΩ) 550 Sleep current (µA) 20 Control mode STEP/DIR Control interface Hardware (GPIO) Microstepping levels 16 Features Integrated Current Sensing, Smart Tune Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
HTSSOP (PWP) 24 49.92 mm² 7.8 x 6.4 WQFN (RHR) 28 19.25 mm² 5.5 x 3.5
  • 脉宽调制 (PWM) 微步进电机驱动器
    • 最高 1/16 微步进
    • 非循环和标准 ½ 步进模式
  • 集成电流检测功能
    • 无需检测电阻
    • ±6.25% 满量程电流精度
  • AutoTune™自适应衰减技术、
    缓慢和混合衰减选项
  • 8V 至 37V 工作电源电压范围
  • 低 RDS(ON):550mΩ HS + LS(在 24V 和 25℃ 条件下)
  • 高电流容量
    • 每条桥臂的峰值电流为 3A
    • 每条桥臂的满量程电流为 2A
    • 每条桥臂的均方根 (rms) 电流为 1.4A
  • 动态和固定关断时间 PWM 电流调节
  • 简单的 STEP/DIR 接口
  • 低电流休眠模式 (20µA)
  • 小型封装和外形尺寸
    • 24 引脚散热薄型小外形尺寸 (HTSSOP) PowerPAD™封装
    • 28 WQFN 封装
  • 保护 特性
    • VM 欠压锁定 (UVLO)
    • 电荷泵欠压 (CPUV)
    • 过流保护 (OCP)
    • 热关断 (TSD)
    • 故障条件指示引脚 (nFAULT)
  • 脉宽调制 (PWM) 微步进电机驱动器
    • 最高 1/16 微步进
    • 非循环和标准 ½ 步进模式
  • 集成电流检测功能
    • 无需检测电阻
    • ±6.25% 满量程电流精度
  • AutoTune™自适应衰减技术、
    缓慢和混合衰减选项
  • 8V 至 37V 工作电源电压范围
  • 低 RDS(ON):550mΩ HS + LS(在 24V 和 25℃ 条件下)
  • 高电流容量
    • 每条桥臂的峰值电流为 3A
    • 每条桥臂的满量程电流为 2A
    • 每条桥臂的均方根 (rms) 电流为 1.4A
  • 动态和固定关断时间 PWM 电流调节
  • 简单的 STEP/DIR 接口
  • 低电流休眠模式 (20µA)
  • 小型封装和外形尺寸
    • 24 引脚散热薄型小外形尺寸 (HTSSOP) PowerPAD™封装
    • 28 WQFN 封装
  • 保护 特性
    • VM 欠压锁定 (UVLO)
    • 电荷泵欠压 (CPUV)
    • 过流保护 (OCP)
    • 热关断 (TSD)
    • 故障条件指示引脚 (nFAULT)

DRV8886AT 是一款适用于工业和消费类终端设备应用的步进电机 驱动器的步进电机驱动器。该器件与两个 N 沟道功率金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) H 桥驱动器、一个微步进分度器以及集成电流检测功能完全集成。DRV8886AT 能够驱动高达 2A 的满标量程电流或 1.4A rms 输出电流(电压为 24V 且 TA = 25°C,取决于 PCB 设计)。

DRV8886AT 采用内部电流检测架构,无需使用两个外部功率检测电阻器,从而缩小 PCB 面积并降低系统成本。DRV8886AT 使用能够在 AutoTune 自适应衰减技术、缓慢和混合衰减选项之间进行调节的内部 PWM 电流调节方案。AutoTune 自适应衰减技术可自动调节,以实现最佳电流调节性能并对电机变化和老化效应进行补偿。

简易 STEP/DIR 接口允许外部控制器管理步进电机的方向和步进速率。该器件可以配置为不同步进模式,范围涵盖整步至 1/16 微步。凭借专用 nSLEEP 引脚,该器件可提供一种低功耗休眠模式,从而实现超低静态待机电流。

该器件的 保护功能 包括:电源欠压、电荷泵故障、过流、短路以及过热保护。故障状态通过 nFAULT 引脚指示。

DRV8886AT 是一款适用于工业和消费类终端设备应用的步进电机 驱动器的步进电机驱动器。该器件与两个 N 沟道功率金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) H 桥驱动器、一个微步进分度器以及集成电流检测功能完全集成。DRV8886AT 能够驱动高达 2A 的满标量程电流或 1.4A rms 输出电流(电压为 24V 且 TA = 25°C,取决于 PCB 设计)。

DRV8886AT 采用内部电流检测架构,无需使用两个外部功率检测电阻器,从而缩小 PCB 面积并降低系统成本。DRV8886AT 使用能够在 AutoTune 自适应衰减技术、缓慢和混合衰减选项之间进行调节的内部 PWM 电流调节方案。AutoTune 自适应衰减技术可自动调节,以实现最佳电流调节性能并对电机变化和老化效应进行补偿。

简易 STEP/DIR 接口允许外部控制器管理步进电机的方向和步进速率。该器件可以配置为不同步进模式,范围涵盖整步至 1/16 微步。凭借专用 nSLEEP 引脚,该器件可提供一种低功耗休眠模式,从而实现超低静态待机电流。

该器件的 保护功能 包括:电源欠压、电荷泵故障、过流、短路以及过热保护。故障状态通过 nFAULT 引脚指示。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
DRV8424E 正在供货 具有集成电流检测功能的 35V、2.5A 双极步进或双通道有刷电机驱动器 DRV8424E is a newer device with integrated current sensing, smart tuning, P2P scalable family and smooth quiet motion
DRV8434E 正在供货 具有集成电流检测功能的 48V、2.5A 双极步进或双通道有刷电机驱动器 DRV8434E is a newer device with integrated current sensing, smart tuning, P2P scalable family and smooth quiet motion

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 12
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 集成了电流检测功能和 AutoTune™ 技术的 DRV8886AT 2A 步进电机驱动器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 最新英语版本 (Rev.C) PDF | HTML 2019年 2月 5日
应用简报 集成电流感测的优势 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 10月 12日
应用简报 智能调优,使步进电机安静而高效地运行 (Rev. A) 2021年 8月 17日
应用手册 电机驱动器电路板布局的最佳实践 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2021年 8月 5日
白皮书 通过智能调优轻松实现步进电机 (Rev. C) PDF | HTML 2021年 6月 30日
EVM 用户指南 DRV8886AT Evaluation Module User's Guide (Rev. A) 2019年 9月 10日
白皮书 How smart tune regulates current in stepper motors (Rev. A) 2019年 3月 19日
应用简报 Smart Tuning for Efficient Stepper Driving 2018年 11月 20日
技术文章 Getting smart about tuning your stepper motor PDF | HTML 2018年 8月 23日
应用手册 PowerPAD™ Thermally Enhanced Package (Rev. H) 2018年 7月 6日
应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日
应用简报 PowerPAD® 轻松实现 (Rev. B) 2004年 5月 12日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DRV8886ATEVM — DRV8886AT 集成感测电阻的 2.0A 步进电机驱动器评估模块

DRV8886AT 评估模块 (EVM) 展示了德州仪器 (TI) DRV8886AT 集成电路的集成电流感应功能和性能。该 EVM 包括控制步进电机的 DRV8886AT、控制 DRV8886AT 输入的 MSP430F2617 以及用于 GUI 和 MSP430F2617 之间通信的 USB 转 UART 接口。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
支持软件

SLVC682 DRV8886ATEVM Firmware and GUI

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
步进电机驱动器
DRV8886AT 具有集成电流检测和智能调优技术的 37V、2A 双极步进电机驱动器
硬件开发
评估板
DRV8886ATEVM DRV8886AT 集成感测电阻的 2.0A 步进电机驱动器评估模块
封装 引脚 下载
HTSSOP (PWP) 24 查看选项
WQFN (RHR) 28 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频