产品详情

Number of full bridges 2 Vs (min) (V) 6.5 Vs ABS (max) (V) 50 Full-scale current (A) 2 Peak output current (A) 2.5 RDS(ON) (HS + LS) (mΩ) 630 Sleep current (µA) 28 Control mode PH/EN, PWM Control interface Hardware (GPIO) Features Current Regulation, Smart Tune Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Number of full bridges 2 Vs (min) (V) 6.5 Vs ABS (max) (V) 50 Full-scale current (A) 2 Peak output current (A) 2.5 RDS(ON) (HS + LS) (mΩ) 630 Sleep current (µA) 28 Control mode PH/EN, PWM Control interface Hardware (GPIO) Features Current Regulation, Smart Tune Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
HTSSOP (PWP) 28 62.08 mm² 9.7 x 6.4 WQFN (RHR) 28 19.25 mm² 5.5 x 3.5
  • 双路 H 桥电机驱动器
    • 双极步进电机驱动器
    • 单路或双路刷式直流电机驱动器
  • 6.5V 至 45V 的工作电源电压范围
  • 两个控制接口选项
    • PHASE/ENABLE (DRV8881E)
    • PWM (DRV8881P)
  • 多种衰减模式,可为任何电机提供支持
    • AutoTune™(仅限 DRV8881E)
    • 混合衰减
    • 慢速衰减
    • 快速衰减
  • 平滑运动的自适应消隐时间
  • 并行工作模式(仅限 DRV8881P)
  • 可配置关断时间脉宽调制 (PWM) 斩波
    • 10、20 或 30μs 关断时间
  • 3.3V,10mA 低压降 (LDO) 稳压器
  • 低电流休眠模式 (28μA)
  • 小型封装尺寸
    • 28 引脚散热薄型小外形尺寸 (HTSSOP) (PowerPAD) 封装
    • 28 引脚超薄型四方扁平无引线 (WQFN) (PowerPAD) 封装
  • 保护特性
    • VM 欠压闭锁 (UVLO)
    • 电荷泵电压 (CPUV)
    • 过流保护 (OCP)
    • 自动过流保护 (OCP) 重试
    • 热关断 (TSD)
    • 故障条件指示引脚 (nFAULT)

应用

  • 自动取款机和验钞机
  • 视频安保摄像机
  • 多功能打印机和文档扫描仪
  • 工厂自动化和机器人
  • 舞台照明设备

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 双路 H 桥电机驱动器
    • 双极步进电机驱动器
    • 单路或双路刷式直流电机驱动器
  • 6.5V 至 45V 的工作电源电压范围
  • 两个控制接口选项
    • PHASE/ENABLE (DRV8881E)
    • PWM (DRV8881P)
  • 多种衰减模式,可为任何电机提供支持
    • AutoTune™(仅限 DRV8881E)
    • 混合衰减
    • 慢速衰减
    • 快速衰减
  • 平滑运动的自适应消隐时间
  • 并行工作模式(仅限 DRV8881P)
  • 可配置关断时间脉宽调制 (PWM) 斩波
    • 10、20 或 30μs 关断时间
  • 3.3V,10mA 低压降 (LDO) 稳压器
  • 低电流休眠模式 (28μA)
  • 小型封装尺寸
    • 28 引脚散热薄型小外形尺寸 (HTSSOP) (PowerPAD) 封装
    • 28 引脚超薄型四方扁平无引线 (WQFN) (PowerPAD) 封装
  • 保护特性
    • VM 欠压闭锁 (UVLO)
    • 电荷泵电压 (CPUV)
    • 过流保护 (OCP)
    • 自动过流保护 (OCP) 重试
    • 热关断 (TSD)
    • 故障条件指示引脚 (nFAULT)

应用

  • 自动取款机和验钞机
  • 视频安保摄像机
  • 多功能打印机和文档扫描仪
  • 工厂自动化和机器人
  • 舞台照明设备

All trademarks are the property of their respective owners.

DRV8881 是一款面向工业应用的双极步进或刷式直流电机驱动器。 该器件的输出级由两个 N 沟道功率金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) H 桥驱动器组成。 DRV8881 的每个 H 桥能够驱动高达 2.5A 的峰值电流或 1.4A 均方根 (rms) 电流(采用适当的印刷电路板 (PCB) 接地层进行散热,电压为 24V,TA = 25°C)。

AutoTune™ 可自动调整电机以实现最佳电流调节性能,并且能够对电机变化和老化问题进行补偿。 DRV8881E 上提供 AutoTune 功能。 此外,该器件还提供慢速、快速和混合三种衰减模式。

该器件可通过 PH/EN (DRV8881E) 或 PWM (DRV8881P) 引脚提供一个简单的控制接口。 内置的感测放大器能够实现可调节的电流控制。 凭借专用的 nSLEEP 引脚,该器件可提供一种低功耗的休眠模式,从而实现超低静态电流待机。

该器件内置以下保护功能:欠压、电荷泵故障、过流、短路以及过热保护。 故障条件通过 nFAULT 引脚指示。

DRV8881 是一款面向工业应用的双极步进或刷式直流电机驱动器。 该器件的输出级由两个 N 沟道功率金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) H 桥驱动器组成。 DRV8881 的每个 H 桥能够驱动高达 2.5A 的峰值电流或 1.4A 均方根 (rms) 电流(采用适当的印刷电路板 (PCB) 接地层进行散热,电压为 24V,TA = 25°C)。

AutoTune™ 可自动调整电机以实现最佳电流调节性能,并且能够对电机变化和老化问题进行补偿。 DRV8881E 上提供 AutoTune 功能。 此外,该器件还提供慢速、快速和混合三种衰减模式。

该器件可通过 PH/EN (DRV8881E) 或 PWM (DRV8881P) 引脚提供一个简单的控制接口。 内置的感测放大器能够实现可调节的电流控制。 凭借专用的 nSLEEP 引脚,该器件可提供一种低功耗的休眠模式,从而实现超低静态电流待机。

该器件内置以下保护功能:欠压、电荷泵故障、过流、短路以及过热保护。 故障条件通过 nFAULT 引脚指示。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
DRV8424E 正在供货 具有集成电流检测功能的 35V、2.5A 双极步进或双通道有刷电机驱动器 DRV8424E is a newer device with integrated current sensing, smart tuning, P2P scalable family and smooth quiet motion
DRV8426E 正在供货 具有集成电流检测功能的 35V、1.5A 双极步进电机或双路有刷电机驱动器 DRV8426E is a newer device with integrated current sensing, smart tuning, P2P scalable family and smooth quiet motion
DRV8434E 正在供货 具有集成电流检测功能的 48V、2.5A 双极步进或双通道有刷电机驱动器 DRV8434E is a newer device with integrated current sensing, smart tuning, P2P scalable family and smooth quiet motion
DRV8436E 正在供货 具有集成电流检测功能的 48V、1.5A 双极步进或双通道有刷电机驱动器 DRV8436E is a newer device with integrated current sensing, smart tuning, P2P scalable family and smooth quiet motion

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 12
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 DRV8881 2.5A 双路 H 桥电机驱动器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2015年 8月 31日
应用手册 有刷电机和步进电机电流调节的配置方法 (Rev. B) 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2021年 11月 29日
应用简报 智能调优,使步进电机安静而高效地运行 (Rev. A) 2021年 8月 17日
应用手册 电机驱动器电路板布局的最佳实践 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2021年 8月 5日
白皮书 通过智能调优轻松实现步进电机 (Rev. C) PDF | HTML 2021年 6月 30日
白皮书 How smart tune regulates current in stepper motors (Rev. A) 2019年 3月 19日
应用简报 Smart Tuning for Efficient Stepper Driving 2018年 11月 20日
技术文章 Getting smart about tuning your stepper motor PDF | HTML 2018年 8月 23日
应用手册 PowerPAD™ Thermally Enhanced Package (Rev. H) 2018年 7月 6日
更多文献资料 TM4C123x Stepper Motor Control Product Summary 2015年 7月 6日
应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日
应用简报 PowerPAD® 轻松实现 (Rev. B) 2004年 5月 12日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DRV8881EEVM — DRV8881E 双路 H 桥步进电机驱动器或双路刷式直流电机驱动器评估模块

DRV8881E 是一种双 H 桥电机驱动器,可驱动步进电机或具有相位/使能端控制接口的双刷式直流电机驱动器。对于步进电机,此器件还具有 TI 的 AutoTune™ 自适应衰减模式。此器件针对的是 24V 电机,还拥有 AutoTune™ 自适应衰减模式,这种模式在运行期间自动调整衰减设置以达到电机的最优性能。DRV8881EEVM(评估模块)作为一款用户友好型评估套件,可用于演示 TI 步进电机驱动器 DRV8881E。用户可使用板载 MSP430 微控制器来控制 DRV8881E。此 EVM (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

DRV8881PEVM — DRV8881P 双路 H 桥步进电机驱动器或双路刷式直流电机驱动器评估模块

DRV8881P 是一种双 H 桥电机驱动器,可驱动步进电机或具有 PWM 控制接口的双刷式直流电机驱动器。此器件也针对的是 24V 电机,支持通过慢速、快速和混合衰减设置来调整电机性能。DRV8881PEVM(评估模块)作为一款用户友好型评估套件,可用于演示 TI 步进电机驱动器 DRV8881P。用户可使用板载 MSP430 微控制器来控制 DRV8881P。此 EVM 是一种高性能、低功耗且经济高效的平台,可加速开发过程、加快上市进程。应用范围包括货币处理设备、视频监控摄像头、打印机、扫描仪和其他工厂自动化和机器人应用。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
封装 引脚 下载
HTSSOP (PWP) 28 查看选项
WQFN (RHR) 28 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频