DRV8871
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。
DRV8871 预售

 

设计套件与评估板 (1)

培训内容 型号 类型
DRV8871 H 桥 PWM 电机驱动器评估模块 DRV8871EVM 评估模块和开发板

参考设计

超小型刷式直流电机电流调节 TI 参考设计

TIDA-00786 is a small footprint brushed DC motor controller that has a fixed 100% duty-cycle speed input and variable current regulation.  The DRV8871’s integrated current sensing feature allows the design to utilize a standard potentiometer allowing the user to vary the current limiting (...)

查看涉及授权使用、知识产权事宜和免责声明的参考设计重要声明。

WEBENCH® Designer DRV8871

  Min   Max Range
Vin  V 6.50 to 45.00V
RMS Current  A ≤ 2A
Ambient Temp  °C -40 to 125°C