DRV8871
- H 桥电机驱动器
- 驱动一个直流电机、一个步进电机的绕组或其他负载
- 6.5V 至 45V 宽工作电压范围
- 565mΩ(典型值)RDS(on) (HS + LS)
- 3.6A 峰值电流驱动能力
- PWM 控制接口
- 无需感测电阻即可实现电流调节
- 低功耗休眠模式
- 小型封装尺寸
- 8 引脚 HSOP 封装,带有 PowerPAD™
- 4.9mm × 6mm
- 集成保护 特性
- VM 欠压闭锁 (UVLO)
- 过流保护 (OCP)
- 热关断 (TSD)
- 自动故障恢复
DRV8871 器件是一款刷式直流电机驱动器,适用于打印机、电器、工业设备以及其他小型机器。两个逻辑输入控制 H 桥驱动器,该驱动器由四个 N 沟道金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 组成,能够以高达 3.6A 的峰值电流双向控制电机。利用电流衰减模式,可通过对输入进行脉宽调制 (PWM) 来控制电机转速。如果将两个输入均置为低电平,则电机驱动器将进入低功耗休眠模式。
DRV8871 器件具有高级电流调节电路,该电路不使用模拟电压基准或外部感应电阻器。这种新型解决方案采用标准的低成本、低功耗电阻来设置电流阈值。该器件能够将电流限制在某一已知水平,这可显著降低系统功耗要求,并且无需大容量电容来维持稳定电压,尤其是在电机启动和停转时。
该器件针对故障和短路问题提供了全面保护,包括欠压锁定 (UVLO)、过流保护 (OCP) 和过热保护 (TSD)。故障排除后,器件会自动恢复正常工作。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
功能与比较器件相似
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 11 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 具有内部电流感测功能的 DRV8871 3.6A 刷式直流电机驱动器(PWM 控制) 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2017年 6月 27日 |
应用简报 | 集成电流感测的优势 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2022年 10月 12日 | |
应用手册 | 电机驱动器电路板布局的最佳实践 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2021年 8月 5日 | |
应用手册 | Calculating Power Dissipation for a H-Bridge or Half Bridge Driver (Rev. A) | PDF | HTML | 2021年 7月 22日 | |||
技术文章 | Overcoming design challenges for brushed-DC motors in smart sanitation systems | PDF | HTML | 2020年 7月 1日 | |||
应用手册 | PowerPAD™ Thermally Enhanced Package (Rev. H) | 2018年 7月 6日 | ||||
技术文章 | Evolution of the brushed DC driver | PDF | HTML | 2015年 10月 26日 | |||
EVM 用户指南 | DRV8871 Evaluation Module User's Guide | 2015年 8月 21日 | ||||
应用手册 | Understanding Motor Driver Current Ratings | 2012年 2月 6日 | ||||
应用手册 | 所选封装材料的热学和电学性质 | 2008年 10月 16日 | ||||
应用简报 | PowerPAD® 轻松实现 (Rev. B) | 2004年 5月 12日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
DRV8871EVM — DRV8871 H 桥 PWM 电机驱动器评估模块
DRV8871 评估模块用于演示德州仪器 (TI) 的 DRV8871 集成电路的功能和性能。此 EVM 包括一个 5V 稳压器和 PWM 发生器。只需单个电源即可评估 DRV8871。
用户指南: PDF
参考设计
TIDA-00786 — 超小型刷式直流电机电流调节 TI 参考设计
TIDA-00786 是一台小尺寸有刷直流电机控制器,拥有固定 100% 占空比速度输入和可变电流调节。 DRV8871 的集成电流感应功能使得该设计能够运用标准电位器,允许用户在由 12 至 24V 输入供电的电机中快速变换电流限制等级。
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
HSOIC (DDA) | 8 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。