DRV8871-Q1 具有集成电流检测功能的 3.6A 汽车类刷式直流电机驱动器(PWM 控制) | 德州仪器 TI.com.cn

DRV8871-Q1 (正在供货)

具有集成电流检测功能的 3.6A 汽车类刷式直流电机驱动器(PWM 控制)

具有集成电流检测功能的 3.6A 汽车类刷式直流电机驱动器(PWM 控制) - DRV8871-Q1
 

描述

DRV8871-Q1 器件是一款刷式直流电机驱动器,适用于打印机、电器、工业设备以及其他小型机器。两个逻辑输入控制 H 桥驱动器,该驱动器由四个 N 沟道金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 组成,能够以高达 3.6A 的峰值电流双向控制电机。利用电流衰减模式,可通过对输入进行脉宽调制 (PWM) 来控制电机转速。如果将两个输入均置为低电平,则电机驱动器将进入低功耗休眠模式。

DRV8871-Q1 器件具有高级电流调节电路,该电路不使用模拟电压基准或外部感应电阻器。这种新型解决方案采用标准的低成本、低功耗电阻来设置电流阈值。该器件能够将电流限制在某一已知水平,这可显著降低系统功耗要求,并且无需大容量电容来维持稳定电压,尤其是在电机启动和停转时。

该器件针对故障和短路问题提供了全面保护,包括欠压锁定 (UVLO)、过流保护 (OCP) 和过热保护 (TSD)。故障排除后,器件会自动恢复正常工作。

特性

  • 汽车电子 应用认证
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列结果:
    • 器件温度 1 级:-40℃ 至 +125℃ 的环境运行温度范围
    • 器件人体模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 2
    • 器件组件充电模式 (CDM) ESD 分类等级 C4B
  • H 桥电机驱动器
    • 驱动一个直流电机、一个步进电机的绕组或其他负载
  • 6.8V 至 45V 宽工作电压范围
  • 565mΩ(典型值)RDS(on) (HS + LS)
  • 3.6A 峰值电流驱动能力
  • PWM 控制接口
  • 无需感测电阻即可实现电流调节
  • 低功耗休眠模式
  • 小型封装尺寸
    • 8 引脚 HSOP 封装,带有 PowerPAD™
    • 4.9mm × 6mm
  • 集成保护 特性
    • VM 欠压闭锁 (UVLO)
    • 过流保护 (OCP)
    • 热关断 (TSD)
    • 自动故障恢复

All trademarks are the property of their respective owners.

查看更多内容

参数 与其它产品相比 刷式直流电机驱动器

 
Vs (Min) (V)
Vs (Max) (V)
Peak Output Current (A)
Number of Half Bridges
Control I/F
RDS(ON) (HS + LS) (mOhms)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Approx. Price (US$)
DRV8871-Q1
6.5    
45    
3.6    
2    
PWM    
565    
Automotive    
-40 to 125    
SO PowerPAD | 8    
8SO PowerPAD: 19 mm2: 3.9 x 4.89 (SO PowerPAD | 8)    
1.01 | 1ku