DRV8870 (正在供货) DRV8870 预售

 

设计套件与评估板 (1)

培训内容 型号 类型
DRV8870 H 桥 PWM 电机驱动器评估模块 DRV8870EVM 评估模块和开发板

参考设计

效率大于 90% 且适用于刷式直流伺服驱动器的 10.8V/15W 2.4cm2 功率级参考设计

此 15W 12mm x 20mm 功率级参考设计用于驱动和控制依靠三至六芯锂离子电池供电运行的刷式直流 (BDC) 电机的位置。此解决方案经过优化,效率高,外形尺寸极小,可轻松适应电机,实现精确的电机位置控制。此设计还能高速驱动电机,不提供任何位置反馈。此参考设计演示了快速精确的电流检测,实现出色的扭矩控制,且板载 MCU 提供 UART 连接,从而支持通过外部控制器进行控制。

查看涉及授权使用、知识产权事宜和免责声明的参考设计重要声明。

WEBENCH® Designer DRV8870

  Min   Max Range
Vin  V 6.50 to 45.00V
RMS Current  A ≤ 2A
Ambient Temp  °C -40 to 125°C