DRV8860
- 8 通道受保护低边驱动器
- 8 个具有过流保护功能的 NMOS 场效应晶体管 (FET)
- 集成型感应集流二极管
- 串行接口
- 开路/短路负载检测
- 可配置 100% 占空比输出时间
- 可配置脉宽调制 (PWM) 占空比
- 持续电流驱动能力
- 560 mA(单通道打开)PW 和 PWP
- 200 mA(八通道打开)PW
- 330 mA(八通道打开)PWP
- 支持并联配置
- 8V 至 38V 电源电压范围
- 数字输入滤波器
- 内部数据回读功能
- 保护和诊断特性
- 过流保护 (OCP)
- 开路负载检测 (OL)
- 过热关断 (OTS)
- 欠压闭锁 (UVLO)
- 独立通道状态报告
- 故障情况警报
应用范围
- 继电器、单极步进电机
- 螺线管,电磁驱动器
- 常见低边开关应用
All trademarks are the property of their respective owners.
DRV8860 是一款 8 通道低边驱动器,此驱动器具有过流保护和开路/短路负载检测功能。 它具有内置的用来钳制由电感负载生成的关闭瞬态的二极管,可被用于驱动单极步进电机、直流电机、继电器、螺线管、或者其它负载。
DRV8860PWP 可提供最高 330mA(8 通道打开)的连续输出电流,DRV8860PW 则可提供最高 200mA(8 通道打开)的连续输出电流。 此电流驱动能力随着 PWM 占空比的降低而增加。 单一通道打开时能够驱动高达 560mA 的持续输出电流。 细节请参考
提供了一个串口来控制 DRV8860 输出驱动器、配置内部设置寄存器以及读取每条通道的故障状态。 多个 DRV8860 器件可采用菊花链连在一起以共同使用一个单一串口。 也可通过串口来配置加电时间和保持 PWM 占空比。 利用这些功能,可实现比传统的始终开启解决方案更低的运行温度。
还提供用于过流保护、短路保护、欠压闭锁和过热保护的内部关断功能。 DRV8860 能够诊断开路负载情况。 每条通道的故障信息可由串口读取,并且有一个外部故障引脚指示。
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | DRV8860 8 通道串行接口低边驱动器 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 最新英语版本 (Rev.E) | PDF | HTML | 2014年 11月 19日 |
应用手册 | 使用电机驱动器驱动螺线管 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2022年 7月 25日 | |
应用手册 | 电机驱动器电路板布局的最佳实践 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2021年 8月 5日 | |
应用手册 | PowerPAD™ Thermally Enhanced Package (Rev. H) | 2018年 7月 6日 | ||||
更多文献资料 | TM4C123x Stepper Motor Control Product Summary | 2015年 7月 6日 | ||||
EVM 用户指南 | DRV8860EVM User’s Guide | 2013年 9月 23日 | ||||
应用手册 | 所选封装材料的热学和电学性质 | 2008年 10月 16日 | ||||
应用简报 | PowerPAD® 轻松实现 (Rev. B) | 2004年 5月 12日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
DRV8860EVM — DRV8860EVM - 用于具有串行接口的八路低侧驱动器的评估模块
The DRV8860 provides an 8-channel low side driver with comprehensive protection and diagnosis. It offers flexible output configuration options to support different levels of load current with a simple Serial interface, which supports daisy-chain connection for multiple devices. Built-in (...)
TIDA-00206 — 具有串行接口的 LED 显示驱动器参考设计
TIDA-00117 — 串行接口双路 8 通道中继、LED、步进驱动器
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
HTSSOP (PWP) | 16 | 查看选项 |
TSSOP (PW) | 16 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。