DRV8860 具有串行接口的八路低侧驱动器 | 德州仪器 TI.com.cn

DRV8860 (正在供货)

具有串行接口的八路低侧驱动器

 

描述

DRV8860 是一款 8 通道低边驱动器,此驱动器具有过流保护和开路/短路负载检测功能。 它具有内置的用来钳制由电感负载生成的关闭瞬态的二极管,可被用于驱动单极步进电机、直流电机、继电器、螺线管、或者其它负载。

DRV8860PWP 可提供最高 330mA(8 通道打开)的连续输出电流,DRV8860PW 则可提供最高 200mA(8 通道打开)的连续输出电流。 此电流驱动能力随着 PWM 占空比的降低而增加。 单一通道打开时能够驱动高达 560mA 的持续输出电流。 细节请参考

提供了一个串口来控制 DRV8860 输出驱动器、配置内部设置寄存器以及读取每条通道的故障状态。 多个 DRV8860 器件可采用菊花链连在一起以共同使用一个单一串口。 也可通过串口来配置加电时间和保持 PWM 占空比。 利用这些功能,可实现比传统的始终开启解决方案更低的运行温度。

还提供用于过流保护、短路保护、欠压闭锁和过热保护的内部关断功能。 DRV8860 能够诊断开路负载情况。 每条通道的故障信息可由串口读取,并且有一个外部故障引脚指示。

特性

  • 8 通道受保护低边驱动器
    • 8 个具有过流保护功能的 NMOS 场效应晶体管 (FET)
    • 集成型感应集流二极管
    • 串行接口
    • 开路/短路负载检测
    • 可配置 100% 占空比输出时间
    • 可配置脉宽调制 (PWM) 占空比
  • 持续电流驱动能力
    • 560 mA(单通道打开)PW 和 PWP
    • 200 mA(八通道打开)PW
    • 330 mA(八通道打开)PWP
    • 支持并联配置
  • 8V 至 38V 电源电压范围
  • 数字输入滤波器
  • 内部数据回读功能
  • 保护和诊断特性
    • 过流保护 (OCP)
    • 开路负载检测 (OL)
    • 过热关断 (OTS)
    • 欠压闭锁 (UVLO)
    • 独立通道状态报告
    • 故障情况警报

应用范围

  • 继电器、单极步进电机
  • 螺线管,电磁驱动器
  • 常见低边开关应用

All trademarks are the property of their respective owners.

查看更多内容

参数 与其它产品相比 步进电机驱动器

 
Vs (Min) (V)
Vs (Max) (V)
Control I/F
Micro-stepping levels
Peak output current (A)
RDS(ON) (HS + LS) (mOhms)
Operating temperature range (C)
Approx. price (US$)
Rating
Package Group
DRV8860 DRV8803 DRV8804 DRV8805 DRV8806
8     8.2     8.2     8.2     8.2    
38     60     60     60     40    
Serial     PWM     Serial     STEP/DIR     Serial    
      2      
0.566     2     2     2     2    
1500     500     500     500     500    
-40 to 85     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 85    
1.50 | 1ku     1.40 | 1ku     1.40 | 1ku     1.45 | 1ku     1.25 | 1ku    
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog    
HTSSOP | 16
TSSOP | 16    
HTSSOP | 16
SOIC | 20    
HTSSOP | 16
SOIC | 20    
HTSSOP | 16
SOIC | 20    
HTSSOP | 16