DRV8847
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。
2A 双路 H 桥电机驱动器

 

设计套件与评估板 (2)

培训内容 型号 类型
DRV8847 双通道 H 桥电机驱动器评估模块 DRV8847EVM 评估模块和开发板
DRV8847S 双通道 H 桥电机驱动器评估模块 DRV8847SEVM 评估模块和开发板

参考设计

基于单个驱动器且具有 15W 功率限制的 12V 步进、刷式直流和执行器驱动器参考设计

此参考设计展示了一款多负载驱动器,它可在多个配置中使用同一驱动器芯片,从而能够减少存货。多个负载可包括由 12V 直流电源驱动的一个双极步进电机、一个刷式直流电机以及三个传动器或电磁阀负载。该设计具有低于 2% 的输入电流限制精度误差,这有助于实现精确的功率限制,从而帮助轻松实现 IEC 60335-1 所定义的低功耗电路规格。此参考设计包含增强的保护功能,例如开路负载检测、抗噪短路保护、过流保护、过压保护、欠压保护、过热保护、浪涌保护和 ESD 保护,所有这些都有助于实现稳定可靠的系统设计。

查看涉及授权使用、知识产权事宜和免责声明的参考设计重要声明。

软件 (2)

DRV8847EVM GUI  (ZIP 92382 KB )    2018年 7月 13日    (英文內容)
DRV8847 Software  (ZIP 94 KB )    2018年 7月 13日    (英文內容)

CAD/CAE 符号

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
DRV8847 下载 下载
下载 下载
下载 下载

德州仪器 (TI) 和 Accelerated Designs, Inc. 通力合作,共同为 TI 客户提供可用于 TI 产品的原理图符号和 PCB 布局封装。

请根据以下指示查看 CAD 符号。

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 Ultra Librarian software

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。

步骤 3: 使用 Ultra Librarian 读取器软件打开 .bxl 文件。

您随时可通过 访问 完成 CAD/CAE 符号数据库 //webench.ti.com/cad/

PCB 封装和原理图符号都能以非特定供应商的格式下载,然后再使用 Ultra Librarian 读取器将其导出到领先的 EDA CAD/CAE 设计工具。读取器可在 免费下载.

UL 读取器是 Ultra Librarian 工具集的一个子集,能够以几乎任何 EDA CAD/CAE 格式生成、导入和导出组件及其属性。