DRV8842-EP
- 单路 H 桥电流控制电机驱动器
- 驱动一个直流电机、一个步进电机线圈或其它传动器
- 5 位绕组电流控制支持高达 32 个电流级
- 低 MOSFET 导通电阻
- 24V/25°C 下最大驱动电流为 5A
- 内置 3.3V 基准输出
- 工业标准的 PWM 控制接口
- 8.2V 至 45V 宽工作电源电压范围
- 散热增强型表面贴装封装
- 支持国防、航天和医疗应用
- 受控基线
- 同一组装和测试场所
- 同一制造场所
- 支持军用(-55°C 至 125°C)温度范围
- 延长的产品生命周期
- 延长的产品变更通知
- 产品可追溯性
应用范围
- 打印机
- 扫描仪
- 办公自动化设备
- 游戏机
- 工厂自动化
- 机器人
DRV8842-EP 可为打印机、扫描仪以及其它自动化设备应用提供集成电机驱动器解决方案。 此器件具有一个 H 桥驱动器,用于驱动一个直流电机、一个步进电机线圈或其它负载。 输出驱动器块包括配置为一个 H 桥的 N 通道功率 MOSFET。 DRV8842-EP 可提供最高 5A 的峰值电流或 3.5A 的 RMS 输出电流(在 24 V/25°C 且散热正常的条件下)。
提供可单独控制 H 桥每一半的独立输入。
提供用于过流保护、短路保护、欠压锁定和过热保护的内部关断功能。
DRV8842-EP 采用带有 PowerPAD 的 28 引脚 HTSSOP 封装(环保型:符合 RoHS 标准且不含铅/溴)。
要了解所有可用封装,请见数据表末尾的可订购产品附录。技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | DRV8842-EP 直流电机驱动器 IC 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2014年 7月 23日 |
* | VID | DRV8842-EP VID V6214615 | 2016年 6月 21日 | |||
应用手册 | 所选封装材料的热学和电学性质 | 2008年 10月 16日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
DRV8842EVM — 用于 DRV8842 的评估模块
DRV8843 评估模块包含一个带 PWM 控制接口的 2.5A 双路 H 桥式电机驱动器以及少量可用来驱动两个刷式直流电机、单路双极步进电机或 4 个螺线管的外部组件。板载 MSP430 MCU 与软件/GUI 支持信令和控制并支持 PWM 速度控制。通过 DRV8843EVM,设计人员能够轻松快速地使用他们的特定应用评估 DRV8843 电机驱动器。
用户指南: PDF
支持软件
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
HTSSOP (PWP) | 28 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。