产品详情

Number of full bridges 1 Vs (min) (V) 1.8 Vs ABS (max) (V) 12 Peak output current (A) 1.9 RDS(ON) (HS + LS) (mΩ) 280 Sleep current (µA) 0.03 Control mode Independent 1/2-Bridge, PWM Control interface Hardware (GPIO) Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Number of full bridges 1 Vs (min) (V) 1.8 Vs ABS (max) (V) 12 Peak output current (A) 1.9 RDS(ON) (HS + LS) (mΩ) 280 Sleep current (µA) 0.03 Control mode Independent 1/2-Bridge, PWM Control interface Hardware (GPIO) Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
WSON (DSS) 12 6 mm² 3 x 2
  • 双路 ½H 桥接电机驱动器
    • 驱动一个直流电机或者一个步进电机的绕组,或其它负载
    • 低金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 导通电阻:
      高侧 + 低侧 (HS + LS) 280mΩ
  • 1.8A 最大驱动电流
  • 单独的电机和逻辑电源引脚:
    • 0V 至 11V 电机运行电源电压范围
    • 1.8V 至 7V 逻辑电源电压范围
  • 独立的电机和逻辑电源引脚
  • 单独的 ½H 桥控制输入接口
  • 具有 120nA 最大组合电源电流的低功耗睡眠模式
  • 2mm x 3mm 12 引脚超薄型小外形尺寸无引线 (WSON) 封装

应用范围

  • 由电池供电的设备:
    • 数字单镜头反光 (DSLR) 镜头
    • 消费类产品
    • 玩具
    • 机器人技术
    • 摄像机
    • 医疗设备

  • 双路 ½H 桥接电机驱动器
    • 驱动一个直流电机或者一个步进电机的绕组,或其它负载
    • 低金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 导通电阻:
      高侧 + 低侧 (HS + LS) 280mΩ
  • 1.8A 最大驱动电流
  • 单独的电机和逻辑电源引脚:
    • 0V 至 11V 电机运行电源电压范围
    • 1.8V 至 7V 逻辑电源电压范围
  • 独立的电机和逻辑电源引脚
  • 单独的 ½H 桥控制输入接口
  • 具有 120nA 最大组合电源电流的低功耗睡眠模式
  • 2mm x 3mm 12 引脚超薄型小外形尺寸无引线 (WSON) 封装

应用范围

  • 由电池供电的设备:
    • 数字单镜头反光 (DSLR) 镜头
    • 消费类产品
    • 玩具
    • 机器人技术
    • 摄像机
    • 医疗设备

DRV8839 为照相机、消费类产品、玩具和其它 低压或电池供电类应用提供多用途功率驱动器解决方案。
此器件有两个独立的 ½H 桥驱动器,并且能够驱动一个直流电机或者一个步进电机的绕组,以及其它诸如螺线管等其它器件。 使用 N 通道功率 MOSFET 的输出级被配置为 ½H 桥。 一个内部电荷泵生成所需的栅极驱动电压。

DRV8839 能够提供高达 1.8A 的输出电流。 它在 0V 至 11V 的电机电源电压范围,以及 1.8V 至 7V 的器件电源电压范围内运行。

DRV8839 具有针对每个 ½H 桥的单独输入和启用引脚,这样可实现对每个输出的单独控制。

内部关断功能支持过流保护、短路保护、欠压闭锁以及过温保护。

DRV8839 采用具有 PowerPAD 的 12 引脚 2mm x 3mm WSON 封装(环保型:符合 RoHS 标准且不含 Sb/Br)。

DRV8839 为照相机、消费类产品、玩具和其它 低压或电池供电类应用提供多用途功率驱动器解决方案。
此器件有两个独立的 ½H 桥驱动器,并且能够驱动一个直流电机或者一个步进电机的绕组,以及其它诸如螺线管等其它器件。 使用 N 通道功率 MOSFET 的输出级被配置为 ½H 桥。 一个内部电荷泵生成所需的栅极驱动电压。

DRV8839 能够提供高达 1.8A 的输出电流。 它在 0V 至 11V 的电机电源电压范围,以及 1.8V 至 7V 的器件电源电压范围内运行。

DRV8839 具有针对每个 ½H 桥的单独输入和启用引脚,这样可实现对每个输出的单独控制。

内部关断功能支持过流保护、短路保护、欠压闭锁以及过温保护。

DRV8839 采用具有 PowerPAD 的 12 引脚 2mm x 3mm WSON 封装(环保型:符合 RoHS 标准且不含 Sb/Br)。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
DRV8210 正在供货 具有自动睡眠模式的 12V、1.76A H 桥电机驱动器 Multiple interface modes (PWM, PH/EN, independent 1/2 bridge), automatic sleep mode for GPIO reduction, optimized for lower current applications
DRV8212 正在供货 具有自动睡眠模式的 12V、4A H 桥电机驱动器 Multiple interface modes (PWM, PH/EN, independent 1/2 bridge), automatic sleep mode for GPIO reduction, optimized for higher current applications, lower sleep c
DRV8220 正在供货 具有自动睡眠模式的 20V、1.76A H 桥电机驱动器 18V, multiple interface modes (PWM, PH/EN, independent 1/2 bridge), automatic sleep mode for GPIO reduction

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 低压双路½H 桥驱动器集成电路(IC) 数据表 (Rev. A) 最新英语版本 (Rev.C) PDF | HTML 2014年 1月 29日
应用手册 电机驱动器电路板布局的最佳实践 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2021年 8月 5日
EVM 用户指南 DRV8839EVM User's Guide 2013年 2月 20日
应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DRV8839EVM — DRV8839 评估模块

The DRV8839EVM (evaluation module) serves as a user-friendly evaluation kit to demonstrate TI's low-voltage motor driver DRV8839. Users can control the DRV8839 with the onboard MS430 microcontroller with pre-loaded firmware, or with an external microcontroller. The board can simply be powered up by (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
支持软件

SLVC524 DRV8839 Hardware and Software Files

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
有刷直流 (BDC) 电机驱动器
DRV8839 具有独立半桥控制的 12V、1.8A H 桥驱动器
硬件开发
评估板
DRV8839EVM DRV8839 评估模块
封装 引脚 下载
WSON (DSS) 12 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频