DRV8839 低压双路 ½ H 桥驱动器 IC | 德州仪器 TI.com.cn

DRV8839 (正在供货) 低压双路 ½ H 桥驱动器 IC

 

描述

DRV8839 为照相机、消费类产品、玩具和其它 低压或电池供电类应用提供多用途功率驱动器解决方案。
此器件有两个独立的 ½H 桥驱动器,并且能够驱动一个直流电机或者一个步进电机的绕组,以及其它诸如螺线管等其它器件。 使用 N 通道功率 MOSFET 的输出级被配置为 ½H 桥。 一个内部电荷泵生成所需的栅极驱动电压。

DRV8839 能够提供高达 1.8A 的输出电流。 它在 0V 至 11V 的电机电源电压范围,以及 1.8V 至 7V 的器件电源电压范围内运行。

DRV8839 具有针对每个 ½H 桥的单独输入和启用引脚,这样可实现对每个输出的单独控制。

内部关断功能支持过流保护、短路保护、欠压闭锁以及过温保护。

DRV8839 采用具有 PowerPAD 的 12 引脚 2mm x 3mm WSON 封装(环保型:符合 RoHS 标准且不含 Sb/Br)。

特性

  • 双路 ½H 桥接电机驱动器
    • 驱动一个直流电机或者一个步进电机的绕组,或其它负载
    • 低金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 导通电阻:
      高侧 + 低侧 (HS + LS) 280mΩ
  • 1.8A 最大驱动电流
  • 单独的电机和逻辑电源引脚:
    • 0V 至 11V 电机运行电源电压范围
    • 1.8V 至 7V 逻辑电源电压范围
  • 独立的电机和逻辑电源引脚
  • 单独的 ½H 桥控制输入接口
  • 具有 120nA 最大组合电源电流的低功耗睡眠模式
  • 2mm x 3mm 12 引脚超薄型小外形尺寸无引线 (WSON) 封装

应用范围

  • 由电池供电的设备:
    • 数字单镜头反光 (DSLR) 镜头
    • 消费类产品
    • 玩具
    • 机器人技术
    • 摄像机
    • 医疗设备

参数

与其它产品相比 刷式直流电机驱动器 邮件 下载到电子表格中
Part number 立即下单 Vs (Min) (V) Vs (Max) (V) Peak output current (A) Number of half bridges Control I/F RDS(ON) (HS + LS) (mOhms) Rating Operating temperature range (C) Package Group Package size: mm2:W x L (PKG) Approx. price (US$)
DRV8839 立即下单 1.8     11     1.8     2     Independent 1/2-H PWM     280     Catalog     -40 to 85     WSON | 12     See datasheet (WSON)     0.50 | 1ku    
DRV8837 立即下单 1.8     11     1.8     2     PWM     280     Catalog     -40 to 85     WSON | 8     See datasheet (WSON)     0.45 | 1ku    
DRV8837C 立即下单 1.8     11     1     2     PWM     1000     Catalog     -40 to 85     WSON | 8     See datasheet (WSON)     0.35 | 1ku    
DRV8838 立即下单 1.8     11     1.8     2     PH/EN     280     Catalog     -40 to 85     WSON | 8     See datasheet (WSON)     0.45 | 1ku