产品详情

Number of full bridges 1 Vs (min) (V) 1.8 Vs ABS (max) (V) 12 Peak output current (A) 1.9 RDS(ON) (HS + LS) (mΩ) 280 Sleep current (µA) 0.03 Control mode PH/EN Control interface Hardware (GPIO) Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Number of full bridges 1 Vs (min) (V) 1.8 Vs ABS (max) (V) 12 Peak output current (A) 1.9 RDS(ON) (HS + LS) (mΩ) 280 Sleep current (µA) 0.03 Control mode PH/EN Control interface Hardware (GPIO) Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
WSON (DSG) 8 4 mm² 2 x 2
  • H 桥电机驱动器
    • 驱动直流电机或其他负载
    • 低 MOSFET 导通电阻:HS + LS 280mΩ
  • 1.8A 最大驱动电流
  • 独立的电机和逻辑电源引脚:
    • 电机 VM:0 至 11 V
    • 逻辑 VCC:1.8 至 7 V
  • PWM 或 PH-EN 接口
    • DRV8837: PWM、IN1 和 IN2
    • DRV8838:PH 和 EN
  • 低功耗休眠模式,休眠电流最大值仅为 120nA
    • nSLEEP 引脚
  • 小型封装尺寸
    • 带有散热焊盘的 8 引脚 WSON 封装
    • 2.0mm × 2.0mm
  • 保护特性
    • VCC 欠压闭锁 (UVLO)
    • 过流保护 (OCP)
    • 热关断 (TSD)
  • H 桥电机驱动器
    • 驱动直流电机或其他负载
    • 低 MOSFET 导通电阻:HS + LS 280mΩ
  • 1.8A 最大驱动电流
  • 独立的电机和逻辑电源引脚:
    • 电机 VM:0 至 11 V
    • 逻辑 VCC:1.8 至 7 V
  • PWM 或 PH-EN 接口
    • DRV8837: PWM、IN1 和 IN2
    • DRV8838:PH 和 EN
  • 低功耗休眠模式,休眠电流最大值仅为 120nA
    • nSLEEP 引脚
  • 小型封装尺寸
    • 带有散热焊盘的 8 引脚 WSON 封装
    • 2.0mm × 2.0mm
  • 保护特性
    • VCC 欠压闭锁 (UVLO)
    • 过流保护 (OCP)
    • 热关断 (TSD)

DRV883x 器件系列为摄像机、消费类产品、玩具和其他低电压或者电池供电的运动控制类应用提供了一个集成的电机驱动器解决方案。此器件能够驱动一个直流电机或其他器件(如螺线管)。输出驱动器模块由配置为 H 桥的 N 沟道功率 MOSFET 组成,用以驱动电机绕组。一个内部电荷泵被用来生成所需的栅极驱动电压。

DRV883x 器件系列能够提供高达 1.8A 的输出电流。它运行在 0 至 11V 之间的电机电源电压,以及 1.8V 至 7 V 范围内的器件电源电压上。

DRV8837 具有一个 PWM (IN/IN) 输入接口;DRV8838 器件具有一个 PH-EN 输入接口。这两个接口都与行业标准器件兼容。

还提供了用于过流保护、短路保护、欠压锁定和过热保护的内部关断功能。

DRV883x 器件系列为摄像机、消费类产品、玩具和其他低电压或者电池供电的运动控制类应用提供了一个集成的电机驱动器解决方案。此器件能够驱动一个直流电机或其他器件(如螺线管)。输出驱动器模块由配置为 H 桥的 N 沟道功率 MOSFET 组成,用以驱动电机绕组。一个内部电荷泵被用来生成所需的栅极驱动电压。

DRV883x 器件系列能够提供高达 1.8A 的输出电流。它运行在 0 至 11V 之间的电机电源电压,以及 1.8V 至 7 V 范围内的器件电源电压上。

DRV8837 具有一个 PWM (IN/IN) 输入接口;DRV8838 器件具有一个 PH-EN 输入接口。这两个接口都与行业标准器件兼容。

还提供了用于过流保护、短路保护、欠压锁定和过热保护的内部关断功能。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
DRV8210 正在供货 具有自动睡眠模式的 12V、1.76A H 桥电机驱动器 Multiple interface modes (PWM, PH/EN, independent 1/2 bridge), automatic sleep mode for GPIO reduction, optimized for lower current applications
DRV8212 正在供货 具有自动睡眠模式的 12V、4A H 桥电机驱动器 Multiple interface modes (PWM, PH/EN, independent 1/2 bridge), automatic sleep mode for GPIO reduction, optimized for higher current applications, lower sleep c
DRV8220 正在供货 具有自动睡眠模式的 20V、1.76A H 桥电机驱动器 18V, multiple interface modes (PWM, PH/EN, independent 1/2 bridge), automatic sleep mode for GPIO reduction

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 DRV883x 低压 H 桥驱动器 数据表 (Rev. F) PDF | HTML 英语版 (Rev.F) PDF | HTML 2023年 2月 6日
应用手册 电机驱动器电路板布局的最佳实践 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2021年 8月 5日
技术文章 Automating smart home systems with motor drivers PDF | HTML 2019年 10月 24日
白皮书 Remote Shut Off in Flow Meters is Instrumental for Smart Utility Deployment 2018年 8月 10日
电子书 TI-RSLK modules 1 - 20 (Rev. A) 2018年 5月 30日
应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DRV8838EVM — DRV8838 低压刷式直流电机驱动器评估模块

DRV8838 是一款内置 H 桥的集成式电机驱动器,其中包括 N 通道 MOSFET。此器件运行所需的电机电源电压为 0 至 11V,器件电源电压为 1.8 至 7V。DRV8838 能够支持高达 1.8A 输出电机电流,并通过 PH/EN 接口控制电机。

DRV8838EVM(评估模块)作为一款用户友好型评估套件,可用于演示 TI 刷式电机驱动器 DRV8838。用户可使用板载 MSP430 微控制器来控制 DRV8838。此 EVM 是一种高性能、低功耗且经济高效的平台,可加速开发过程、加快上市时间。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
参考设计

TIDA-00115 — 低压有刷电机系统

这款有刷电机系统采用一个 MSP430 微控制器、一个 DRV8837 有刷直流电机驱动器和一个 12V 有刷电机。此系统适用于要求在无负载条件下最高转速 10300 RPM 的应用。此系统在不包括电机时的尺寸为 19 x 33 mm,因此非常适合需要占用空间小的应用。电机电源电压支持为 1.8V 到 11V,且最大电流为 1.8A。有多种配置选项用于轻松控制电机的旋转、改变旋转方向以及在不使用的条件下将系统置于低功耗状态以降低能耗。电机驱动平台整合了针对短路、击穿、欠压和过热的保护措施。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
WSON (DSG) 8 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频